(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルク蝶番 高トルクタイプ

トルク蝶番 高トルクタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,421円 ~ 2,541円
税込価格
1,563円 ~ 2,795円

【特長】通常のトルク蝶番(HHPT)よりも高トルクを実現したトルク蝶番です。3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


HHPTH
2
3
4
可動範囲
可動範囲
[ ! ]可動範囲は理論値となります。詳細は現物でご確認ください。
部品名[ M ]材質
ブラケットSUS304
シャフトSUS303
プラグポリアセタール/ブラック
ワッシャポリアセタール/ブラック


規格表

型式
HHPTH2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式*定格トルク質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.N・mkgf・cm1〜19コ20〜50
HHPTH2220.3651,2921,187
3330.51001,5651,439
44.545.81602,3102,121
*初期トルクは±25%になります。
*定格トルクは1個での値です。


製品仕様

・使用角度範囲は約180度です。

使用上の注意

  • 扉(蓋)1枚に対して、2個使用してください。
  • 2個の蝶番の軸心を水平にし、同一線上となるように配置してください。
  • 油、グリス等が付着する場所や屋外では使用しないでください。
  • 連続して開閉する場所では使用しないでください。

他蝶番特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

トルク蝶番 高トルクタイプ 関連画像1_蝶番種類

トルク蝶番 高トルクタイプ 関連画像2_蝶番種類

トルク蝶番 高トルクタイプ 関連画像3_蝶番種類

トルク蝶番 高トルクタイプ 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

関連商品

商品名トルク蝶番
高トルクタイプ
ダンパー蝶番スプリング蝶番トルク蝶番
トルク固定タイプ
スプリング蝶番
高耐久タイプ
トルク蝶番
トルク調整タイプ
写真

トルク蝶番 高トルクタイプ 関連画像1_関連商品

トルク蝶番 高トルクタイプ 関連画像2_関連商品

トルク蝶番 高トルクタイプ 関連画像3_関連商品

トルク蝶番 高トルクタイプ 関連画像4_関連商品

トルク蝶番 高トルクタイプ 関連画像5_関連商品

トルク蝶番 高トルクタイプ 関連画像6_関連商品

本体材質ステンレス亜鉛合金ステンレスステンレスステンレスアルミニウム
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め

ダンパー・トルク・ロータリー・スプリング・自由蝶番  全商品リストは こちら

注意事項

  • 特注対応については製作不可となります。

型番リスト

型番
長さL(mm)
定格トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
2
10

1個

1,421( 1,563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
3
10

1個

1,722( 1,894円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
4.5
10

1個

2,541( 2,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】通常のトルク蝶番(HHPT)よりも高トルクを実現したトルク蝶番です。3種のトルク値のご用意です。

(i)ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

概要・仕様

■使用上の注意
・扉(蓋)1枚に対して、2個使用してください。
・2個の蝶番の軸心を水平にし、同一線上となるように配置してください。
・油、グリス等が付着する場所や屋外では使用しないでください。
・連続して開閉する場所では使用しないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルク蝶番 高トルクタイプ

トルク蝶番 高トルクタイプ

    ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

    ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

      LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

      LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

        ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W

        ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W

          ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

          ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

            フラットトルクヒンジ(B-1209・ステンレス製)

            フラットトルクヒンジ(B-1209・ステンレス製)

              スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

              スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

                調整式フラットトルクヒンジ(B-1159・ステンレス製)

                調整式フラットトルクヒンジ(B-1159・ステンレス製)

                  フラットトルクヒンジ(B-1109・ステンレス製)

                  フラットトルクヒンジ(B-1109・ステンレス製)

                    B1346専用カバー

                    B1346専用カバー

                      LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

                      LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

                        スナップ イン スプリング ヒンジ(SSRH)

                        スナップ イン スプリング ヒンジ(SSRH)

                          ステンレストーションヒンジ B-1999

                          ステンレストーションヒンジ B-1999

                            メーカー ミスミ ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造
                            通常価格 1,421円 - 3,499円 7,358円 4,597円 558円 172円 1,422円 620円 253円 848円 545円 36,749円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   8日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - -
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 該当なし - - - - - - - - - - -
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 蝶番関連部品 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 蝶番関連部品 ロータリー形蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー - ダンパー トルク(フリーストップ) スプリング付 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) - ダンパー なし(通常) トルク(フリーストップ)
                            本体材質 SUS304 亜鉛ダイカスト - ポリブチレンテレフタレート 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ポリプロピレン(PP) ステンレス鋼 ポリアミド ステンレス鋼鋳物(SUS304)

                            トルク蝶番 高トルクタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            扉の開閉に
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/26
                            扉の開閉蝶番には、この商品が一番良い、
                            商品が届いた時、単品で指で動かそうとしたらびくとも動かない、
                            これは強力すぎて失敗と思ったが
                            いざ、大きな扉にトルク無し2ケとこの高トルクを1ケ付けて開閉したら
                            軽く開閉して丁度良い感じだが、無風の時なら別として
                            風が強い時は風に負けると思ったので
                            この高トルク蝶番を追加注文して、片側に2ケづつ追加した、
                            まだ強風時の体験は無いがたぶん扉がバンと持っていかれる事はなくなると思う、
                            とても良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉の開閉に
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/26
                            扉の開閉蝶番には、この商品が一番良い、
                            商品が届いた時、単品で指で動かそうとしたらびくとも動かない、
                            これは強力すぎて失敗と思ったが
                            いざ、大きな扉にトルク無し2ケとこの高トルクを1ケ付けて開閉したら
                            軽く開閉して丁度良い感じだが、無風の時なら別として
                            風が強い時は風に負けると思ったので
                            この高トルク蝶番を追加注文して、片側に2ケづつ追加した、
                            まだ強風時の体験は無いがたぶん扉がバンと持っていかれる事はなくなると思う、
                            とても良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました