(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HHSPT32
スプリング蝶番 高耐久タイプ スプリング チョウバン

スプリング蝶番 高耐久タイプ HHSPT32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
647円
税込単価
712円

【特長】既存のスプリング蝶番(HHSP)より、高耐久のスプリング蝶番です。SU...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

HHSPT32 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


HHSPT
自由位置
トルク位置
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体SUS304バレル研磨
カラ-SUS303-
捩りばねSUS304-
SUS303-


規格表

型式
HHSPT32
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式P定格トルク*許容荷重質量
(g)
¥基準価格
TypeLcN・mkgf・cmkgN1~20コ
HHSPT32184.70.4843920588
50328.90.9165930693
6040141.4338735
*許容荷重は2個使用の数値です。


他蝶番特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

スプリング蝶番 高耐久タイプ 関連画像1_蝶番種類

スプリング蝶番 高耐久タイプ 関連画像2_蝶番種類

スプリング蝶番 高耐久タイプ 関連画像3_蝶番種類

スプリング蝶番 高耐久タイプ 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

関連商品

商品名スプリング蝶番
高耐久タイプ
ダンパー蝶番スプリング蝶番トルク蝶番
トルク固定タイプ
トルク蝶番
高トルクタイプ
トルク蝶番
トルク調整タイプ
写真

スプリング蝶番 高耐久タイプ 関連画像1_関連商品

スプリング蝶番 高耐久タイプ 関連画像2_関連商品

スプリング蝶番 高耐久タイプ 関連画像3_関連商品

スプリング蝶番 高耐久タイプ 関連画像4_関連商品

スプリング蝶番 高耐久タイプ 関連画像5_関連商品

スプリング蝶番 高耐久タイプ 関連画像6_関連商品

本体材質ステンレス亜鉛合金ステンレスステンレスステンレスアルミニウム
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め

ダンパー・トルク・ロータリー・スプリング・自由蝶番  全商品リストは こちら

型番リスト

型番
長さL(mm)
許容荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HHSPT32

32
39
10

1個

647( 712円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】既存のスプリング蝶番(HHSP)より、高耐久のスプリング蝶番です。SUS304製で3サイズのご用意です。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

カタログ

 

HHSPT32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング蝶番 高耐久タイプの型番HHSPT32のページです。
型番HHSPT32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング蝶番 高耐久タイプ

スプリング蝶番 高耐久タイプ

    スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)

    スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)

      トルク蝶番 高トルクタイプ

      トルク蝶番 高トルクタイプ

        ダンパー蝶番 (PBT)

        ダンパー蝶番 (PBT)

          ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

          ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

            スプリング蝶番

            スプリング蝶番

              ロータリーダンパー TD88

              ロータリーダンパー TD88

                LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

                LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

                  ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                  ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                    モーション蝶番

                    モーション蝶番

                      バネ蝶番(両開)

                      バネ蝶番(両開)

                        スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

                        スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

                          ロータリーダンパー TD89

                          ロータリーダンパー TD89

                            メーカー ミスミ タキゲン製造 ミスミ ミスミ スガツネ工業 ミスミ TOK スガツネ工業 ミスミ ミスミ ハイロジック タキゲン製造 TOK
                            通常価格 647円 50円 1,421円 1,779円 1,164円 198円 965円 279円 - 901円 1,434円 353円 6,794円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - -
                            特性・用途 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 低発塵 / 絶縁性 - 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - - 該当なし 低発塵 / 絶縁性 - - -
                            種類 平蝶番 - 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 スプリング付 - トルク(フリーストップ) ダンパー スプリング付 スプリング付 ダンパー スプリング付 ダンパー - スプリング付 スプリング付 ダンパー
                            本体材質 SUS304 - SUS304 PBT ステンレス鋼(SUS304) SUS304 樹脂 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛ダイカスト ポリアセタール ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金

                            スプリング蝶番 高耐久タイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            扉の開け閉め
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/28
                            扉の開け閉めのために購入しましたが、問題なく使用しています。また機会があれば購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉の開け閉め
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/28
                            扉の開け閉めのために購入しましたが、問題なく使用しています。また機会があれば購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            BOXのフタに
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            BOXのフタに使用しました。
                            トルクもちゃんとあり、仕様通りの部品かと思います。
                            耐久性も問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HHSPT50
                            HHSPT60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さL
                            (mm)
                            許容荷重
                            (N)

                            762円

                            ( 838円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105059

                            809円

                            ( 890円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106059

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました