(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-CFFH12-30
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア -グリースニップル用取付タップ穴付タイプ- エコノミーシリーズ_カムフォロア

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア -グリースニップル用取付タップ穴付タイプ- C-CFFH12-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

【まとめ買いでお得】51個以上から大幅割引き!【特長】・頭部・ねじ部の両側に六...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-CFFH12-30 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


外形図
■フラットタイプ
■クラウンタイプ

[ ! ]使用環境温度 80℃以下
規格表
用途Type形状シール材質付属品
一般C-CFFHフラットありSUJ2六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
C-CFUHクラウン
 
型式-D
C-CFFH20-52

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DM×ピッチBB1Ld11rH基本定格荷重最大
許容荷重
(kN)
トラック負荷容量
(kN)
許容
回転数(rpm)
質量
(g)
(参考)
¥ 基準単価
Typedh7許容差Cr(動)
kN
Cor(静)
kN
C-CFFHC-CFUH
フラットクラウン
C-CFFH
C-CFUH
120
-0.018
3012×1.51415.24031360.666.88.47.51.831.965500951,1501,320
327.18.92.191051,2301,410
163516×1.51819.65217889.814.113.841.962.5136001701,2601,500
184018×1.52021.65819110.915.520.882.192.9829002501,6001,980
200
-0.021
5220×1.52425.66642191016.72925.682.516.5824004602,1102,650
kgf=N×0.101972
製品比較情報
 当社類似品
CFFH12−30
エコノミーシリーズ
C−CFFH12−30
材質SUJ2SUJ2
基本定格荷重Cr(動)kN7.96.8
Cor(静)kN9.88.4
最大許容荷重(kN)9.47.5
許容回転数(rpm)98005500
RoHS10対応対応
■値引率詳細例
  値引率価格例(9/1時点)  型番:C-CFFH12-30
  
数量
1個あたり
値引率
1
-
20
14%
35
18%
51
41%
数量
当社類似品
(CFFH12-30)
本商品
当社類似品比
プライスダウン率
1
1,850円
1,150円
38%
20
1,591円
989円
38%
35
1,517円
943円
38%
51
1,517円
682円
55%
   各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。

型番リスト

型番
ローラ 種類
外径 D(mm)
幅 B(mm)
カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-CFFH12-30

フラットタイプ
30
14
M12×1.5

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】51個以上から大幅割引き!
【特長】・頭部・ねじ部の両側に六角穴とグリースニップル取り付け済です。・六角レンチを利用して、頭部側・ねじ部側のどちらからでも固定でき、両方向から給脂が可能です。

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

概要・仕様

■特長:
頭部・ねじ部の両側に六角穴とグリースニップル取付済です。
六角レンチを利用して、頭部側・ねじ部側のどちらからでも固定でき、両方向から給脂が可能です。

カタログ

 

C-CFFH12-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア -グリースニップル用取付タップ穴付タイプ-の型番C-CFFH12-30のページです。
型番C-CFFH12-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア -グリースニップル用取付タップ穴付タイプ-

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア -グリースニップル用取付タップ穴付タイプ-

    ローラフォロアピン おねじタイプ

    ローラフォロアピン おねじタイプ

      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

        樹脂付カムフォロア 圧入フラットタイプ

        樹脂付カムフォロア 圧入フラットタイプ

          樹脂付カムフォロア 圧入Rタイプ

          樹脂付カムフォロア 圧入Rタイプ

            簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形

            簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

                樹脂付カムフォロア 止め輪フラットタイプ

                樹脂付カムフォロア 止め輪フラットタイプ

                  給脂タップ穴付きカムフォロア CFT形

                  給脂タップ穴付きカムフォロア CFT形

                    カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 クラウンタイプ

                    カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 クラウンタイプ

                      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ

                      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ

                        集中配管用カムフォロア

                        集中配管用カムフォロア

                          カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ

                          カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ THK ミスミ ミスミ THK ミスミ ミスミ 日本トムソン ミスミ
                            通常価格 1,150円 - 490円 3,290円 4,140円 1,093円 650円 4,370円 1,270円 1,690円 690円 3,022円 1,480円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし - 該当なし - - - 該当なし - - - 該当なし - -
                            種類 カムフォロア ローラフォロアピン カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア
                            サイズ規格 メートル - メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル
                            本体 材質 SUJ2 - SUJ2 - - スチール SUJ2 - - - SUJ2 スチール -

                            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア -グリースニップル用取付タップ穴付タイプ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-CFFH12-32
                            C-CFFH16-35
                            C-CFFH18-40
                            C-CFFH20-52
                            C-CFUH12-30
                            C-CFUH12-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ローラ 種類 外径 D
                            (mm)
                            幅 B
                            (mm)
                            カムフォロア スタッドネジ部 (細目)
                            (mm)

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            フラットタイプ3214M12×1.5

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            フラットタイプ3518M16×1.5

                            1,600円

                            ( 1,760円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            フラットタイプ4020M18×1.5

                            2,110円

                            ( 2,321円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            フラットタイプ5224M20×1.5

                            1,320円

                            ( 1,452円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [球面外輪] クラウンタイプ3014M12×1.5

                            1,410円

                            ( 1,551円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [球面外輪] クラウンタイプ3214M12×1.5

                            カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました