(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRF2030VR-SC-100
倍速チェーン -スナップカバR- バイソクチェン(ヨビ3)スチールSC

倍速チェーン -スナップカバR- MRF2030VR-SC-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,000円
税込単価
36,300円

ミスミオリジナルコンベヤ用のチェーン(株式会社椿本チェイン製)です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MRF2030VR-SC-100 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

[ ! ]最終リンクはジョイントリンクとして付属します。
倍速チェーン -スナップカバR-:関連画像
(図は4リンクです)
Type[ M ]材質
呼び仕様チェーン本体ローラスナップカバー®
(呼び3)
MRF2030
VRPA‐SCスチールエンプラ
(青)
エンプラ
(ライトグレー)
VR‐SCスチール
(外リンクメッキ)
スチール
(呼び4)
MRF2040
VRPA‐SCスチールエンプラ
(青)
VR‐SCスチール
(外リンクメッキ)
スチール
[ ! ]本商品はのミスミオリジナルコンベヤ用のチェーン(株式会社椿本チエイン製)です。
[ ! ]リンク数に応じジョイントリンクが途中編成されます。
[ ! ]スナップカバー®は株式会社椿本チエインの登録商標です。
[ ! ]スナップカバー®を本商品以外のチェーンに取り付けることはできません。

規格表

型式リンク数
MRF2030VRPASC 444
MRF2040VRSC88
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式リンク数指定
(偶数指定)
ピッチ
P
ローラプレートピン最大
許容張力
概略
質量
使用
温度範囲
ユニット
リンク数
¥基準単価
RR1W1W2tTHφDL1L2(kN)kg/m
MRF2030VRPA-SC90~55219.0511.9118.38.04.01.51.59.03.5912.0513.250.550.6-10℃~ 60℃160270×リンク数
MRF2030VR-SC0.981.4-10℃~150℃330×リンク数
MRF2040VRPA-SC80~42025.4015.8824.610.35.72.01.512.03.9715.817.00.881.0-10℃~ 60℃120320×リンク数
MRF2040VR-SC1.572.5-10℃~150℃390×リンク数
[ ! ]使用温度範囲はチェーン単体の評価です、実際の使用環境はコンベヤ含め周辺機器・部品の対応可能範囲を考慮し決定してください。

型番リスト

型番
対応コンベヤ(No.)
リンク数(1個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRF2030VR-SC-100

BVLSC3・BVASC3・BVNSC3
100
10

1個

33,000( 36,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミオリジナルコンベヤ用のチェーン(株式会社椿本チェイン製)です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~23~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常

納期

 3 日目出荷

カタログ

 

MRF2030VR-SC-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

倍速チェーン -スナップカバR-の型番MRF2030VR-SC-100のページです。
型番MRF2030VR-SC-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

倍速チェーン -スナップカバR-

倍速チェーン -スナップカバR-

    倍速チェーン

    倍速チェーン

      コンベヤ用駆動軸 -3段2段タイプ-

      コンベヤ用駆動軸 -3段2段タイプ-

        コンベヤ用回転軸 -両端段付タイプ-

        コンベヤ用回転軸 -両端段付タイプ-

          ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)

          ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)

            ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (プーリー)

            ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (プーリー)

              ベルゴッチTYPE34 スタンダードモデル保守部品 (ベルト)

              ベルゴッチTYPE34 スタンダードモデル保守部品 (ベルト)

                ベルゴッチTYPE34 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)

                ベルゴッチTYPE34 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)

                  モータ内臓コンベヤ用アイドラー

                  モータ内臓コンベヤ用アイドラー

                    ベルゴッチTYPE60 スタンダードモデル保守部品(ベルト)

                    ベルゴッチTYPE60 スタンダードモデル保守部品(ベルト)

                      ベルゴッチTYPE60 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)

                      ベルゴッチTYPE60 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)

                        ベルゴッチTYPE60 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)

                        ベルゴッチTYPE60 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)

                          ベルゴッチTYPE60 ダコーレスモデル保守部品 (プーリー)

                          ベルゴッチTYPE60 ダコーレスモデル保守部品 (プーリー)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ マキテック マキテック マキテック マキテック ミスミ マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 24,300円 18,000円 - - 24,269円 15,938円 9,757円 14,077円 - 15,880円 15,788円 30,423円 18,344円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   8日目   10日目   15日目   10日目   15日目   8日目   10日目   15日目   10日目   15日目  
                            種類 コンベヤ用ベルト コンベヤ用ベルト コンベヤ用回転軸 コンベヤ用回転軸 コンベヤ用ベルト コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用ベルト コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用ベルト コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用ベルト コンベヤ用プーリ・アイドラー

                            倍速チェーン -スナップカバR-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRF2030VR-SC-102
                            MRF2030VR-SC-104
                            MRF2030VR-SC-106
                            MRF2030VR-SC-108
                            MRF2030VR-SC-110
                            MRF2030VR-SC-112
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?対応コンベヤ(No.) リンク数
                            (1個)

                            33,660円

                            ( 37,026円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10BVLSC3・BVASC3・BVNSC3102

                            34,320円

                            ( 37,752円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10BVLSC3・BVASC3・BVNSC3104

                            34,980円

                            ( 38,478円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10BVLSC3・BVASC3・BVNSC3106

                            35,640円

                            ( 39,204円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10BVLSC3・BVASC3・BVNSC3108

                            36,300円

                            ( 39,930円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10BVLSC3・BVASC3・BVNSC3110

                            36,960円

                            ( 40,656円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10BVLSC3・BVASC3・BVNSC3112

                            コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました