(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
a | b | c | d | e | f | |
住友重機械工業 | 113 | 62.5 | 45 | 43 | 71.5 | 76 |
オリエンタルモーター | 113 | 62 | 45 | 43 | 71 | 75 |
溝はミスミアルミフレーム
6シリーズ準拠
B≧110の場合
B=100の場合
[ ! ]フレーム繋ぎはご指定のスプロケット間距離(L)によって数量・位置が変化します。
[ ! ]六角穴付きボルトを緩めることでフレーム繋ぎ部を移動することができます。
[ ! ]コンベヤフレーム溝はミスミ アルミフレーム6シリーズに準拠しています。6シリーズ関連部品は>>こちら
Type | 倍速チェーン仕様 | [ M ]材質 | |||||
チェーン本体 | ローラ | スナップ カバー® | メーカー | フレーム | レール | スプロケット | |
BVAPT3 | スチール | エンプラ | 無 | 株式会社 椿本チエイン | アルミ合金 | ステンレス | スチール |
BVAPC3 | スチール | エンプラ | 有 | ||||
BVAST3 | スチール(外リンクメッキ) | スチール | 無 | ||||
BVASC3 | スチール(外リンクメッキ) | スチール | 有 | ||||
BVART3 | 無給油仕様 | エンプラ | 無 |
減速比 | 呼び3 | |
50Hz | 60Hz | |
15 | 38 | 45 |
18 | 32 | 38 |
20 | 28 | 34 |
25 | 23 | 27 |
30 | 19 | 23 |
36 | 16 | 19 |
40 | 14 | 17 |
50 | 11 | 14 |
60 | 9 | 11 |
型式 | − | B | − | L | − | モータ | ||||
出力 | − | ギヤヘッド 減速比 | − | モータ メーカー | ||||||
BVART3 | − | B150 | − | L1600 | − | A60 | − | G18 | − | AS |
型式 | チェーン種類 | ① B (チェーンピッチ) 指定10mm単位 | ② L (スプロケット間距離) 指定10mm単位 | ④A (モータ出力) 選択(W) | ⑤G (ギヤヘッド減速比) 選択 | モータメーカー | |
BVNPT3 | ![]() | エンプラローラ | B100~B400 | L800~L5000 | A60 A90 | G15 G18 ※G20 G25 G30 G36 ※G40 G50 G60 [ NG ]G20、G40は IK選択時は適用不可 | AS(住友重機械工業) IK(オリエンタルモーター) ※ご指定ない場合は 住友重機械になります |
BVNPC3 | ![]() | エンプラローラスナップカバー®付 | |||||
BVNST3 | ![]() | スチールローラ | |||||
BVNSC3 | ![]() | スチールローラスナップカバー®付 | |||||
BVNRT3 | ![]() | エンプラローラ無給油仕様 |
倍速チェーン 呼び3 | パーツ名称 | 型式 |
倍速チェーン(エンプラローラ) | MRF2030VRPA-□□ | |
倍速チェーン(エンプラローラスナップカバー®付) | MRF2030VRPA-SC-□□ | |
倍速チェーン(スチールローラ) | MRF2030VR-□□ | |
倍速チェーン(スチールローラスナップカバー®付) | MRF2030VR-SC-□□ | |
倍速チェーン(エンプラローラ無給油仕様) | MRF2030VRPA-LMC-□ | |
倍速チェーン 駆動用スプロケット | BVSP3 | |
倍速チェーン 従動用スプロケット | BVID3 | |
平行軸仕様コンベヤ 駆動部 スプロケット(駆動軸用) | BSP35B18-N-20 | |
平行軸仕様コンベヤ 駆動部 スプロケット(モータ軸用) | BSP35B18-N-15 | |
中間駆動 コンベヤ(平行軸仕様) 駆動部 スプロケット用チェーン | CHE35-46 |
追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |
MK | モータ、駆動チェーンカバー位置変更![]() | モータ、駆動チェーンカバーの位置が変更できます。 〈指定方法〉:MK | BVAP3-B220-L1450- A90-G25-AS-MK | 5,000 | |
TBM | 端子箱付モータ![]() | インダクションモータを端子箱付きのタイプに変更します。 モータ型式:A9M□JHL(□はW数) 〈指定方法〉:TBM | [ ! ]端子箱の方向は組替え可能です。 参照は(こちら) [ NG ]MMCとの併用は不可。 | BVAP3-B220-L1450- A90-G25-AS-TBM | 5,000 |
INVM | インバータの購入追加 | コンベヤと併せてインバータをお買い求めできます。 〈指定方法〉:INVM 【インバータ仕様】 メーカー:三菱電機株式会社 型式:FR-D720-0.1K 電源:三相200V | [ ! ]コンベヤには取付されていない状態 | BVAP3-B220-L1450- A90-G25-AS-INVM | 9,400 |
INVC | CC-Link対応インバータの購入追加 90W以下 | コンベヤと併せてCC-Link対応のインバータをお買い求めできます。 〈指定方法〉:INVC 【インバータ仕様】 メーカー:三菱電機株式会社 型式:FR-E820-0.1K(90W以下) ※CC-Linkカード:FR-A8NC-EKIT同梱 電源:三相200V | [ ! ]コンベヤには取付されていない状態 [ ! ]取付ブラケット、CC-Linkケーブ等は [ ! ]CC-Linkカードはお客様にて組込み | BVAP3-B220-L1450- A90-G25-AS-INVC | 21,000 |
L | ¥基準単価 | ||||||||||||||
BVAPT3 | BVAPC3 | BVAST3 | BVASC3 | BVART3 | |||||||||||
B100 ~B200 | B210 ~B300 | B310 ~B400 | B100 ~B200 | B210 ~B300 | B310 ~B400 | B100 ~B200 | B210 ~B300 | B310 ~B400 | B100 ~B200 | B210 ~B300 | B310 ~B400 | B100 ~B200 | B210 ~B300 | B310 ~B400 | |
L700~L1000 | 301,000 | 301,000 | 306,000 | 321,000 | 321,000 | 326,000 | 310,000 | 310,000 | 315,000 | 326,000 | 327,000 | 332,000 | 403,000 | 403,000 | 409,000 |
L1010~L1200 | 303,000 | 303,000 | 308,000 | 325,000 | 325,000 | 330,000 | 313,000 | 314,000 | 318,000 | 332,000 | 332,000 | 337,000 | 417,000 | 418,000 | 423,000 |
L1210~L1400 | 312,000 | 313,000 | 317,000 | 336,000 | 337,000 | 342,000 | 324,000 | 324,000 | 329,000 | 345,000 | 345,000 | 350,000 | 442,000 | 442,000 | 448,000 |
L1410~L1600 | 327,000 | 328,000 | 333,000 | 354,000 | 355,000 | 360,000 | 341,000 | 341,000 | 346,000 | 365,000 | 365,000 | 370,000 | 474,000 | 474,000 | 480,000 |
L1610~L1800 | 336,000 | 336,000 | 341,000 | 365,000 | 366,000 | 371,000 | 351,000 | 351,000 | 356,000 | 377,000 | 377,000 | 383,000 | 498,000 | 498,000 | 504,000 |
L1810~L2000 | 345,000 | 346,000 | 351,000 | 378,000 | 378,000 | 383,000 | 362,000 | 363,000 | 368,000 | 391,000 | 392,000 | 397,000 | 524,000 | 525,000 | 531,000 |
L2010~L2200 | 361,000 | 361,000 | 366,000 | 396,000 | 396,000 | 401,000 | 379,000 | 380,000 | 385,000 | 410,000 | 411,000 | 416,000 | 555,000 | 555,000 | 562,000 |
L2210~L2400 | 370,000 | 370,000 | 375,000 | 407,000 | 408,000 | 413,000 | 390,000 | 390,000 | 395,000 | 424,000 | 424,000 | 430,000 | 580,000 | 581,000 | 588,000 |
L2410~L2600 | 383,000 | 384,000 | 389,000 | 423,000 | 424,000 | 429,000 | 405,000 | 406,000 | 411,000 | 441,000 | 442,000 | 448,000 | 609,000 | 610,000 | 617,000 |
L2610~L2800 | 392,000 | 393,000 | 398,000 | 435,000 | 435,000 | 441,000 | 416,000 | 416,000 | 422,000 | 455,000 | 455,000 | 461,000 | 635,000 | 636,000 | 643,000 |
L2810~L3000 | 401,000 | 401,000 | 406,000 | 446,000 | 446,000 | 452,000 | 426,000 | 426,000 | 432,000 | 467,000 | 467,000 | 473,000 | 659,000 | 659,000 | 667,000 |
L3010~L3200 | 429,000 | 429,000 | 435,000 | 477,000 | 478,000 | 484,000 | 456,000 | 456,000 | 462,000 | 500,000 | 501,000 | 507,000 | 708,000 | 708,000 | 716,000 |
L3210~L3400 | 444,000 | 445,000 | 451,000 | 497,000 | 497,000 | 504,000 | 473,000 | 474,000 | 480,000 | 521,000 | 522,000 | 528,000 | 744,000 | 744,000 | 753,000 |
L3410~L3600 | 465,000 | 466,000 | 472,000 | 521,000 | 522,000 | 529,000 | 496,000 | 497,000 | 503,000 | 548,000 | 548,000 | 555,000 | 787,000 | 788,000 | 797,000 |
L3610~L3800 | 483,000 | 483,000 | 490,000 | 542,000 | 543,000 | 550,000 | 516,000 | 516,000 | 523,000 | 571,000 | 571,000 | 579,000 | 826,000 | 827,000 | 836,000 |
L3810~L4000 | 500,000 | 501,000 | 508,000 | 564,000 | 565,000 | 572,000 | 536,000 | 536,000 | 543,000 | 595,000 | 595,000 | 603,000 | 868,000 | 869,000 | 879,000 |
L4010~L4200 | 533,000 | 534,000 | 541,000 | 601,000 | 602,000 | 610,000 | 571,000 | 571,000 | 579,000 | 634,000 | 634,000 | 642,000 | 924,000 | 925,000 | 936,000 |
L4210~L4400 | 553,000 | 554,000 | 561,000 | 626,000 | 626,000 | 635,000 | 594,000 | 594,000 | 602,000 | 661,000 | 661,000 | 670,000 | 970,000 | 971,000 | 982,000 |
L4410~L4600 | 577,000 | 577,000 | 585,000 | 653,000 | 654,000 | 663,000 | 619,000 | 620,000 | 628,000 | 690,000 | 691,000 | 700,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,031,000 |
L4610~L4800 | 598,000 | 598,000 | 606,000 | 679,000 | 680,000 | 689,000 | 643,000 | 643,000 | 652,000 | 718,000 | 719,000 | 728,000 | 1,067,000 | 1,068,000 | 1,081,000 |
L4810~L5000 | 619,000 | 620,000 | 628,000 | 706,000 | 706,000 | 716,000 | 667,000 | 668,000 | 677,000 | 747,000 | 747,000 | 757,000 | 1,116,000 | 1,116,000 | 1,130,000 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数量 | 1~4 | 5~ |
値引率 | 基準単価 | お見積り |
出荷日 | 通常 |
16 | 日目出荷 |
アキュームレートが容易:
ワークを乗せたパレットを任意の位置で外部ストッパにより一時停止させて作業を行い、作業終了時ストッパを解除し、再び搬送させる等の作業が容易に出来るフリーフローコンベヤです。
低騒音でのアキュームレート:
倍速チェーンを使用することにより、パレットはチェーン速度の約2.5倍で搬送されるため、チェーン速度を低速に設定できます。そのため低騒音でのアキュームレートが可能となります。
[ ! ]MRF2030VRPA-LMCの断手リンクは割ピンタイプです。
[ ! ]つばきラムダチェーン®・スナップカバー®は株式会社椿本チエインの登録商標です。
種類 | BVシリーズ 呼び3 ヘッド駆動(平行軸) | BVシリーズ 呼び4 ヘッド駆動(直交軸) | BVシリーズ 呼び3 ヘッド駆動(直交軸) | BVシリーズ 呼び3 中間駆動 | BVシリーズ 呼び4 ヘッド駆動(平行軸) | BVシリーズ 呼び4 中間駆動 |
---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ||||||
駆動種類 | 多列ヘッド駆動 | 多列ヘッド駆動 | 多列ヘッド駆動 | 多列中間駆動 | 多列ヘッド駆動 | 多列中間駆動 |
■選定ガイド
・選定手順や搬送能力など倍速チェーンコンベヤの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ寸法や注意事項などは こちら
■メンテナンス
・倍速チェーンコンベヤのメンテナンス時の注意事項などは こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
型番 |
チェーンピッチ B(mm) |
スプロケット間距離 L(mm) |
チェーン |
モータ出力A(W) |
ギヤヘッド減速比 G | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
100
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
110
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
120
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
130
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
140
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
150
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
160
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
170
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
180
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
190
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
200
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
210
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
220
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
230
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
240
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
250
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
260
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
270
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
280
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
290
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
300
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
310
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
320
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
330
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
340
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
350
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
360
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
370
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
380
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
390
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
400
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ スナップカバー®付
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
100
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
110
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
120
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
130
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
140
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
150
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
160
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
170
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
180
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
190
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
200
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
210
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
220
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
230
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
240
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
250
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
260
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
270
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
280
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
290
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
300
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
310
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
320
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
330
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
340
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
350
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
360
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
370
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
380
|
700 ~ 5000
|
通常エンプラ
|
60 ~ 90
|
15 ~ 60
| 1個 | -( -
) | 17日目 |
Loading...
周辺部品・機器の取付自由度の高いヘッド駆動、機幅方向の長さを抑えられる直交中空軸ギヤヘッドタイプです。小型のパレット搬送に適した仕様です。
【規格追加】
・オリエンタルモーター端子箱付きを追加いたしました。
・CC-Link対応三菱電機製インバータを追加いたしました。
◆◆関連商品◆◆コンベヤスタンド(プラチェーンコンベヤ向けの脚、安価な2種類の商品です。)
・アングルタイプ(直角度保証、鉄)はこちら
・板金タイプ(厚み6mm、鉄とステンレス)はこちら
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針