(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ(上向き用)

ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ(上向き用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2023年10月に販売終了予定となります。
    推奨代替品は下記になります。
    C-BCHE55  →  BCHE55
    C-BCHES55 →  BCHES55
    MISUMI-VONAの商品ページにて仕様をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

C-BCHES55 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


C-BCHE
C-BCHES

(仮)ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ:関連画像

Type[ M ]材質
①メインボール②カバー③本体
C-BCHESWRM12相当SPCDSUS304
C-BCHESSUS440CSUS304SUS304


規格表

型式
C-BCHE55

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1dGBh1h2F1F2耐荷重
N(kgf)
¥基準単価
TypeNo.
C-BCHE555532.525.445.53614.615.27.34294.2(30)280
C-BCHES555532.525.445.53614.615.27.34294.2(30)1,500

 

型番リスト

型番
メインボール材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-BCHES55

[ステンレス] SUS440C
10

1個

1,500( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2023年10月に販売終了予定となります。
    推奨代替品は下記になります。
    C-BCHE55  →  BCHE55
    C-BCHES55 →  BCHES55
    MISUMI-VONAの商品ページにて仕様をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~910~2930~5051~
値引き率基準単価5%8%お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

C-BCHES55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ(上向き用)の型番C-BCHES55のページです。
型番C-BCHES55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ(上向き用)

ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ(上向き用)

    ボールローラ プレス品オールステンレス

    ボールローラ プレス品オールステンレス

      ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

      ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

        ボールキャスター 鋼鈑ケース付

        ボールキャスター 鋼鈑ケース付

          プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

          プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

            イグチベアー IM-R型

            イグチベアー IM-R型

              ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

              ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

                ボールベアー IA-R型(重量用)

                ボールベアー IA-R型(重量用)

                  ボールキャスター K-143

                  ボールキャスター K-143

                    ボールベアー US-S型(ステンレス)

                    ボールベアー US-S型(ステンレス)

                      プレインベア PVシリーズ プレス成形品

                      プレインベア PVシリーズ プレス成形品

                        フリーベア K-type

                        フリーベア K-type

                          フリーベア 8Y-SL4タイプ

                          フリーベア 8Y-SL4タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ロームヘルドハルダー エイテック 井口機工製作所 ミスミ 井口機工製作所 タキゲン製造 井口機工製作所 エイテック フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション
                            通常価格 1,500円 2,010円 230円 3,292円 5,297円 1,800円 4,920円 5,389円 1,848円 1,234円 240円 2,497円 454円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 スプリング付 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ゴミ排出
                            形状 プレスボルト止めタイプ フランジ取付タイプ - 円筒 フランジ フランジ フランジ取付タイプ フランジ - フランジ - フランジ フランジ
                            本体材質 SUS304 SUS304 - - スチール スチール SCM415 アルミ - ステンレス - - -
                            耐荷重(N) 294.2 294 - - - - - - - - - - 294
                            外径(φ) 55.5 - - - - - - - - - - 77 69

                            ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ(上向き用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            コンベヤの屈折部
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/28
                            コンベヤの屈折部に使用しています。
                            ボールの摺動性も良く安心して選んでいます。
                            剛性も問題なさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました