(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールローラ 切削ねじ付きタイプ(上向き用)

ボールローラ 切削ねじ付きタイプ(上向き用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,220円
税込単価
2,442円

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2023年10月に販売終了予定となります。
    推奨代替品はBCHQ32です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

C-BCHT42 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


C-BCHG C-BCHT
 
C-BCHO  
  
下向き用ボールローラはこちら
Type[ M ]材質
①メインボール②カバー③本体④サブボール⑤ねじ部
C-BCHGSUJ2SS400相当SCM415SUJ2SCM415
C-BCHO
C-BCHTSPCDSCM435


規格表

型式
C-BCHG24

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1dh1h2F1耐荷重
N(kgf)
¥基準単価
TypeNo.
C-BCHG242415.87520.5104196.1(20)810
C-BCHO323219.0526155490.3(50)1,900
C-BCHT42422425.436206.5784.5(80)2,220

 

型番リスト

型番
耐荷重(N)
外径(φ)
ボール径(φ)
耐荷重範囲(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-BCHT42

784.5
42
25.4
500.1~5000
10

1個

2,220( 2,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2023年10月に販売終了予定となります。
    推奨代替品はBCHQ32です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~910~2930~5051~
値引き率基準単価5%8%お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

C-BCHT42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールローラ 切削ねじ付きタイプ(上向き用)の型番C-BCHT42のページです。
型番C-BCHT42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールローラ 切削ねじ付きタイプ(上向き用)

ボールローラ 切削ねじ付きタイプ(上向き用)

    ボールベアー IS-SNM型(スチール)

    ボールベアー IS-SNM型(スチール)

      クリーンルーム対応プレインベア 樹脂タイプPVPシリーズ

      クリーンルーム対応プレインベア 樹脂タイプPVPシリーズ

        ボールローラ 切削ねじ付きタイプ

        ボールローラ 切削ねじ付きタイプ

          ボールベアー IS-N型(スチール)

          ボールベアー IS-N型(スチール)

            ボールベアー IP-16型(POM)

            ボールベアー IP-16型(POM)

              オムニホイル TYPE2570(軽荷重用)

              オムニホイル TYPE2570(軽荷重用)

                ボールベアー IP-16型

                ボールベアー IP-16型

                  ボールローラ 高荷重タイプ(下向き用)

                  ボールローラ 高荷重タイプ(下向き用)

                    ボールベアー IP-16N型

                    ボールベアー IP-16N型

                      クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10

                      クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10

                        フリーベア Bタイプ

                        フリーベア Bタイプ

                          ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)

                          ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)

                            メーカー ミスミ 井口機工製作所 エイテック ミスミ 井口機工製作所 井口機工製作所 富士製作所 井口機工製作所 ミスミ 井口機工製作所 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション 井口機工製作所
                            通常価格 2,220円 1,389円 3,067円 1,110円 1,497円 1,674円 756円 1,558円 3,290円 1,558円 798円 608円 4,611円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 その他 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            形状 切削ねじタイプ 丸形おねじ 丸形おねじ 切削ねじタイプ 丸形おねじ - オムニ フランジ - 丸形おねじ 丸形おねじ 丸形おねじ 丸形おねじ
                            本体材質 SCM415 スチール - SCM415 スチール POM - POM S45C POM POM スチール ステンレス
                            メインボール材質 SUJ2 ステンレス - SUJ2 スチール - - - SUJ2 - - - -

                            ボールローラ 切削ねじ付きタイプ(上向き用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました