(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型熱風発生器

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,750円 ~ 28,500円
税込価格
20,625円 ~ 31,350円

【特長】・規格変更をしております。従来より全長が短くなっています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【重要】使用上のご注意
    ・電圧を印加する際は必ず送風を確認してください。送風無しでのご使用は、スパークが発生し人体にかかわる事故の原因になりますので絶対に行わないでください。
    ・小型熱風発生器への通電をOFFにした後、安全のため3分間以上は圧縮空気を流したままにしてください。その後、熱風の温度が50℃以下になっていることを確認し、送風を停止してください。
    ・本体は石英ガラスを使用していますので衝撃を与えないでください。
    ・使用中は本体・ケースともに高温となりますので絶対に触らないでください。火傷の原因になります。
    ・定格の電圧・電力以下でご使用ください。
    ・最高使用温度(800℃)を超えない範囲でご使用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

コンパクトタイプ

MAHZAS

MAHZBS
(先端テーパノズル付)

MAHZCS
(先端フラットノズル付)

ロングタイプ

★画像作成中★

[ ! ]最高使用温度:800℃

[ M ]材質 本体:石英ガラス ケース:SUS材

規格表

型式
MAHZAS1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式V
(電圧)
W
(電力)
最大流量
(ℓ/min)
使用気体圧力
kgf/cm2(MPa)
最高使用
温度
¥基準単価
TypeNo.MAHZASMAHZBSMAHZCSMAHZAMAHZBMAHZC
MAHZAS1100350602(0.2)800℃18,75020,79022,50018,75020,79022,500
MAHZBS
MAHZCS
MAHZA220044026,04027,00028,50026,04027,00028,500
MAHZB
MAHZC
[ ! ]本商品に温度調節器・温度調節コントローラは利用できません。

仕様・概要

・コンパクトタイプ
発熱の負荷が大きくなると、温度監視穴は4→1の順に赤くなります。
4番~2番までの色が赤く、1番の色が黒いとき、負荷は限界になります。
ご使用の際には4つ目の色が変化しない様にしてください。

負荷が限界

・ロングタイプ
発熱の負荷が大きくなると、温度監視穴は5→1の順に赤くなります。
5番~2番までの色が赤く、1番の色が黒いとき、負荷は限界になります。
ご使用の際には5つ目の色が変化しない様にしてください。

負荷が限界

■ 特長
ミスミの小型熱風発生器は耐熱性に優れた石英ガラスを本体とし、発熱体にセラミック加工の特殊エレメントを採用しております。
極めてコンパクトな設計でありながら、安全かつクリーンな熱風が得られます。
■用途
・ ワーク洗浄後のスポット乾燥
・ 樹脂製品の溶着
・ ICチップ等、電子部品の半田付け
・ キャップシールの収縮(シュリンク包装)
・ 樹脂フィルム等の切断(ヒートカット)
・ 配線被覆チューブの収縮
■使用手順
①小型熱風発生器の通電前に圧縮空気を流してください。
②圧縮空気が流れていることを確認し、電圧を印加していきます。
③ 対象物にノズルを向け、加熱します。
※温度調節器(詳細はこちら)、温度調節コントローラ(詳細はこちら)は利用できません。
■各気体における使用可否一覧表
本一覧表はあくまで参考用であり、製品を保証するものではありません。
気体使用可否注意点・その他
空気・酸素オイルミスト・水などを多量に含まない事
窒素・アルゴン不活性ガスは全て使用可ですが、寿命は短くなる傾向にあります。
水素600℃以上では空気中に出た時点で発火します。
水蒸気△~×発熱体を濡らすと断線します。
都市ガス・LPG×熱分解し、発熱体に炭素が付着します。
■熱風温度の算出

熱風温度は下記の式を目安にしてください。

熱風温度[℃]≒50×消費電力[W]圧縮空気の流量[ℓ/min]

消費電力は各タイプのW(電力)以下となるようにしてください。
なお、上記はあくまで参考式となりますので熱風温度が高く低流量の場合、熱効率が下がる場合があります。
また、熱風温度は必ず800℃以下になるように設定してください。

・流量-供給電圧-熱風温度特性表

【重要】使用上の注意

[ ! ]電圧を印加する際は必ず送風を確認してください。
送風無しでのご使用は、スパークが発生し人体にかかわる事故の原因になりますので絶対に行わないでください。

[ ! ]小型熱風発生器への通電をOFFにした後、安全のため3分間以上は圧縮空気を流したままにしてください。
その後、熱風の温度が50℃以下になっていることを確認し、送風を停止してください。

[ ! ]本体は石英ガラスを使用していますので衝撃を与えないでください。
[ ! ]使用中は本体・ケースともに高温となりますので絶対に触らないでください。 火傷の原因になります。
[ ! ]定格の電圧・電力以下でご使用ください。
[ ! ]最高使用温度(800℃)を超えない範囲でご使用ください。

使用例

型番リスト

型番
ヒーター容量(kw)
電源
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.35
単相100V
10

1個

18,750( 20,625円 )

3日目

0.44
単相200V
10

1個

26,040( 28,644円 )

3日目

0.35
単相100V
10

1個

20,790( 22,869円 )

3日目

0.44
単相200V
10

1個

27,000( 29,700円 )

3日目

0.35
単相100V
10

1個

22,500( 24,750円 )

3日目

0.44
単相200V
10

1個

28,500( 31,350円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・規格変更をしております。従来より全長が短くなっています。

(i)ご注意

  • 【重要】使用上のご注意
    ・電圧を印加する際は必ず送風を確認してください。送風無しでのご使用は、スパークが発生し人体にかかわる事故の原因になりますので絶対に行わないでください。
    ・小型熱風発生器への通電をOFFにした後、安全のため3分間以上は圧縮空気を流したままにしてください。その後、熱風の温度が50℃以下になっていることを確認し、送風を停止してください。
    ・本体は石英ガラスを使用していますので衝撃を与えないでください。
    ・使用中は本体・ケースともに高温となりますので絶対に触らないでください。火傷の原因になります。
    ・定格の電圧・電力以下でご使用ください。
    ・最高使用温度(800℃)を超えない範囲でご使用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型熱風発生器

小型熱風発生器

    マイクロケーブルエアーヒーター

    マイクロケーブルエアーヒーター

      ノンフレームトーチ

      ノンフレームトーチ

        ホットエアーガン

        ホットエアーガン

          熱風発生ユニット -循環タイプ-

          熱風発生ユニット -循環タイプ-

            熱風発生ユニット -標準タイプ-

            熱風発生ユニット -標準タイプ-

              高温流体加熱器 800X1S

              高温流体加熱器 800X1S

                小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)

                小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)

                  タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

                  タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

                    はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30

                    はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30

                      RD81-J ジョイント式コンセントバー(FS用)

                      RD81-J ジョイント式コンセントバー(FS用)

                        チャンネル刷毛

                        チャンネル刷毛

                          タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

                          タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

                            メーカー ミスミ 坂口電熱 坂口電熱 坂口電熱 ミスミ ミスミ 加島 東北電子 VERTEX goot(太洋電機産業) 日東工業 トラスコ中山 VERTEX
                            通常価格 18,750円 163,970円 50,151円 2,297円 220,500円 126,000円 17,263円 19,760円 12,836円 1,601円 7,146円 1,775円 15,404円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目  
                            種類 ホットエアーガン ホットエアビーム ホットエアビーム - 循環タイプ 標準タイプ ホットエアビーム ホットエアーガン - - - - -
                            最大風量(㎥/min) 60 - - - - - - - - - - - -

                            小型熱風発生器のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            当社製品加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            当社で顧客より設計を含めて製作を依頼されている製品に使用しています。製品を接着する際に加熱用としています。今回新規に設備を作る際に、ミスミのネットカタログから大きさ、温度の仕様が合っていたこの商品を試しに購入しました。今までと違う商品でしたが、使ってみて大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱風発生器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました