(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
490円
税込価格
539円

フレームを横並べで接続可能。継足しにも対応できる後入れタイプもご用意致しました...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


HLJ(パラレルジョイントキット先入れタイプ)
HALJ(パラレルジョイントキット後入れタイプ)
 
■ジョイントガイド
 
■パラレルジョイント
 先入れパラレルポスト

後入れパラレルポスト
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
先入れパラレルポストSCS13
後入れパラレルポスト
ジョイントガイドSUS304
セットスクリューSCM435黒色酸化皮膜


規格表

型式
HLJ6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.①②パラレルポスト個数③ジョイントガイド個数④セットスクリュー個数1〜99コ100〜120
HLJ
先入れタイプ
6 先入れパラレルポスト6161M6×121469415
HALJ
後入れタイプ
6 後入れパラレルポスト66M6×12469415
■本ジョイント対応フレーム
対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
6−3030*16−3060*16−30906−30120*1HFSH、HFSCはL穴加工不可の為使用できません。
6−50506−50100  
6−60606−60906-60120 


接続方法

アルミフレームに必要な追加工
L穴加工
 
手順正面図側面図説明
1関連画像1_接続方法関連画像6_接続方法パラレルポストをフレームⒶに取り付けます。(後入れタイプは溝上部より回しながら入れる事ができます)
※パラレルポストはスタンダードタイプ/回り止め付タイプ共用です。
2関連画像2_接続方法関連画像7_接続方法L穴をあけたフレームⒷにジョイントガイドを挿入します。回り止めが付いているため、穴の向きは調整不要です。
3関連画像3_接続方法関連画像8_接続方法ジョイントガイドの通し穴にパラレルポストを通しながら、フレームⒶとフレームⒷを接近させます。
4関連画像4_接続方法関連画像9_接続方法ジョイントガイド側面のタップにセットスクリューをねじ込みます。
5関連画像5_接続方法関連画像10_接続方法セットスクリューを締めこみ、パラレルポストのV溝に押し当てる事で、フレームⒶとフレームⒷが引っ張り合い締結されます。
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット 関連画像1_接続方法
  •  1つの面に溝が複数列あるフレームに使用する方法
    L穴の両端からジョイントガイドを挿入しパラレルジョイントを複数個使用し締結します。
  •  溝が3列以上あるフレームに使用する方法
    両端の1列のみL穴があきます。中央部の列では使用できませんのでご注意ください。
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット 関連画像2_接続方法
 
  •  長手方向ではジョイント同士が干渉しない限り、複数個接続いただけます。
    耐荷重のデータはご用意がございません。強度を求めたい時には複数締結をご利用ください。
6シリーズ
型式例
フレームAフレームBパラレルジョイント
HFS6-3030-300HFS6-3030-300-JLP250-H2HLJ6×2個

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■6シリーズブラインドジョイント

商品名パラレル
ジョイント
タッピング
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シンプル
ジョイント
シングル
ジョイント
センター
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
製品写真関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報関連画像8_製品比較情報
取り付け図関連画像9_製品比較情報関連画像10_製品比較情報関連画像11_製品比較情報関連画像12_製品比較情報関連画像13_製品比較情報関連画像14_製品比較情報関連画像15_製品比較情報関連画像16_製品比較情報
材質SCS13/SUS304SWCH-18A鉄orSUS304S45C/SCM435鉄 or SUS304SCS13SCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
特長フレームを横並べでの接続ができます。タップ穴の追加工が不要です。相手側のフレームにレンチ穴加工。最も安価なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。
6シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
L穴レンチ穴タップ穴あけレンチ穴タップ穴あけレンチ穴D穴M穴M穴S穴

6シリーズ関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真関連画像1_6シリーズ関連商品関連画像2_6シリーズ関連商品関連画像3_6シリーズ関連商品関連画像4_6シリーズ関連商品関連画像5_6シリーズ関連商品
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

型番
取付タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
後入れタイプ
10

1個

490( 539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

先入れタイプ
10

1個

490( 539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームを横並べで接続可能。継足しにも対応できる後入れタイプもご用意致しました。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~120121~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

    5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

    5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

      8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

      8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シンプルジョイントタイプ

        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シンプルジョイントタイプ

          6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

          6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

            6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

            6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

              6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

              6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

                6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                  5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム センタージョイントタイプ

                  5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム センタージョイントタイプ

                    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

                    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

                      8-45シリーズ(溝幅10mm)ジョイント部品組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                      8-45シリーズ(溝幅10mm)ジョイント部品組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム スクリュージョイントタイプ

                        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム スクリュージョイントタイプ

                          5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                          5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 490円 400円 545円 - - 53円 - - - 161円 - - 42円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            シリーズ 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 SWCH-18A(浸炭焼入) A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 SWCH-18A(浸炭焼入)
                            フレームNo. 6 5 8 6-3030 6-3030 6 6-3030 6-3030 5-2020 - 8-4545 5-2020 5

                            6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキットのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            フレーム同士の平行固定
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/03
                            フレーム購入後に設計変更でこの金具での固定が必要となったため、自分で穴加工をした。
                            ジョイントガイドは11パイのドリルでボール盤加工でもしっかりと形になった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム平行取付
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/16
                            どうしても5列のフレームが必要でどうするか悩んでいましたが、この部品を使用することで解決出来ました。
                            ただφ11.1の孔サイズというのが・・・φ11ならもっと良かったかも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームを横並びに固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            カタログ上で使い方を理解するのに少し時間かかりましたが、実際の使用、固定はスムーズにでき、しっかり固定できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            長さ違いのフレーム平行連結
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/27
                            初めて使用しました。ウエブで説明を確認しながら取り付けたのですが、非常に簡単に取付できました。今後、必要に応じて活用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました