2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができま...
部品名 | [ M ]材質 | |
後入れダブルジョイント (A・B) | SCS13 | |
ジョイントパイプ | No.8−40 | SUS304相当 (焼結) |
No.8−80 | SUS304 | |
六角穴付ボルト | SUS304 |
型式 |
HPJN8−40 |
型式 | 付属品 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||
Type | No. | ①後入れダブルジョイントA | 個数 | ②後入れダブルジョイントB | 個数 | ③ジョイントパイプ | 個数 | ④六角穴付ボルト | 個数 | 1〜19コ | 20〜200 |
HPJN | 8−40 | 後入れダブルジョイントA8 | 1 | 後入れダブルジョイントB8 | 1 | ジョイントパイプ8−40 | 1 | M6×30 | 1 | 482 | 415 |
8−80 | ジョイントパイプ8−80 | M6×70 | 596 | 554 |
後入れダブルジョイントキット | 対応フレームNo. | 【例外】使用不可なフレーム | |
HPJN8−40 | 8−4040 | 溝のない面へは 使用できません。 | |
HPJN8−80 | 8−4080 | 8−8080 |
部品名 | L | D | d |
ジョイントパイプ8−40 | 15 | 13 | 8 |
ジョイントパイプ8−80 | 55 |
アルミフレームに必要な追加工 |
---|
M穴 |
手順 | 正面図 | 側面図 | 説明 | 型式指定方法(30角の場合) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ジョイントパイプⒸをあらか じめフレーム①のM穴に挿 入します。 |
| ||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | 後入れダブルジョイントⒶ Ⓑを横にし、フレーム②の 溝に挿入します。 | ![]() | |||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 後入れダブルジョイントⒶⒷ を90度回転します。 | |||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | 後入れダブルジョイントⒶⒷ をフレームの溝に入れます。 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 六角穴付ボルトを後入れダ ブルジョイントⒶのザグリ穴 に挿入します。 | |||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | 六角レンチにて六角穴付ボルトを 締め込むとフレーム①とフレーム② が上方に引っ張られて、フレーム 同士が結合します。 | ![]() |
※ご注意
ボルトを締め込む際は、ジョイント部品を指で押さえながら締め込んでください。(1)
フレームからはみ出ることなく中央の位置で確実に締結できます。(2)
押さえずに締め込むと、フレームからはみ出た状態で締結する場合がございます。(3)
※締め付けトルクに関しては付属するボルトの 標準締め付けトルクをご参照ください。
※ブライントジョイントの強度データのご用意はございません。
■8シリーズ型式例
記号 | 商品名 | 型式 |
---|---|---|
(1) | アルミフレームM穴追加工 | HFS8-4040-1000-LMH |
(2) | アルミフレーム | HFS8-4040-1000 |
(3) | 後入れダブルジョイントキット | HPJN8-40 |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■8シリーズブラインドジョイント
商品名 | 後入れダブル ジョイント | 先入れダブル ジョイント | パラレル ジョイント | センター ジョイント | スクリュー ジョイント | シングル ジョイント | タッピング ジョイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
取り付け図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
材質 | SCS13/SUS304 相当 | SUS316相当/ SUS304 | SCS13/SUS304 | SCS13 | 鉄orSUS304 | 鉄 or SUS304 | SWCH-18A |
特長 | 2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。 | フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。 | フレームを横並べでの接続ができます。 | 幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。 | プレート付きで確実かつ安価に接続できます。 | 追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。 | タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。 |
8シリーズ 商品ページ | 閲覧中 | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
フレームに 必要な追加工 | M穴 | S穴 | L穴 | M穴 | タップ穴あけ・レンチ穴 | レンチ穴・D穴 | レンチ穴 |
■8シリーズ(溝幅10mm)
商品名 | アルミフレーム | ブラケット | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カタログページ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
Loading...
2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。