JFSM8-4545L
(左端面センタージョイント組込タイプ)
JFSM8-4545W
(両端面センタージョイント組込タイプ)
[ ! ]ジョイント部材は軽く締め付けた状態で出荷されます。
部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
アルミフレーム | A6N01SS−T5 | アルマイト処理 | |
センター ジョイント | センターポスト | SCS13 | − |
ジョイントガイド | SUS304 | ||
セットスクリュー | SCM435 | 黒色酸化鉄皮膜 |
型式 | − | L |
JFSM8−4545L | − | 1200 |
型式 | ジョイント部材 組込 | L 指定0.5mm単位 | フレーム | 組込み済みジョイント部品 | A | 締結時に 必要なレンチ | ¥フレーム単価 | ¥ジョイント他 | |||
センタージョイント | 個数 | 300mm未満 | 300mm以上(円/m) | ||||||||
JFSM | 8−4545 | L (左端面のみ) | 100〜4000 | HFS8−4545 (こちら) | HMJ8-45 | 1 | 45 | M8用 | 1,235 | 2,077 | 618 |
W (両側端面) | 2 | 1,853 | 2,077 | 1,235 |
[ ! ]本ページ掲載以外の追加工は適用できません。
Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | ||
フレーム | タップ | 深さ | |||
右端面タップ追加工 [ ! ]左端面組み込み | RTP 右端面 ![]() | 8−4545 | M12 (ヘリサート挿入) | 18 | 400 |
Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | ||
フレーム | H | 穴径 | |||
右端面レンチ穴追加工 [ ! ]左端面組み込み | RCH RCV ![]() | 8−4545 | 22.5 | 8 | 120 |
・相手側フレームに追加工不要で接続できます。
通常のブラケットを使うと周辺との干渉が発生してしまう場合は、ブラインドジョイント接続をおすすめします。以下の表をご覧の上、商品ページにて詳細仕様をご確認ください。
■8-45シリーズブラインドジョイント
商品名 | センター ジョイント | シングル ジョイント | スクリュー ジョイント | 後入れダブル ジョイント | 先入れダブル ジョイント |
---|---|---|---|---|---|
製品写真 | |||||
取り付け図 | |||||
材質 | SCS13 | 鉄 or SUS304 | 鉄orSUS304 | SCS13/SUS304 相当 | SUS316相当/ SUS304 |
特長 | 幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。 | 追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。 | プレート付きで確実かつ安価に接続できます。 | 2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。 | フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。 |
8-45シリーズ 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
必要な追加工 | M穴 | レンチ穴・ D穴 | タップ穴あけ・ レンチ穴 | M穴 | S穴 |
組み込み済みフレーム | 閲覧中 | シングルジョイント組み込み済みフレーム | スクリュージョイント組み込み済みフレーム | ー | 先入れダブルダブルジョイント組み込み済みフレーム |
■8-45シリーズ(溝幅10mm)
商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ナット | フレームキャップ | 溝カバー |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
型番 |
ジョイント部材組込 |
L(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
L(左端面のみ)
|
100 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 2日目 | |
W(両側端面)
|
100 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 2日目 |
Loading...
フレームにジョイントが組み込まれた状態の製品のため、追加工なしでセンタージョイントが使用できます