(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目
フレームにジョイントが組み込まれた状態の製品のため、追加工なしでセンタージョイントが使用できます

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレームのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備のカバーのフレームに使用
    評価 4.0満足度:4.02019/06/25
    アルミフレームは設備のカバーに使用しています。もう少し大きいフレームだと設備の土台に使用することもあります。改造が楽なこと、汎用性があることなどで選定をしています。使い回しもできてよいと思います。組み込んだ状態のユニットなどがあると良いと思います。注文時にリストを送ると良いというシステムがありますが、あまりうまくいかないのでその辺りをもう少し改善してほしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

    5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム センタージョイントタイプ

    5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム センタージョイントタイプ

      8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

      8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

        8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

        8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

          6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シンプルジョイントタイプ

          6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シンプルジョイントタイプ

            6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

            6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

              5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム スクリュージョイントタイプ

              5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム スクリュージョイントタイプ

                6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                  6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                  6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                    6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

                    6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

                      6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                      6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                          5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                          5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - 490円 53円 - 42円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            シリーズ 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 SUS304 SWCH-18A(浸炭焼入) A6N01SS-T5 SWCH-18A(浸炭焼入)
                            フレームシリーズ HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS - - HFS -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。