(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
479円 ~ 545円
税込価格
527円 ~ 600円

作業性を更に高めた回り止めタイプです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


■ジョイントガイド(スタンダードタイプ)
■ジョイントガイド(回り止め付タイプ)
■先入れセンターポスト標準方向
■先入れセンターポスト90度反転タイプ
 (使用例のようにしめつけ方向が90度反転します)
■後入れセンターポスト
Type構成部品(各1個)
ジョイントガイドセンターポストセットスクリュー
種別[ M ]材質種別[ M ]材質サイズ[ M ]材質
HMJスタンダードSUS304先入れ 標準方向SCS13NO.8:M6×16SCM435
(表面処理:黒色酸化皮膜)
HMJR先入れ 90度反転
HAMJ後入れ 標準方向
HZJ回り止め機能付SUS304先入れ 標準方向SCS13
HAZJ後入れ 標準方向


規格表

型式
HMJ8
対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
8−4040*18−40808−401208−40160*2*1曲面のあるHFSR8−4040はレンチ穴加工不可の為使用できません。
*2長手方向での使用は標準穴加工不可の為使用できません。
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品HMJ HMJR HAMJHZJ HAZJ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.センターポスト個数ジョイントガイド個数セットスクリュー個数1〜99コ100〜1201〜99コ100〜120
HMJ
HZJ
先入れ標準方向タイプ
8先入れセンターポスト81ジョイントガイド81M6×161458437522479
HMJR
先入れ
90度反転タイプ
8先入れセンターポスト8反転ジョイントガイド8M6×16458437
HAMJ
HAZJ
後入れタイプ
8後入れセンターポスト8ジョイントガイド8M6×16458437522437


接続方法

アルミフレームに必要な追加工
M穴加工
 
 手順 正面図側面図先入れタイプ後入れタイプ説明
1センターポストをフレームⒶに取付けます。
(後入れタイプは溝上部より回しながら
入れる事ができます)
2M穴をあけたフレームⒷに②ジョインガイド
を挿入します。(通し穴を上に向ける)
3②ジョイントガイドの通し穴にセンターポストを
通しながらフレームⒶとフレームⒷを接近させます。
4②ジョイントガイド側面のタップに
③セットスクリューをねじ込みます。
5③セットスクリューを締め込むとフレームⒶと
フレームⒷが引張り合い結合されます。
 
8シリーズ
型式例
フレームAフレームBセンタージョイント
HFS8-4040-1000HFS8-4040-1000-LMHHMJ8
 
・センタージョイント接続方法(スタンダードタイプ)で使用した部材のご発注型番
・先入れ90度反転タイプ
 HMJR
 締結方向を90度回転できます。
 
・1つの面に溝が複数列あるフレームに使用する方法
 M穴の両端からジョイントガイドを挿入しセンタージョイントを複数個使用し締結します。
・溝が3列あるフレームを使用する場合は、中央の1列に穴があきません。
 (溝が4列あるフレームを使用する場合は、すべての溝に穴があきます。)

溝が2列 (複数列) あるフレーム同士の締結は、2セットのセンタージョイントキットで締結頂けます。

[ ! ]ただし3列のフレームは両はじの2列のみでの締結となります。

センタージョイントが組込まれた状態のアルミフレームのご用意もございます。
相手側フレームに追加工必要ありません。
センタージョイント組み込み済みフレーム

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■8シリーズブラインドジョイント

商品名センター
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シングル
ジョイント
タッピング
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報
取り付け図関連画像8_製品比較情報関連画像9_製品比較情報関連画像10_製品比較情報関連画像11_製品比較情報関連画像12_製品比較情報関連画像13_製品比較情報関連画像14_製品比較情報
材質SCS13鉄orSUS304鉄 or SUS304SWCH-18ASCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
SCS13/SUS304
特長幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。フレームを横並べでの接続ができます。
8シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
M穴タップ穴あけレンチ穴レンチ穴D穴レンチ穴M穴S穴L穴

8シリーズ関連商品

■8シリーズ(溝幅10mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真関連画像1_関連商品関連画像2_関連商品関連画像3_関連商品関連画像4_関連商品関連画像5_関連商品
カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

型番
種類
取付タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スタンダードタイプ
後入れ標準方向タイプ
10

1個

479( 527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回り止め機能付タイプ
後入れ標準方向タイプ
10

1個

545( 600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スタンダードタイプ
先入れ標準方向タイプ
10

1個

479( 527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スタンダードタイプ
先入れ90度反転タイプ
10

1個

479( 527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回り止め機能付タイプ
先入れ標準方向タイプ
10

1個

545( 600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業性を更に高めた回り止めタイプです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~120121~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

    6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

    6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

      8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

      8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

          8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

          8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

            8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

            8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

              8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

              8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

                8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

                8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

                  6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

                  6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

                    8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット

                    8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット

                      8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

                      8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

                        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

                        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

                          5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                          5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 479円 434円 512円 345円 192円 189円 192円 504円 434円 175円 525円 161円 42円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            シリーズ 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SCM435 - SCM435 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - SWCH-18A(浸炭焼入)
                            フレームNo. 8 6 8-45 5 8 8 - - - 8-4040 - - 5

                            8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            架台
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/01
                            納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。
                            ありがとうございました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームの結合
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            試作で購入しました。
                            問題なく使用できることが確認できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーターのフローに
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            価格が安かったので8シリーズのアルミフレームを選定し、一緒にこの商品を購入しました。アルミフレームの種類も豊富にあり、部品もすぐに届くので良かったです。品質にも問題はなく、強度も支障はありませんでした。組み立ての際に作業もしやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LED設置の筐体の一部として
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            アルミフレームだと上下左右に動かすことができるため、その中で8シリーズは溝幅が大きく、M8のタップと後入れナットがあるので選定をしました。一緒にセンタージョイントキットを購入しました。強度には問題はありませんでしたが、止めねじを回して止める際に止めねじのサイズが小さいと感じました。もう少し大きいと締まっているという安心感があってよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました