(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAMJ6
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット センタージョイント

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット HAMJ6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
434円
税込単価
477円

作業性を更に高めた回り止めタイプです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

HAMJ6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


■ジョイントガイド(スタンダードタイプ)
■先入れセンターポスト標準方向
■後入れセンターポスト
■ジョイントガイド(回り止め付タイプ)
■先入れセンターポスト 90度反転タイプ
(こちら左下の使用例のようにしめつけ方向が90度反転します)
Type構成部品(各1個)
ジョイントガイドセンターポストセットスクリュー
種別[ M ]材質種別[ M ]材質サイズ[ M ]材質
HMJスタンダードSUS304先入れ 標準方向SCS13No.6:M6×12SCM435
(表面処理:黒色酸化皮膜)
HMJR先入れ 90度反転
HAMJ後入れ 標準方向
HZJ回り止め機能付SUS304先入れ 標準方向SCS13
HAZJ後入れ 標準方向


規格表

型式
HMJ6
対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
6−3030*16−30606−3090*26−30120*2*1曲面のあるHFSR6−3030はレンチ穴加工不可の為使用できません。
*2長手方向での使用は標準穴加工不可の為使用できません。
6−50506−50100*2  
6−60606−6090  
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品HMJ HMJR HAMJHZJ HAZJ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.センターポスト個数ジョイントガイド個数セットスクリュー個数1〜99コ100〜1201〜99コ100〜120
HMJ
HZJ
先入れ標準方向タイプ
6先入れセンターポスト61ジョイントガイド61M6×121415394469415
HMJR
先入れ
90度反転タイプ
6先入れセンターポスト6反転ジョイントガイド6M6×12415394
HAMJ
HAZJ
後入れタイプ
6後入れセンターポスト6ジョイントガイド6M6×12415394469394


接続方法

アルミフレームに必要な追加工
M穴加工
 
 手順 正面図側面図先入れタイプ後入れタイプ説明
1センターポストをフレームⒶに取付けます。
(後入れタイプは溝上部より回しながら
入れる事ができます)
2M穴をあけたフレームⒷに②ジョインガイド
を挿入します。(通し穴を上に向ける)
3②ジョイントガイドの通し穴にセンターポストを
通しながらフレームⒶとフレームⒷを接近させます。
4②ジョイントガイド側面のタップに
③セットスクリューをねじ込みます。
5③セットスクリューを締め込むとフレームⒶと
フレームⒷが引張り合い結合されます。
 
6シリーズ
型式例
フレームAフレームBセンタージョイント
HFS6-3030-1000HFS6-3030-1000-LMHHMJ6
 
・上記センタージョイント接続方法(スタンダードタイプ)で
 使用した部材のご発注型番
・1つの面に溝が複数列あるフレームに使用する方法
 M穴の両端からジョイントガイドを挿入しセンタージョイントを複数個使用し締結します。
・溝が3列あるフレームを使用する場合は、中央の1列に穴があきません。
 (溝が4列あるフレームを使用する場合は、すべての溝に穴があきます。)

溝が2列(複数列)あるフレーム同士の締結は、
2セットのセンタージョイントキットで締結頂けます。

[ ! ]ただし3列のフレームは両はじの2列のみでの締結となります。

・先入れ90度反転タイプ
 HMJR
 締結方向を90度回転できます。

センタージョイントが組込まれた状態のアルミフレームのご用意もございます。
相手側フレームに追加工必要ありません。
センタージョイント組み込み済みフレーム

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■6シリーズブラインドジョイント

商品名センター
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シンプル
ジョイント
シングル
ジョイント
タッピング
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報関連画像8_製品比較情報
取り付け図関連画像9_製品比較情報関連画像10_製品比較情報関連画像10_製品比較情報関連画像12_製品比較情報関連画像13_製品比較情報関連画像14_製品比較情報関連画像15_製品比較情報関連画像16_製品比較情報
材質SCS13鉄orSUS304S45C/SCM435鉄 or SUS304SWCH-18ASCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
SCS13/SUS304
特長幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。フレームを横並べでの接続ができます。
6シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
M穴タップ穴あけレンチ穴タップ穴あけレンチ穴D穴レンチ穴M穴S穴L穴

6シリーズ関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真関連画像1_6シリーズ関連商品関連画像2_6シリーズ関連商品関連画像3_6シリーズ関連商品関連画像4_6シリーズ関連商品関連画像5_6シリーズ関連商品
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

型番
種類
取付タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAMJ6

スタンダードタイプ
後入れ標準方向タイプ
10

1個

434( 477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業性を更に高めた回り止めタイプです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~120121~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

HAMJ6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキットの型番HAMJ6のページです。
型番HAMJ6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

    8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

    8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

      8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

      8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

          6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 トルクスビット

          6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 トルクスビット

            6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

            6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

              6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット

              6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット

                6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

                6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

                  5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                  5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

                    5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

                    5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

                      6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

                      6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

                        6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

                        6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

                          6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シンプルジョイントキット

                          6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シンプルジョイントキット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 434円 479円 512円 345円 934円 434円 153円 159円 42円 156円 - - 334円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            シリーズ 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SNCM447 SUS304 SUS304 - SWCH-18A(浸炭焼入) SCM435 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 S45C
                            フレームNo. 6 8 8-45 5 - - 6-3030 6 5 5 6-3030 6-3030 6

                            6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキットのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            アルミフレームの連結
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/28
                            アングルが必要無いので見栄えがとても良い。 ただし突き合わせる方に追加工が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジグソーテーブルに使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/04
                            アルミフレームを繋ぐため購入しました。ガッチリ固定できて安価で最高です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム接合
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/28
                            アルミフレーム材を接合する歳に使用、位置決めも簡単でしっかりと固定されるので有り難い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊り冶具
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                            納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。
                            ありがとうございました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内安全柵製作付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/30
                            自社工場内にてロボット稼働域とその他作業エリアとの境界安全柵を製作した際に利用のアルミフレームに対する付帯部品として購入しました。ミスミ製品利用にあたっては用途、形状等に応じそれなりのバリエーションを有しそれらを組み合わせ利用することで、設計、製作の自由度を高められるため採択しました。型番:HMJ6も当該品の一つとして各所締結用途で使用しましたが、加工精度や性能、使い勝手は他社類似品と遜色が無く満足できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HAZJ6
                            HMJ6
                            HMJR6
                            HZJ6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 取付タイプ

                            490円

                            ( 539円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10回り止め機能付タイプ後入れ標準方向タイプ

                            434円

                            ( 477円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10スタンダードタイプ先入れ標準方向タイプ

                            434円

                            ( 477円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10スタンダードタイプ先入れ90度反転タイプ

                            490円

                            ( 539円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10回り止め機能付タイプ先入れ標準方向タイプ

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました