コストメリットに優れたブラインドジョイントです。フレームの回り止め機能付です。
Type | 構成部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
HCJ | スクリューボルト | SCM435 | 三価クロメート |
ジョイントプレート | SPCC |
型式 |
HTJ8 |
型式 | 構成部品 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
Type | No. | Ⓐスクリューボルト | Ⓑジョイントプレート | 1〜99コ | 100〜200 |
HCJ(三価クロメート) | 8 | M12 | 8 | 184 | 174 |
対応フレームNo. | 【例外】使用不可なフレーム | |||
8−4040* | 8−4080 | 8−40120 | 8−40160 | *曲面のあるHFSR8−4040 はレンチ穴加工不可の為使用できません。 |
手順 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
説明 | スクリュージョイントをフレーム端面にあけたタップ穴に取り付けます。 | スクリュージョイントの頭部をフレームⒷの溝へ通し、Ⓐの下面までスライドさせます。 | レンチ穴より六角レンチを通して締め込みます。 |
スクリュージョイント | ![]() | ![]() | ![]() |
8シリーズ 型式例 | フレームA | フレームB | スクリュージョイント |
---|---|---|---|
HFS8-4040-1000-LTP | HFS8-4040-1000-RCV | HCJ8 |
スクリュージョイント(HCJ8)が組込まれた状態のアルミフレームのご用意もございます。
相手側フレームにはレンチ穴追加工が必要となります。
組込み済みフレーム スクリュージョイントタイプ
■フレームキャップを面一にする方法
フレームキャップの厚み分、アルミフレームの長さを短くします。
C フレームキャップは飛び出る
D フレームキャップは飛び出ず
面いちになる
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■8シリーズブラインドジョイント
商品名 | スクリュー ジョイント | シングル ジョイント | タッピング ジョイント | センター ジョイント | 後入れダブル ジョイント | 先入れダブル ジョイント | パラレル ジョイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
取り付け図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
材質 | 鉄orSUS304 | 鉄 or SUS304 | SWCH-18A | SCS13 | SCS13/SUS304 相当 | SUS316相当/ SUS304 | SCS13/SUS304 |
特長 | プレート付きで確実かつ安価に接続できます。 | 追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。 | タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。 | 幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。 | 2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。 | フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。 | フレームを横並べでの接続ができます。 |
8シリーズ 商品ページ | 閲覧中 | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
フレームに 必要な追加工 | タップ穴あけ・レンチ穴 | レンチ穴・D穴 | レンチ穴 | M穴 | M穴 | S穴 | L穴 |
■8シリーズ(溝幅10mm)
商品名 | アルミフレーム | ブラケット | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カタログページ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
Loading...
コストメリットに優れたブラインドジョイントです。フレームの回り止め機能付です。
HCJ8で型番確定
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイントの型番HCJ8のページです。
型番HCJ8に関する仕様情報を記載しております。