(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 トルクスビット

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 トルクスビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
934円
税込単価
1,027円

タッピングジョイントをフレームに締結する際に使用する専用の工具です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


HTJXL
[ M ] 材質 SNCM447


規格表

型式
HTJ6
HTJXL40
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜50
HTJXL40T40894849
 
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


接続方法

※トルクスビットはタッピングジョイントの締結に使用します。
6シリーズタッピングジョイント:HTJ6
8シリーズタッピングジョイント:HTJ8

アルミフレームに必要な追加工
相手側フレーム: レンチ穴
 
タッピングジョイント接続方法(タップ追加工なしでフレームの締結が可能です。)
手順123
説明タッピングジョイントをフレーム端面に仮止めします。
(上記の適正締付トルクをご参照ください。)
タッピングジョイントの頭部をフレームⒷの溝へ通し、
Ⓐの下面までスライドさせます。
レンチ穴よりトルクスビットを通して
電動ドライバで締め込みます。
タッピングジョイント

*タップ穴は不要です。

側面図

タッピングジョイントだけで、タップをたてながら締結します。
アルミを削りながら挿入し締結していくものなので大きな力が必要です。電動ドリルの刃の代わりにトルクスビットを入れて締結します。
なお、2本のアルミフレームをL型に締結するため、1本のアルミフレームにレンチ穴が必要です。
指定位置レンチ穴を指定すれば、T型に締結することもできます。

 
6シリーズ
型式例
フレームAフレームBタッピングジョイントトルクスビット
HFS6-3030-1000HFS6-3030-1000-LCVHTJ6HTJXL40

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■6シリーズブラインドジョイント

商品名タッピング
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シンプル
ジョイント
シングル
ジョイント
センター
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報関連画像8_製品比較情報
取り付け図関連画像9_製品比較情報関連画像10_製品比較情報関連画像11_製品比較情報関連画像12_製品比較情報関連画像13_製品比較情報関連画像14_製品比較情報関連画像15_製品比較情報関連画像16_製品比較情報
材質SWCH-18A鉄orSUS304S45C/SCM435鉄 or SUS304SCS13SCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
SCS13/SUS304
特長タップ穴の追加工が不要です。相手側のフレームにレンチ穴加工。最も安価なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。フレームを横並べでの接続ができます。
6シリーズ
商品ページ
商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
レンチ穴タップ穴あけレンチ穴タップ穴あけレンチ穴D穴M穴M穴S穴L穴

6シリーズ関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真関連画像1_6シリーズ関連商品関連画像2_6シリーズ関連商品関連画像3_6シリーズ関連商品関連画像4_6シリーズ関連商品関連画像5_6シリーズ関連商品
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTJXL40

10

1個

934( 1,027円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タッピングジョイントをフレームに締結する際に使用する専用の工具です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

HTJXL40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 トルクスビットの型番HTJXL40のページです。
型番HTJXL40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 トルクスビット

6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 トルクスビット

    5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 トルクスビット

    5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 トルクスビット

      8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレームシングルジョイントタイプ

      8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレームシングルジョイントタイプ

        6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

        6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

          8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

          8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

            8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

            8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

              8-45シリーズ(溝幅10mm)ジョイント部品組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

              8-45シリーズ(溝幅10mm)ジョイント部品組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                  8-45シリーズ(溝幅10mm)組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

                  8-45シリーズ(溝幅10mm)組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

                    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シンプルジョイントタイプ

                    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シンプルジョイントタイプ

                      8シリーズ(溝幅10mm)組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

                      8シリーズ(溝幅10mm)組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

                        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム センタージョイントタイプ

                        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム センタージョイントタイプ

                          スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレーム

                          スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレーム

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 934円 911円 - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし -
                            シリーズ ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            材質 SNCM447 SNCM447 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 -
                            呼び T40 T25 - - - - - - - - - - -

                            6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 トルクスビットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備組み立て用
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            アルミフレームを使い設備を組み立てる際に使用する工具として購入しました。先端部が工具としての機能があるので、汎用のドライバーなどの工具と違い、この商品をホールドするものが必要になります。別途その様なものを用意しなかったので、使いづらい感じは否めなかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販装置付帯部品として利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            当社はセットメーカーという立場上、種々雑多のメカニカル資材を必要とするため、設計や選定、手配といったあらゆる工数削減への寄与を鑑み、過去の利用実績にて相応の満足感が得られた商品に関し、リピートオーダー品はもちろん、類似用途にも承継採用しています。型番:HTJXL40も当該品として以前から利用しており、専用工具としての使い勝手の良さに重宝しています。ミスミ利用にあたっては、潤沢な在庫量(ラインアップ含め)に裏打ちされた短納期対応等に満足し平素より愛用しています。更なる使い勝手向上のための要望として、絞り込み(並び替え)機能が、より一層精緻化されると大変助かります。例えば汎用性の高い部品で類似商品が多数存在する場合に、希望の選定優先順位(価格やスペック、納期etc.)毎に昇降並び替え表示できると非常に利便性が高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました