フレームへの追加工はレンチ穴のみ。最も安価にご利用頂けるブラインドジョイントで...
[ M ]材 質
SWCH−18A(浸炭焼入)
[ S ]表面処理
三価クロメート
型式 |
HTJ6 HTJXL40 |
型式 | トルクスビット | 対応フレーム (下穴径) | 適正締付 トルク(最大) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
Type | No. | 1〜99コ | 100〜200 | |||
HTJ | 6 | HTJXL40 | φ6.8 | 24N・m | 51 | 46 |
タッピングジョイント | 対応フレームNo. | 【例外】使用不可なフレーム | |||
HTJ6 | 6−3030* | 6−3060 | 6−3090 | 6−30120 | *曲面のあるHFSR6−3030はレンチ穴加工不可の為使用できません。 HFS6-5050,HFSB6-5050,HFSL6-5050,HFST6-5050,NFS6-5050 HFS6-6060,HFSB6-6060,HFST6-6060,NFS6-6060,NFSB6-6060 HFS6-50100,HFSB6-50100,NFS6-50100には使用できません。 |
6−5050 | 6−50100 | 6−100100 | |||
6−6060 | 6−60120 |
※タッピングジョイントの締結には トルクスビットが必要です。
アルミフレームに必要な追加工 |
---|
相手側フレーム: レンチ穴 |
手順 | 1 | 2 | 3 |
説明 | タッピングジョイントをフレーム端面に仮止めします。 (上記の適正締付トルクをご参照ください。) | タッピングジョイントの頭部をフレームⒷの溝へ通し、 Ⓐの下面までスライドさせます。 | レンチ穴よりトルクスビットを通して 電動ドライバで締め込みます。 |
タッピングジョイント | ![]() *タップ穴は不要です。 | ![]() 側面図 | ![]() |
タッピングジョイントだけで、タップをたてながら締結します。
アルミを削りながら挿入し締結していくものなので大きな力が必要です。電動ドリルの刃の代わりにトルクスビットを入れて締結します。
なお、2本のアルミフレームをL型に締結するため、1本のアルミフレームにレンチ穴が必要です。
指定位置レンチ穴を指定すれば、T型に締結することもできます。
6シリーズ 型式例 | フレームA | フレームB | トルクスビット | タッピングジョイント |
---|---|---|---|---|
HFS6-3030-1000 | HFS6-3030-1000-LCV | HTJXL40 | HTJ6 |
■フレームキャップを面一にする方法
フレームキャップの厚み分、アルミフレームの長さを短くします。
C フレームキャップは飛び出る
D フレームキャップは飛び出ず
面いちになる
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■6シリーズブラインドジョイント
商品名 | タッピング ジョイント | スクリュー ジョイント | シンプル ジョイント | シングル ジョイント | センター ジョイント | 後入れダブル ジョイント | 先入れダブル ジョイント | パラレル ジョイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
取り付け図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
材質 | SWCH-18A | 鉄orSUS304 | S45C/SCM435 | 鉄 or SUS304 | SCS13 | SCS13/SUS304 相当 | SUS316相当/ SUS304 | SCS13/SUS304 |
特長 | タップ穴の追加工が不要です。相手側のフレームにレンチ穴加工。最も安価なブラインドジョイントです。 | プレート付きで確実かつ安価に接続できます。 | レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。 | 追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。 | 幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。 | 2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。 | フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。 | フレームを横並べでの接続ができます。 |
6シリーズ 商品ページ | 閲覧中 | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
フレームに 必要な追加工 | レンチ穴 | タップ穴あけ・レンチ穴 | タップ穴あけ | レンチ穴・D穴 | M穴 | M穴 | S穴 | L穴 |
■6シリーズ(溝幅8mm)
商品名 | アルミフレーム | ブラケット | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カタログページ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
Loading...
フレームへの追加工はレンチ穴のみ。最も安価にご利用頂けるブラインドジョイントです。
HTJ6で型番確定
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイントの型番HTJ6のページです。
型番HTJ6に関する仕様情報を記載しております。