(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HFBMB5-8-SET1
六角穴付皿ねじ パック販売【500個入り】 ロッカクアナツキサラネジ

六角穴付皿ねじ パック販売 HFBMB5-8-SET1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,790円
税込単価
8,569円

六角穴付皿ねじのパック販売です。社内在庫用やご使用数の多い場合にはパック販売が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

HFBMB5-8-SET1 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



外形図

六角穴付き皿ねじ パック販売
HFBCM(三価クロメート)
SHFBS(ステンレス)
HFBMB(三価クロメート黒色)
[ ! ]全ねじボルトのE寸法は、ねじ山の延長線上と皿部分の交点からボルト先端までの寸法となります。

商品仕様

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
六角穴付皿ねじHFBCM
SHFBS
HFBMB
SCM435三価クロメート
SUS304相当
SCM435三価クロメート(黒色)


規格表

型式
HFBCM510−SET1

六角穴付皿ねじ

ねじ種類型式M×PAEB
TypeMLSET/(500個パック)
全ねじHFBCM
SHFBS
HFBMB
3 681012 SET13×0.561.72
全ねじ4 681012 4×0.782.32.5
全ねじ568101215205×0.8102.83
 354045 
全ねじ68101215206×1.0123.34
全ねじ8 12151620 8×1.25164.45
全ねじ10  1618  10×1.5205.56
*六角穴付き皿ねじ 少量販売品はこちら

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
表面処理
ピッチ(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFBMB5-8-SET1

5
8
[スチール] SCM435
[三価クロメート] 三価クロメート
0.8
SCM435
三価クロメート
10

1パック

500個入り

7,790( 8,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付皿ねじのパック販売です。社内在庫用やご使用数の多い場合にはパック販売がお得です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
M−LHFBCMSHFBSHFBMB
¥500本セット単価(SET1)¥500本セット単価(SET1)¥500本セット単価(SET1)
3−66,390 (¥13/本)
87,990 (¥16/本)
10
127,455 (¥15/本)
4−6
8
10
127,455 (¥15/本)
5−66,390 (¥13/本)7,990 (¥16/本)
87,455 (¥15/本)
10
12
157,455(¥15/本)9,055 (¥18/本)7,990 (¥16/本)
208,520 (¥17/本)10,650 (¥21/本)9,055 (¥18/本)
3511,185 (¥22/本)13,845 (¥28/本)
4013,845 (¥28/本)17,040 (¥34/本)
45
18,105 (¥36/本)
6−88,520 (¥17/本)10,650 (¥21/本)9,055 (¥18/本)
10
12
159,055 (¥18/本)11,185(¥22/本)10,120 (¥20/本)
209,585(¥19/本)12,250 (¥25/本)10,650 (¥21/本)
8−1212,780 (¥26/本)15,445 (¥31/本)13,845 (¥28/本)
15
16
2013,315 (¥27/本)15,975 (¥32/本)14,380 (¥29/本)
10−1619,705 (¥39/本)24,495(¥49/本)
18

六角穴付皿ねじ:関連画像
ご希望によりPM5:00まで、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~5051~
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

HFBMB5-8-SET1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付皿ねじ パック販売の型番HFBMB5-8-SET1のページです。
型番HFBMB5-8-SET1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付皿ねじ パック販売

六角穴付皿ねじ パック販売

    アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト パック販売(500個入り)

    アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト パック販売(500個入り)

      六角穴付皿ねじ

      六角穴付皿ねじ

        六角穴付皿ボルト SFBタイプ

        六角穴付皿ボルト SFBタイプ

          十字穴付トラス小ねじ 単品/パック販売

          十字穴付トラス小ねじ 単品/パック販売

            十字穴付皿ボルト

            十字穴付皿ボルト

              十字穴付丸木ネジ

              十字穴付丸木ネジ

                20・30・40シリーズ 六角穴付ボルト(CSB)

                20・30・40シリーズ 六角穴付ボルト(CSB)

                  六角穴付皿ボルト FCSタイプ

                  六角穴付皿ボルト FCSタイプ

                    六角穴付止ネジ

                    六角穴付止ネジ

                      六角穴付ボルト SFBタイプ

                      六角穴付ボルト SFBタイプ

                        極高頭六角穴付ボルト

                        極高頭六角穴付ボルト

                          なべタッピングガイド5

                          なべタッピングガイド5

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ SUS SUS イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック SUS
                            通常価格 6,680円 8,740円 72円 14円 28円 14円 16円 150円 20円 29円 28円 258円 12円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            特性・用途 該当なし - 該当なし - - - - - 該当なし - - - -
                            詳細形状 - - - - - - - - - - -
                            ねじ山種類 メートル並目 - メートル並目 - - - - - - - - - -
                            追加形状 標準 - 標準 - - - - - - - - - -
                            販売単位 箱・パック - バラ(1個から購入可能) - - - - - - - - - -

                            六角穴付皿ねじ パック販売のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            アクリル板の取り付けネジに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                            アルミフレームにアクリル板を取り付けるネジに、このトラス小ねじ(SHCBM)を使用しました。トラスねじだと、押さえる側の面が広いので、ワッシャーを使わずに済み、キャップスクリューよりも頭が低いで、このネジを選びました。これまで使ってきた他で購入したトラストねじと比較しても、変わりありません。ミスミ製だと、納期も短く、今回はパック購入ですが、数量も指定できる点が便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクリル板の取り付けネジに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                            アルミフレームにアクリル板を取り付けるネジに、このトラス小ねじ(SHCBM)を使用しました。トラスねじだと、押さえる側の面が広いので、ワッシャーを使わずに済み、キャップスクリューよりも頭が低いで、このネジを選びました。これまで使ってきた他で購入したトラストねじと比較しても、変わりありません。ミスミ製だと、納期も短く、今回はパック購入ですが、数量も指定できる点が便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/01
                            箱で買うと安いです。
                            納期も早いので助かります。
                            在庫用に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HFBMB5-12-SET1
                            HFBMB5-15-SET1
                            HFBMB5-20-SET1
                            HFBMB6-10-SET1
                            HFBMB6-12-SET1
                            HFBMB6-15-SET1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) 材質 表面処理 ピッチ
                            (mm)
                            材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

                            7,790円

                            ( 8,569円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10512[スチール] SCM435[三価クロメート] 三価クロメート0.8SCM435三価クロメート

                            8,350円

                            ( 9,185円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10515[スチール] SCM435[三価クロメート] 三価クロメート0.8SCM435三価クロメート

                            9,460円

                            ( 10,406円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10520[スチール] SCM435[三価クロメート] 三価クロメート0.8SCM435三価クロメート

                            9,460円

                            ( 10,406円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10610[スチール] SCM435[三価クロメート] 三価クロメート1SCM435三価クロメート

                            9,460円

                            ( 10,406円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10612[スチール] SCM435[三価クロメート] 三価クロメート1SCM435三価クロメート

                            10,575円

                            ( 11,633円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10615[スチール] SCM435[三価クロメート] 三価クロメート1SCM435三価クロメート

                            六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました