(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
回転ノズル ロングタイプ
  • 数量スライド割引

回転ノズル ロングタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
5,460円
税込価格
6,006円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
◆特徴:円筒のワークの中身をブローすることが可能。回転しながらエアブローするため、
    通常より強力なエアブローが可能です。
    先端形状が「狭角」「広角」「真横」「広角+真横」から選べます。
    ※ショートタイプを希望される方は【SPNZ】からご選定ください。
◆エア源:コンプレッサー ◆耐熱温度:60℃

◆技術データはこちらから


(i)ご注意

  • ノズル回転が不安定な場合、ノズル先端から見て時計方向に十数回指で回転させた後、エアを供給してください。
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

回転ノズル ロングタイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    穴の中の水滴を除去するために使用
    評価 4.0満足度:4.02019/06/25
    穴の中で加工した後に、商品を取り出したときに水滴が落ちないようにするために使用してます。ロボットが加工をしているので、人間とは違い水滴を気にしないので、このような作業が必要になります。色々探していてこのようなタイプのノズルがあることが分かりました。普通のエアブローだと外側のみになります。この商品だと穴の中で使用できるため選定しました。内径30mm、深さが100mmなのでもう少しノズルが長いとちょうど良かったです。試しに1~2個買って良かったので追加で注文しました。量産品ではないのですが、壊れたら交換になります。現在1年ぐらい使用して耐久性は今のところ問題ありません。今後も耐久性を見ていきたいです。

    もっと読む 閉じる

    5が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーブローに使用しています。
    評価 4.0満足度:4.02023/08/23
    円筒形ステンレス製品の切削後の内側部に付いた、切削油のエアーブローに使用しています。機能面では十分満足していますが、本体がアルミ製なので製品にはキズが付きませんが、ノズルの耐久性がなく破損します。また、サイズ的にワンサイズ小さい商品があればと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    交換部品用
    評価 4.0満足度:4.02022/01/06
    部品交換交換用として購入しました。
    納期も早くとても助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転ノズル ロングタイプ

回転ノズル ロングタイプ

    回転ノズル ショートタイプ

    回転ノズル ショートタイプ

      フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ

      フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ

        フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ

        フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ

          90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ

          90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ

            ブロワ用大流量ノズル

            ブロワ用大流量ノズル

              90度エアノズル 縦吹きタイプ

              90度エアノズル 縦吹きタイプ

                90度エアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ

                90度エアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ

                  フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製

                  フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製

                    放射線状エアノズル

                    放射線状エアノズル

                      ポイントノズル エア増幅タイプ

                      ポイントノズル エア増幅タイプ

                        90度エアノズル 標準タイプ

                        90度エアノズル 標準タイプ

                          フラットエアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ

                          フラットエアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,460円 4,200円 13,650円 1,310円 1,580円 1,890円 1,890円 6,830円 1,240円 1,580円 860円 1,890円 1,160円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止 低発塵 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 低発塵 低発塵 / 導電性・帯電防止 低発塵 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 低発塵 低発塵
                            スプレー形状 ラウンド・拡散 ラウンド・拡散 ストレート ストレート ストレート 扇状型 ストレート ストレート ストレート ラウンド・拡散 ポイント ストレート ストレート
                            エアー源 コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー - ブロワ - - コンプレッサー コンプレッサー - - コンプレッサー
                            材質 SUS304 SUS304 A5052P PPS樹脂 熱可塑性樹脂(ABS樹脂) SUS304 熱可塑性樹脂(ABS樹脂) アルミニウム 熱可塑性樹脂(ABS樹脂) SUS303 - 熱可塑性樹脂(ABS樹脂) 熱可塑性樹脂(ABS樹脂)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。