(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARDA1.0-6
ラウンドエアノズル 標準金属タイプ エアーノズル(ARDA)

ラウンドエアノズル 標準金属タイプ ARDA1.0-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

◆特徴:先端部の穴から強力な直進エアを噴射する金属性エアノズルです。◆用途:油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

ARDA1.0-6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


N(穴数)=6 N(穴数)=8 ●エア噴射イメージ
  
Type[ M ]材質最高使用圧力破壊トルク耐熱温度
ARDAA5052P1.0MPa200℃
ARDSSUS303


規格表

型式N(穴数)
ARDA1.0
ARDADA1
6
型式N
(穴数)
空気流量
L/Min
(0.3MPa時)
TLABH質量(g)
TypedARDAARDS
ARDA
ARDS
1.06190R1/425151014615
8250
1.463501028
8480

型番リスト

型番
特性・用途
材質
詳細材質
穴径(mm)
穴数(個)
空気流量(0.3MPa時)(NL/min)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARDA1.0-6

非磁性 / 耐熱性
[アルミニウム] A5052P
A5052
1.0
6
190
10

1個

2,150( 2,365円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

◆特徴:先端部の穴から強力な直進エアを噴射する金属性エアノズルです。
◆用途:油・水滴・切り子の除去、冷却・乾燥、狭いスペースへのブローなど高温環境での使用が可能です。
◆エア源:コンプレッサー ◆噴射形状:ラウンド


(i)ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dN
(穴数)
ARDAARDS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~4コ5~201~4コ5~20
1.062,1501,9402,6802,470
82,4202,1902,9402,720
1.462,1501,9402,6802,470
82,4202,1902,9402,720
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■空気流量特性表 ■空気衝突力特性表
 
[ ! ]グラフの値は実測参考値であり、保証値ではありません。
■特長:先端部の穴から強力な直進エアを噴射します。
■用途:油・水滴・切粉の除去、冷却・乾燥、狭いスペースへの
ブローなど、高温環境での使用が可能です。

カタログ

 

ARDA1.0-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドエアノズル 標準金属タイプの型番ARDA1.0-6のページです。
型番ARDA1.0-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドエアノズル 標準金属タイプ

ラウンドエアノズル 標準金属タイプ

    流量調整ノズル

    流量調整ノズル

      円錐噴射エアノズル

      円錐噴射エアノズル

        ラウンドエアノズル 標準樹脂タイプ

        ラウンドエアノズル 標準樹脂タイプ

          エアージェットノズル 単孔型 KSV型

          エアージェットノズル 単孔型 KSV型

            ノズルジョイント 樹脂タイプ

            ノズルジョイント 樹脂タイプ

              放射線状エアノズル

              放射線状エアノズル

                回転ノズル ショートタイプ

                回転ノズル ショートタイプ

                  ポイントノズル 逆流防止タイプ

                  ポイントノズル 逆流防止タイプ

                    空気蒸気用扇形ノズル VZシリーズ(コンプレッサー仕様)

                    空気蒸気用扇形ノズル VZシリーズ(コンプレッサー仕様)

                      食込み管継手付きノズル

                      食込み管継手付きノズル

                        ノズルジョイント 金属タイプ

                        ノズルジョイント 金属タイプ

                          UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製

                          UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エバーロイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ いけうち ミスミ ミスミ いけうち
                            通常価格 2,150円 2,000円 1,890円 990円 3,389円 1,000円 1,580円 4,200円 2,730円 1,222円 1,210円 4,570円 1,589円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                            スプレー形状 ラウンド・拡散 ポイント ラウンド・拡散 ラウンド・拡散 スポット エアノズル関連部品 ラウンド・拡散 ラウンド・拡散 ポイント 標準扇形 ポイント エアノズル関連部品 エアノズル関連部品
                            エアー源 コンプレッサー - コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー - コンプレッサー コンプレッサー - コンプレッサー - - -
                            ブロータイプ 標準 - 標準 標準 標準 - 標準 標準 - - - - -
                            種類 ラウンドタイプ - エアブローノズル ラウンドタイプ エアノズル 関連部品 エアブローノズル - ポイントノズル エアーノズル - 関連部品 ボールジョイント

                            ラウンドエアノズル 標準金属タイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            エアーブローに使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/01/26
                            製品の切削加工後のワークの穴の切削油、切粉のエアーブローに使用しています。この商品を金属配管でワーク付近に取り付けています。いろいろなタイプのノズルを試験的使っているので、評価はこれからです。ミスミですと選定が楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARDA1.0-8
                            ARDA1.4-6
                            ARDA1.4-8
                            ARDS1.0-6
                            ARDS1.0-8
                            ARDS1.4-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?特性・用途 材質 詳細材質 穴径
                            (mm)
                            穴数
                            (個)
                            空気流量(0.3MPa時)
                            (NL/min)

                            2,420円

                            ( 2,662円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10耐熱性 / 非磁性[アルミニウム] A5052PA50521.08250

                            2,150円

                            ( 2,365円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10耐熱性 / 非磁性[アルミニウム] A5052PA50521.46350

                            2,420円

                            ( 2,662円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10耐熱性 / 非磁性[アルミニウム] A5052PA50521.48480

                            2,680円

                            ( 2,948円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10耐熱性 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品[ステンレス] SUS303SUS3031.06190

                            2,940円

                            ( 3,234円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10耐熱性 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品[ステンレス] SUS303SUS3031.08250

                            2,680円

                            ( 2,948円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10耐熱性 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品[ステンレス] SUS303SUS3031.46350

                            エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました