◆特徴:<大口割引強化!>全長30mm、噴射口幅33mmのコンパクトな金属(A...
環境対応 | RoHS対応(10物質) | 特性・用途 | 低発塵 / 導電性・帯電防止 |
---|---|---|---|
スプレー形状 | ストレート | エアー源 | コンプレッサー |
材質 | [アルミニウム] アルミニウム | 詳細材質 | ADC12 |
取付角度 | フラット | ブロータイプ | 標準 |
種類 | [エアノズル] フラットタイプ | 使用圧力範囲(MPa) | ~0.7 |
ねじ呼び径 1 | R1/8 | 形状 | コンパクトタイプ |
空気流量(0.3MPa時)(NL/min) | 220 | ねじ形状 | おねじ |
RoHS ? | 10 | - | - |
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 最高使用圧力 | 耐熱温度 |
AFTCA | ADC12 | 無電解ニッケルメッキ | 0.7MPa | 200℃ |
型式 |
AFTCA7 |
型式 | オリフィス | 空気流量NL/Min (0.3MPa時) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
Type | No. | 1~4コ | 5~9 | 10~19 | 20~30 | |||
AFTCA | 7 | 5×φ0.8・6×φ1.0 | 220 | 17 | 6,300 | 6,090 | 5,780 | 5,250 |
◆特徴:<大口割引強化!>全長30mm、噴射口幅33mmのコンパクトな金属(ADC12)製エアノズルです。表面処理には無電解ニッケルメッキを施しています。コンパクトタイプで樹脂製をご希望のお客様は【AFTC】をご選定ください。
◆エア源:コンプレッサー ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:200℃
◆技術データはこちらから
■空気流量特性表 | ■静音特性表 | ■空気衝突力特性表 |
![]() | ![]() | ![]() |
フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプの型番AFTCA7のページです。
型番AFTCA7に関する仕様情報を記載しております。