(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 鋳物
  • 数量スライド割引

フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 鋳物 (レビュー)

通常価格(税別)
9,350円
税込価格
10,285円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
◆特徴:取付け角度がフラットタイプのSUS304(鋳造)製のエアノズルです。
製造方法を見直し、削りで制作された従来のSUS製フラットノズルより41%低価格に。
※樹脂製をご希望の方は【AFTSP/AFTSF】、鋳物ではなくオール削りの製品を希望される方は【AFTSA/AFTSS】からご選定ください。

◆用途:油・水滴・切粉の除去、冷却、乾燥、エアカーテン等様々な用途にご利用いただけます。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.4MPa ◆耐熱温度:200℃

◆技術データはこちらから


(i)ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 鋳物のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    戦場製品のエアーブロー
    評価 4.0満足度:4.02018/08/29
    エアー圧/量的は、問題なく使用できます。
    思っていたよりも広がらず、直線的にエアーが出るため広範囲の
    エアーブローに使用する際は、複数個取り付ける必要があります。
    ただし、単価が高いのでたくさんつけるか、別の物で代用するか
    悩むところです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 鋳物

フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 鋳物

    フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削り

    フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削り

      フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製

      フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製

        ラウンドエアノズル エア増幅タイプ

        ラウンドエアノズル エア増幅タイプ

          フラットエアノズル ブロワ用タイプ

          フラットエアノズル ブロワ用タイプ

            フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ

            フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ

              フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ

              フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ

                ブロワ用大流量ノズル

                ブロワ用大流量ノズル

                  エアノズル ラバルタイプ

                  エアノズル ラバルタイプ

                    90度エアノズル 縦吹きタイプ

                    90度エアノズル 縦吹きタイプ

                      集塵ノズル

                      集塵ノズル

                        90度エアノズル 幅広タイプ

                        90度エアノズル 幅広タイプ

                          ポイントノズル エア増幅タイプ

                          ポイントノズル エア増幅タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 9,350円 8,400円 1,240円 2,360円 8,640円 13,650円 1,310円 1,890円 2,940円 1,890円 2,630円 2,420円 860円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - 低発塵 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - 低発塵 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 低発塵 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
                            スプレー形状 ストレート ストレート ストレート ラウンド・拡散 ストレート ストレート ストレート 扇状型 ポイント ストレート - ストレート ポイント
                            エアー源 コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー ブロワ - - - - -
                            材質 SUS304 - 熱可塑性樹脂(ABS樹脂) A5052 A5052P A5052P PPS樹脂 SUS304 - 熱可塑性樹脂(ABS樹脂) - 熱可塑性樹脂(ABS樹脂) -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。