(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアブローノズル ユニットタイプ

エアブローノズル ユニットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

◆特徴:継手、銅管、先端ノズルがユニット化されているので組み付けが不要。&em...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 継手等に接続したまま曲げると根元に加重が加わり破損する恐れがあります。必ず本商品単体で曲げた後接続しご使用ください。
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

 DYPN
(ポイント)
 DYPNB
(スリット)
 DYPNC
(クロス)
Type[ M ]材質
ポイントスリットクロス本体チューブ先端ノズル
継手
DYPNDYPNBDYPNC銅管ナイロン真鍮
(クロムメッキ)

規格表

型式dLチューブ色
DYPN41.5150A
DYPNB4  150A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dL
指定10mm単位
チューブ
L1L2L3BR/Rc
(PT)
¥基準単価
TypeDL150250L260350
(ポイント)
DYPN
41
1.5
2
150350A(青)
B(黒)
R(赤)
5819121/81,6301,630
61.5
2
3
25141/41,8001,800
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定10mm単位
チューブ
L1L2L3L4BR/Rc
(PT)
¥基準単価
TypeDL150250L260350
(スリット)
DYPNB
4150350A(青)
B(黒)
R(赤)
0.5581918121/81,6601,660
6125191/41,8901,890
(クロス)
DYPNC
40.51918141/81,6901,690
6125191/41,8801,880
[ ! ]D寸は銅管の寸法となります。

型番リスト

型番
ねじ呼び径 1
ノズル外径 D(またはd)(φ)
長さ L(mm)
形状
チューブ色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
1
150 ~ 350
ポイント
赤 / 青 / 黒
10

1個

-( - )

3日目

4
1.5
150 ~ 350
ポイント
赤 / 青 / 黒
10

1個

-( - )

3日目

4
2
150 ~ 350
ポイント
赤 / 青 / 黒
10

1個

-( - )

3日目

6
1.5
150 ~ 350
ポイント
赤 / 青 / 黒
10

1個

-( - )

3日目

6
2
150 ~ 350
ポイント
赤 / 青 / 黒
10

1個

-( - )

3日目

6
3
150 ~ 350
ポイント
赤 / 青 / 黒
10

1個

-( - )

3日目

4
0.5
150 ~ 350
スリット
赤 / 青 / 黒
10

1個

-( - )

3日目

6
1
150 ~ 350
スリット
赤 / 青 / 黒
10

1個

-( - )

3日目

4
0.5
150 ~ 350
クロス
赤 / 青 / 黒
10

1個

-( - )

3日目

6
1
150 ~ 350
クロス
赤 / 青 / 黒
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

◆特徴:継手、銅管、先端ノズルがユニット化されているので組み付けが不要。
    任意の角度で曲げられます。部品管理の手間が削減できます。
    先端形状がポイント(DYPN)、スリット(DYPNB)、クロス(DYPNC)から選定可能。
    長さも150~350mmまで10mm単位で選定可能。チューブの色は青、黒、赤の3種類。
◆エア源:コンプレッサー
◆材質:本体(銅管)、チューブ(ナイロン)、先端ノズル・継手(真鍮)

◆技術データはこちらから
◆無償サンプル貸出はこちらからbr>◆使用事例はこちらから


(i)ご注意

  • 継手等に接続したまま曲げると根元に加重が加わり破損する恐れがあります。必ず本商品単体で曲げた後接続しご使用ください。
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

 
■空気流量特性表  ■静音特性表
  
■空気衝突力特性表 
 
[ ! ]グラフの数値は実測参考値であり、保証値ではありません。
■特長
継手、銅管、先端ノズルの購入や組み付けが不要です。
先端ノズルの選択が可能です。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

使用例

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアブローノズル ユニットタイプ

エアブローノズル ユニットタイプ

    90度エアノズル 縦吹きタイプ

    90度エアノズル 縦吹きタイプ

      ブロワ用大流量ノズル

      ブロワ用大流量ノズル

        食込み管継手付きノズル

        食込み管継手付きノズル

          流量調整ノズル

          流量調整ノズル

            90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ

            90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ

              集塵ノズル

              集塵ノズル

                フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ

                フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ

                  90度エアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ

                  90度エアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ

                    回転ノズル ロングタイプ

                    回転ノズル ロングタイプ

                      フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製

                      フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製

                        フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ

                        フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ

                          ラウンドエアノズル エア増幅タイプ

                          ラウンドエアノズル エア増幅タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - 1,890円 1,890円 1,210円 2,000円 1,580円 2,630円 1,310円 6,830円 5,460円 1,240円 13,650円 2,360円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 導電性・帯電防止 低発塵 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 低発塵 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止 低発塵 / 導電性・帯電防止 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 低発塵 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性
                            材質 銅管 熱可塑性樹脂(ABS樹脂) SUS304 SUS304 SUS304 熱可塑性樹脂(ABS樹脂) - PPS樹脂 アルミニウム SUS304 熱可塑性樹脂(ABS樹脂) A5052P A5052
                            詳細材質 銅管(C1220T) ABS樹脂 SUS304 SUS304 SUS304 ABS樹脂 PE PPS樹脂 ADC12 SUS304 ABS樹脂 A5052 A5052
                            角度調整 角度調整可 / ストレート - - ストレート ストレート - - - - - - - -

                            エアブローノズル ユニットタイプのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            固定エアーブロー
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/11
                            製品の加工後にエアーガンでやっていた作業を、固定式にする為、本製品を使用しました。使い勝手もよく、見栄えもよいのでいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブロー台のノズル
                            評価 1.0満足度:1.02017/12/18
                            ノズル全体組み込み済み品で自在に曲げることが出来るノズルを期待して購入しました
                            しかし実物は銅チューブのカシメが甘く、回転方向に遊びがありましたので使用できませんでした
                            また、問い合わせるとカシメ部は実際はカシメではなく接着剤で緩いこと、最小曲げRはメーカも把握していないことなど粗が多い商品でした

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            本体部分は銅管となりますので最小曲げRの情報がなく、ご不便をお掛けし申し訳ございませんでした。こちらは参考値として情報をご用意するようにいたします。また銅チューブについては、カシメ+接着剤を使用しておりますが、カシメ機構であるため回転方向に若干の遊びがでてしまいます。尚、回転方向に遊びがでないような商品について次回商品開発時の参考とさせていただきます。貴重なご意見をいただきありがとうございました。

                            12が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定エアーブロー
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/11
                            製品の加工後にエアーガンでやっていた作業を、固定式にする為、本製品を使用しました。使い勝手もよく、見栄えもよいのでいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブロー用ノズル
                            評価 3.0満足度:3.02018/10/03
                            この商品は手で曲げるには硬いので、もう少し手で曲げやすい商品も開発してほしいです。
                            ①取り扱い品によって頻繁に曲げ戻しを行う。
                            ②エア圧が0.5MPaとそれほど強くない環境で使用。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄機に
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            カタログを見ていて、仕様がマッチしていたので購入しました。継手と銅管と先端ノズルがユニットになっているので、使い勝手のよい商品だと思います。角度も曲げられて、長さ的にもちょうどよいサイズでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーブロー作業
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/15
                            カバーが邪魔して届かなかった場所も自在に曲がるので助かってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました