(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコノミーパネルクランプ

エコノミーパネルクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
766円 ~ 2,405円
税込価格
843円 ~ 2,646円

パネルをミスミアルミフレームに取り付ける際に使用するクランプ(NSCP□H)で...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質:
    PVCポリ塩化ビニル
  • 色:
    S(ライトグレー)
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    PVCポリ塩化ビニル

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



・パネル5mm厚用

5シリーズ

NSCP1H

S(ライトグレー)

6シリーズ

NSCP3H

S(ライトグレー)

8・8-45シリーズ

NSCP5H

S(ライトグレー)

・パネル3mm厚用

5シリーズ

NSCP3H

S(ライトグレー)

6シリーズ

NSCP5HN

S(ライトグレー)

8・8-45シリーズ

NSCP7H

S(ライトグレー)

Type[ M ]材質耐熱温度
NSCPライトグレーPVC
ポリ塩化ビニル
-25~80℃
[ ! ]NSCP3Hは5・6シリーズ兼用となります。
[ ! ]HSCP・HSCPF(>>こちら)と材質が異なるため、ライトグレーの色合いが異なります。また、裏面下部に判別用の薄い溝があります。


規格表

型式長さ
NSCP3HS12
■固定サイズ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式長さ
m
対応フレーム(シリーズ)対応パネル板厚長さ 6m長さ 12m
TypeNo.¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~8本9~501~8本9~50
NSCP1HS
(ライトグレー)
6

12
5シリーズ57336971,2231,161
3H37657261,2731,209
6シリーズ5
5HN3
5H8シリーズ
8-45シリーズ
51,3781,3092,3012,186
7H3


商品概要(パネルクランプ概要)

パネルを取り付ける際にフレーム溝に挿入して使用します。
ジョイントブラケット接続にのみ対応しています。
エコノミーパネルクランプ  関連画像1_商品概要

■製品種類

パネルクランプエコノミーパネルクランプ後入れパネルホールド・クランプ(セットで使用)溝カバー
樹脂ソフト
パネルホールドクランプ

エコノミーパネルクランプ  関連画像1_製品種類

エコノミーパネルクランプ  関連画像2_製品種類

エコノミーパネルクランプ  関連画像3_製品種類

エコノミーパネルクランプ  関連画像4_製品種類

エコノミーパネルクランプ  関連画像5_製品種類

EPDMゴム、
オレフィン系エラストマー
PVCポリ塩化ビニルアルミEPDMゴムポリエチレン

■概要

フレームの溝にパネルをはめ込む方法です。
パネルへの穴加工が不要で、ビス止めもないため、デザイン重視の方におすすめです。
スクリュージョイント、センタージョイント、シングルジョイント、先入れダブルジョイント、
後入れダブルジョイントでの組み付けのときにのみ使用できます。

使用例電気機器のカバー、FA装置カバー、安全カバー
パネルの取り外し易さ
フレームとの隙間ある
見栄え普通
パネルのサイズ計算簡単
パネルの厚さ(mm)3mm(5シリーズ)
5mm(6/8/8-45シリーズ)
 

■取り付け方法

締結部材によって、パネルと締結部材が干渉しないようにパネルサイズを決める必要があります。
(1)ブラインドジョイント部品で3つフレームを締結します。
(2)パネルをフレーム溝に差し込みます。
(3)パネルクランプか反転した溝カバーをフレームサイズに切断し、隙間に入れ込みます。

 
エコノミーパネルクランプ  関連画像1_取り付け方法
エコノミーパネルクランプ  関連画像2_取り付け方法

6シリーズ
隙間にパネルクランプを挿入します。

 

部品選定方法

構成部品①アルミフレーム②アルミフレーム③ブラインドジョイント④パネル⑤パネルクランプ

エコノミーパネルクランプ  関連画像1_部品選定方法

エコノミーパネルクランプ  関連画像2_部品選定方法

エコノミーパネルクランプ  関連画像3_部品選定方法

エコノミーパネルクランプ  関連画像4_部品選定方法

エコノミーパネルクランプ  関連画像5_部品選定方法

型式例HFS6-3030-400-LCV-RCVHFS6-3030-340-LDH-RDH HSJNS6ACAE-356-356-5-FS6-ES6-JS6-KS6HSCP5HN-S-6
数量22411

①アルミフレーム:ブラインドジョイント用追加工(シングルジョイント:レンチ穴加工)
②アルミフレーム:ブラインドジョイント用追加工(シングルジョイント:D穴加工)
③ブラインドジョイント
④パネル:切り欠き追加工

 

厚さ 3mm(5シリーズ)
   5mm(6/8/8-45シリーズ)
サイズ
各面1mmのクリアランスを取ります。
パネル縦幅(A)=フレーム内寸(X)+フレーム溝内部深さークリアランス(1mm×2)
パネル横幅(B)=フレーム内寸(L2)+フレーム溝内部深さークリアランス(1mm×2)

 
エコノミーパネルクランプ  関連画像1_パネルの厚さ
 
 

溝内部深さ

5シリーズ6シリーズ8シリーズ8-45シリーズ
6mm×29mm×212.5mm×213mm×2
エコノミーパネルクランプ  関連画像1_溝内部深さ
 

追加工
アルミフレームブラインドジョイント用切り欠き
ブラインドジョイントごとの切り欠き詳細はこちら

 
Alterationsアルミフレームブラインドジョイント用切り欠き
CodeF□□・E□□・J□□・K□□
Spec.アルミフレームのブラインドジョイント用逃げカットを致します。
[ ! ]温度差によるプレートの伸縮に対する遊びを考慮しておりません。
[ ! ]切り欠きの長手方向は全てA寸側となります。
[ ! ]T=3・5のみ適用

指定方法 F S 6

フレームの種類

ジョイントの種類

切り欠き位置(上の図より)

[ ! ]標準サイズのみ適用可
¥/1Code200/コーナー
ジョイント別
切り欠き
形状
シンプルジョイント
キット
(こちら)
シングルジョイントキット(こちら)
スクリュージョイントキット
(こちらこちらこちらこちら)
先入れダブルジョイントキット
(こちらこちらこちら)
センタージョイント
(こちらこちら
こちらこちら)
後入れダブルジョイント
(こちらこちら
こちらこちら)
シングルジョイント
キット標準タイプ
シングルジョイント
キットナロータイプ、
スクリュージョイント
キット
標準タイプ偏芯ナットタイプ

(例1)

(例2)

例2の場合、パネルの切り欠きは必要ありません。

[ ! ]図はシングルジョイントキットナロータイプです。

(例1)

(例2)

例)パネルサイズ計算
A=L1(400-30-30)+溝深さ(9mm×2)-クリアランス(2mm)=356mm
B=L2(340)+溝深さ(9mm×2)-クリアランス(2mm)=356mm
厚さ5mm
6シリーズシングルジョイント用切り欠き(-FS6-ES6-JS6-KS6)

ACAE-356-356-5-FS6-ES6-JS6-KS6
 

⑤パネルクランプ(後入れパネルホールド/パネルホールド用クランプでも可)
長さ:①フレーム内側縦ー1mm、②フレーム内側横ー17mm(コーナー部45度カットをする場合はー1mm)
厚さ:フレームの溝幅からパネルの厚さを引いた厚みのパネルクランプをご選定ください。
追加工:コーナー部分45度カット(ご自身でハサミ等でカットいただくことも可能です。)

 
エコノミーパネルクランプ  関連画像1_パネルクランプ

6シリーズ
隙間にパネルクランプを挿入します。

使用例
ハサミ・カッター等で簡単に
カットできます。
コーナー部分を45度にカット
すると見栄えが良くなります。

〈組立後〉

エコノミーパネルクランプ  関連画像2_パネルクランプ
 
 

アルミフレームとパネルの厚さより、パネルクランプの型式を選定する

シリーズ溝幅パネルの厚さ
3mm5mm
56mmHSCP3H
HSCPF3H
NSCP3H
HSCP1H
HSCPF1H
NSCP1H
68mmHSCP5H
HSCPF5HN
NSCP5HN
HSCP3H
HSCPF3H
NSCP3H
810mmHSCP7H
HSCPF7H
NSCP7H
HSCP5H
HSCPF5HN
NSCP5HN
8-4510mmHSCP7H
HSCPF7H
NSCP7H
HSCP5H
HSCPF5HN
NSCP5HN
 
代表型式材質耐熱温度(℃)
HSCP3HEDPMゴム-40~+120
HSCPF3Hライトグレーオレフィン系エストラマー-20~+80
NSCP3HライトグレーPVC ポリ塩化ビニル-25~+80

※パネルクランプの代わりに後入れパネルホールドとパネルホールド用クランプをご使用いただくと、フレーム組立後にパネルを取り付けることができます。
※溝カバー樹脂ソフトは反対側にして溝内部に挿入することによりプレート・パネルを入れることができます。

 

取付前

取付後

パネルホールド側

クランプ側

エコノミーパネルクランプ  関連画像1_パネルクランプの型式

・フレーム組み立て後にパネルが取付できます。
・フレームをばらさずにパネル交換が可能です。
[ ! ]パネルホールド用クランプはカッターで切断できます。

(取付手順)

エコノミーパネルクランプ  関連画像2_パネルクランプの型式

HFS6-3030

①フレームの溝部にパネルホールドを挿入します。

HFS6-3030

②パネルホールドの上にパネルを挿入します。

HFS6-3030

③隙間にパネルホールド用クランプを挿入します。

・溝カバー使用例

・フレーム受けカバー使用例


■HSCL・HSCLS(樹脂ソフト)の特長
HSCA・HSCAS(樹脂)と比較し、軟性に優れます。
溝に挿入しやすく、またはさみで簡単にカットできます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

型番
対応フレーム(シリーズ)
挿入幅
長さ L(m)
対応パネル板厚
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5シリーズ,6シリーズ
3H(3mm幅)
6
3(5シリーズ)・5(6シリーズ)
10

1個

799( 879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5シリーズ,6シリーズ
3H(3mm幅)
12
3(5シリーズ)・5(6シリーズ)
10

1個

1,330( 1,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルをミスミアルミフレームに取り付ける際に使用するクランプ(NSCP□H)です。類似品(HSCP□H)と比較し最大85%プライスダウン。ハサミ・カッターなどで簡単に切断できます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

◦固定サイズ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~89〜5051~
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ポリ塩化ビニル採用でとにかく安い!
既存品に比べ最大85%コストダウン

 

こんなお悩みございませんか?

お悩み 1高機能は不要なので、とにかく安く購入したい
お悩み 2アルミフレームの色に合う色がグレーなので、グレーを使用したいが高い
お悩み 3クリーンルームで使用しないのに、グレーはクリーンルーム仕様しか取り扱っておらず、高いので購入しにくい

【FA新商品】エコノミーパネルクランプ:関連画像

 

エコノミーパネルクランプで解決!

※グレーのみの取扱いとなります

解決材質にポリ塩化ビニルを採用。既存品に比べ最大85%OFF!

■既存品との価格比較表

シリーズ

既存品パネルクランプエコノミーパネルクランプ

コストダウン率

パネル
5mm厚用
5シリーズ

¥3,000

¥1,148-62%

6シリーズ

¥3,300¥1,195-64%
8・8-45シリーズ¥7,980¥2,161-73%
パネル
3mm厚用
6シリーズ¥7,980¥1,195-85%
8・8-45シリーズ¥9,300¥2,161-77%

 

お客様の声

とにかく安く装置を作り上げる必要があったので、助かりました。

【FA新商品】エコノミーパネルクランプ:関連画像

お客様の指定でグレーが必須だったが、価格が高く困っていたのでありがたい。

【FA新商品】エコノミーパネルクランプ:関連画像

値段の問題でパネルクランプだけ他メーカーで購入していたので、これからはミスミでまとめて購入できます。

【FA新商品】エコノミーパネルクランプ:関連画像

 

開発秘話

グレーを使用したい。しかし黒に比べて値段が倍以上・・・。
高機能なのはわかるが必要な機能ではないことが多いので、何とか安い物を発売して欲しい・・・。
そんな声から材質を変更し、使用場所を限定することにより、とにかく安くお客様へ提供できる商品を開発しました。
若干の寸法変更はありますが、使用方法は既存品と全く変わらないので、設計変更も楽にできます。

【FA新商品】エコノミーパネルクランプ:関連画像

 

関連商品

アルミフレームの溝にはめ込むことにより、簡単にパネルを取り付けることが出来ます
今期MAX42%のプライスダウン
【FA新商品】エコノミーパネルクランプ:関連画像
パネルサポートブラケット樹脂タイプ
パネルを挟み込んで取り付ける方法を採用し、パネル板厚を3~5mmで自由に選択できます
【FA新商品】エコノミーパネルクランプ:関連画像
パネルクランプブラケット
アルミフレームとナットを使用しネジ止めするため、パネルを取り付けた後もずれません
【FA新商品】エコノミーパネルクランプ:関連画像
パネルサポートブラケット-アルミタイプ-
アルミでできているため、より美観に優れた仕上がりになります
【FA新商品】エコノミーパネルクランプ:関連画像
後入れパネルホールド・クランプ


使用例

■パネルクランプ・エコノミーパネルクランプの選定方法(使用例)
パネル板厚5mm
フレームHFS5HFS6HFS8
HFS8−45
寸法図HSCP1H
HSCPF1H
NSCP1H

HSCP3H
HSCPF3H
NSCP3H

HSCP5H
HSCPF5H
NSCP5H

 
パネル板厚3mm
フレームHFS5HFS6HFS8
HFS8−45
寸法図HSCP3H
HSCPF3H
NSCP3H

HSCP5HN
HSCPF5HN
NSCP5HN

HSCP7H
HSCPF7H
NSCP7H

ハサミ・カッター等で簡単に
カットできます。
コーナー部分を45度にカット
すると見栄えが良くなります。

〈組立後〉

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコノミーパネルクランプ

エコノミーパネルクランプ

    パネルクランプ

    パネルクランプ

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

        マルチパネルフィックスインナーS 定尺

        マルチパネルフィックスインナーS 定尺

          バックアップリム

          バックアップリム

            後入れパネルホールド

            後入れパネルホールド

              Line8 エッジガイド EG

              Line8 エッジガイド EG

                パネルサポートブラケット アルミロングタイプ

                パネルサポートブラケット アルミロングタイプ

                  スペーサーリム3mm

                  スペーサーリム3mm

                    TCブロックSS

                    TCブロックSS

                      フラットリム

                      フラットリム

                        パネルホールドT5

                        パネルホールドT5

                          カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

                          カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

                            メーカー ミスミ ミスミ SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) ミスミ イマオコーポレーション ミスミ レコフレーム(ユキ技研) SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS
                            通常価格 766円 - - 883円 - - 1,920円 - - 521円 - 521円 312円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   2日目   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ 樹脂 アルミ
                            材質 PVCポリ塩化ビニル - - - - A6N01SS-T5 - A6063S-T5 - - - - -
                            S(ライトグレー) - - - - - - - - - - - -
                            材質証明書 対象 対象 - - - 対象 - 対象 - - - - -
                            材質証明書:材質 PVCポリ塩化ビニル - - - - A6N01SS-T5 - A6063S-T5 - - - - -

                            エコノミーパネルクランプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 17件のレビュー

                            高評価レビュー

                            パネル取り付けのコストダウン
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            以前は、パネルを後付けできるタイプのものを使用しました。しかし、部品代がかかります。こちらのほうが、シンプルな分、部品代も安いです。弱点は、後付けできないので、フレームの組み立て時にプレートも取り付けていかなければなりません。溝にプレートがはまるため、溝の中に邪魔なものがないように設計時に注意する必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネル取り付けのコストダウン
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            以前は、パネルを後付けできるタイプのものを使用しました。しかし、部品代がかかります。こちらのほうが、シンプルな分、部品代も安いです。弱点は、後付けできないので、フレームの組み立て時にプレートも取り付けていかなければなりません。溝にプレートがはまるため、溝の中に邪魔なものがないように設計時に注意する必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームのガバー取り付け用
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/31
                            カバーの取り付けに使用しているがHSCPタイプと遜色なく使いやすくコストダウンには最高の商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペットケージ用のアクリル板固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/16
                            実際の商品はとても柔軟性が有るので指定の板厚が3tだったが4tの板でも多少キツくはなるが取付は出来た。切断もハサミで簡単に切れる。板のガタ付きも全く無くなるのでパネルを差し込む時には必須だと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具のベース板取付
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/06
                            治具のベース板を取り付ける際に使用しました。ネジ穴加工も不要となり、簡単に取付できるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネル設置
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                            感染症対策で設置するパネルの固定に使用しています。
                            シンプルかつ低価格なものを探していたので大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パネルクランプを使用する場合のアルミフレームの接続方法はどうしたら良いですか?
                            A
                            ブラインドジョイントを利用して接続してください

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました