(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用エコノミー後入れボルト
  • 納期短縮

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用エコノミー後入れボルト (レビュー)

通常価格(税別)
89円
税込価格
98円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
8シリーズアルミフレーム用後入れボルトの安価タイプをご用意致しました。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用エコノミー後入れボルトのレビュー

評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置フレーム用
    評価 1.0満足度:1.02023/06/08
    2023年の1月、6月に購入したが挿入方向印の入っていないものが納入された。それ目当てで購入している所もあるため、きちんとカタログ通りの物を入れてほしい。(時間がないためそのまま使用している。)

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度は弊社商品でご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
    別信でもお電話させていただきました通り、このような不具合を防止すべく品質改善に努めてまいります。
    また本件に限らず、今後もし弊社商品に不具合がございましたら代品と交換させていただきますのでご連絡頂けると幸いです。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム組み立て後の使用変更に
    評価 4.0満足度:4.02021/02/23
    アルミフレーム組み立て後の使用変更に使用しています。
    後入れボルトですので再分解の必要性がありません。
    ただ、確実に固定したい部分にははやり先入れナットをお勧めいたします。
    締め付け具合にもよりますが、締め付け途中、ボルトがレールから脱線する場合があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームにゴム板取付
    評価 5.0満足度:5.02021/01/13
    従来のナットにボルトで止めるのはナットの穴が見えず非常にやりずらかった。ゴム板を取り付けてからナットが入れられて作業性が良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/11
    装置のカバー、フレーム、架台など様々なところにアルミフレームを使用しており、急な設計が変更になった際にこの商品を使用しています。アルミフレームは組み立ても簡単で見栄えも良いと思いますが、強度が気になります。輸送中にねじが緩んでしまったり、フレームが少し変形することがあります。この商品には緩まないように、ねじロックを使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販装置付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/02/14
    外販装置筐体等製作時の付帯部品として使用しています。型番:HATL8-8-20の特性から急な設計変更や改造、追加工等様々な場面で柔軟に対応可能なため、重宝しており、性能、使い勝手にも満足した結果、当社製品には高頻度で利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

    5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

    5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

        8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用後入れボルト

        8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用後入れボルト

          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

            8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト

            8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト

              5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

              5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

                  6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

                  6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

                    5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット ステンレス板金タイプ

                    5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット ステンレス板金タイプ

                      SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

                      SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

                        SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                        SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                          SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                          SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS SUS
                            通常価格 89円 63円 70円 153円 144円 256円 127円 144円 178円 22円 133円 30円 79円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - -
                            特性・用途 導電性・帯電防止 / 該当なし 導電性・帯電防止 / 該当なし 導電性・帯電防止 / 該当なし 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 - - -
                            ナット種類 Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            ねじの呼び M(mm) M8 M5 M6 M8 M6 M8 M4 M5 M6 - M8 - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。