(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HATL5-5-17
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト アルミフレームヨウナット

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト HATL5-5-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
63円
税込単価
69円

5シリーズアルミフレーム用後入れボルトの安価タイプをご用意致しました。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

HATL5-5-17 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■後入れボルト:ボルトの有効長
HATL5−5
[ M ] 材質:SWRCH35K(炭素鋼線材) [ S ]表面処理:三価クロメート
*導電機能付


規格表

型式L
HATL5−517
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LH対応
フレーム
(シリーズ)
¥基準単価¥スライド単価
1〜29コ30〜149150〜600
HATL5−51211.75シリーズ605653
1716.7

仕様・概要

  • 本製品はボルト一体型ナットです。ボルトを締める工数を削減できます。
  • エコノミー後入れボルトは材質変更により 従来品(HATLSN)に比べ約50%コストダウンしております。低コストでご購入頂けます。

■導電機能とは

  • 導電用ナットには突起がついています。
  • 取り付けた際に突起でアルミフレームのアルマイト皮膜を剥離させることにより導電性をもたせます。

使用例

  • 本製品は後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。
  • フレーム溝に挿入した後でもボルトが確認でき、容易に接合部品との位置決めやブラケットの接続が可能です。
5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像1_使用例

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 5シリーズ(溝幅6mm)のアルミフレームに対応しております。

5シリーズ 5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像1_対応シリーズ

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像1_先入れ/後入れの違い
後入れ:組立後に溝から装着が可能です。
5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像2_先入れ/後入れの違い
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

5シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像1_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像2_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像3_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像4_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像5_5シリーズ関連部品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

型番
ねじ長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HATL5-5-17

17
10

1個

63( 69円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

5シリーズアルミフレーム用後入れボルトの安価タイプをご用意致しました。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 
>>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜600601〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

 

位置決めが容易なボルト一体型ナット
従来品に比べ約50%コストダウン!

 

こんなお悩みございませんか?

お悩み 1アルミフレームに挿入しためねじナットと接合させたい部品の穴位置合わせが大変
お悩み 2低コストで購入したい

【FA新商品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレームルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像

 

エコノミー後入れボルトで解決!

 

解決アルミフレーム挿入後も溝からボルトが突き出るため、接合部品との位置決めが容易

 

解決材質変更により、従来品(HATLSN)に比べ約50%コストダウン

商品特長

フレーム溝に挿入した後でもボルトが確認でき、位置決めが容易。
また、後入れタイプの為、フレームのどの位置からでも挿入できます。

【FA新商品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレームルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像

従来品(HATLSN)に比べ約50%コストダウン

例:HATLSN5-4とHATL5-5のコストを比較

【FA新商品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレームルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像

 

使用事例

■接合部品との位置決め
■ブラケットとの接続

 

関連商品

5シリーズ(溝幅6mm)
20・25・40角アルミフレーム用後入れボルト
材質ステンレスタイプ
【FA新商品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレームルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像
HATLSN5-4-12
6シリーズ(溝幅8mm)
30・60角アルミフレーム用後入れボルト
材質ステンレスタイプ
【FA新商品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレームルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像
HATLSN6-6-13
8シリーズ(溝幅10mm)
アルミフレーム用後入れボルト
材質ステンレスタイプ
【FA新商品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレームルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像
HATLSN8-8-20

 

カタログ

 

HATL5-5-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルトの型番HATL5-5-17のページです。
型番HATL5-5-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

      8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用後入れボルト

      8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用後入れボルト

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

          8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト

          8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト

            5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

            5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

              5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

              5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

                6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

                6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

                  5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット ステンレス板金タイプ

                  5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット ステンレス板金タイプ

                    SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

                    SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

                      SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                      SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                        SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                        SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                          SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                          SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 63円 70円 153円 144円 256円 127円 144円 178円 22円 133円 30円 79円 76円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - -
                            特性・用途 導電性・帯電防止 / 該当なし 導電性・帯電防止 / 該当なし 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 - - - -
                            ナット種類 Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            ねじの呼び M(mm) M5 M6 M8 M6 M8 M4 M5 M6 - M8 - - -

                            5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルトのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
                            おねじとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            フレーム上に任意のおねじをつくることができる。
                            フレームを組立てた後でもナット部分を入れることが出来るので便利でした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームにラケットを固定するのに使用した。
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/21
                            後入れの簡単さはあった。しかし挿入の仕方によっては、ブラケットと一緒に
                            外れることがある。
                            使用状況によっては先入れの方がよいように思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料の固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/27
                            フレーム台への材料の固定に使用。ナットだと材料に応じてボルトの変更しなければならないが、ボルトだとボルトを締め付けることによりある程度の材料幅が変動してもそのまま固定できるようになった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームに引っ掛け部を用意
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/25
                            ケーブルの引っ掛けをアルミフレームに用意する際、アルミフレーム用のナットと汎用のボルトを使用するとアルミフレームの溝に傷がついてしまうのが難点でした。
                            アルミフレーム用のボルトと汎用のナットを使えば傷をつけることなく引っ掛けを用意できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            他のメーカーより安い上、品質も全く問題ありません。寸法も選択できて非常に重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HATL5-5-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ長さ L
                            (mm)

                            63円

                            ( 69円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました