(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【FA新商品】コーナーディスク

【FA新商品】コーナーディスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,290円 ~ 19,430円
税込価格
6,919円 ~ 21,373円

【特長】・カーブチェーンのコーナーで使用する商品です。【材質】・ポリアセタール...

詳細情報を確認する

  • チェーンタイプ:
    カーブ
  • 軸穴径 d(mm):
    30

(i)ご注意

  • 23年10月に販売終了予定となります。在庫限りで販売予定となります。推奨代替品はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


CDTRスプロケットSP60B SSP60B スプロケットDRCBW60 DRCBW60(SUS製)
 
[!]カーブチェーン(こちら)とセットでご利用ください
Type[ M ]材質
本体
CDTRポリアセタール
■付属品
スプロケット
セット
スプロケット六角穴付ボルト
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
SET1S45C相当
(歯先高周波焼入)
SCM435三価
クロメート
SET3四三酸化
鉄皮膜
SET2
SET4
SUS304相当SUS304相当


規格表

型式Rスプロケットタイプ
CDTR67SET1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rスプロケット
タイプ
コーナーディスクスプロケット¥基本単価
TypeW品番カタログページ数
CDTR67SET1106.1SP60B22-N-30こちら6,290
SET2SSP60B22-N-30こちら11,760
SET3DRCBW60-22こちら8,510
SET4DRCBW60-22(SUS製)15,730
91SET1154.7SP60B30-N-35こちら8,090
SET2SSP60B30-N-35こちら17,830
SET3DRCBW60-30こちら10,400
SET4DRCBW60-30(SUS製)19,430

型番リスト

型番
歯数(T)
材質
対応スプロケット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
[スチール] S45C相当
SP60B22-N-30
10

1個

6,290( 6,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
[ステンレス] SUS304相当
SSP60B22-N-30
10

1個

11,760( 12,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
22
[スチール] S45C相当
DRCBW60-22
10

1個

8,510( 9,361円 )

-

22
[ステンレス] SUS304相当
DRCBW60-22(SUS製)
10

1個

15,730( 17,303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
[スチール] S45C相当
SP60B30-N-35
10

1個

8,090( 8,899円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
[ステンレス] SUS304相当
SSP60B30-N-35
10

1個

17,830( 19,613円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
[スチール] S45C相当
DRCBW60-30
10

1個

10,400( 11,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
[ステンレス] SUS304相当
DRCBW60-30(SUS製)
10

1個

19,430( 21,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カーブチェーンのコーナーで使用する商品です。【材質】・ポリアセタールです。

(i)ご注意

  • 23年10月に販売終了予定となります。在庫限りで販売予定となります。推奨代替品はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1011~1415~
値引率基準単価5%10%お見積
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【FA新商品】コーナーディスク

【FA新商品】コーナーディスク

    トップチェーンスプロケットTPUSR用ステンレススプロケット

    トップチェーンスプロケットTPUSR用ステンレススプロケット

      【FA新商品】エンプラブロックチェーン用スプロケット 2列タイプ

      【FA新商品】エンプラブロックチェーン用スプロケット 2列タイプ

        プラスチックギヤ -搬送型用-

        プラスチックギヤ -搬送型用-

          歯車 -重荷重用-

          歯車 -重荷重用-

            歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-

            歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-

              歯車 一体型シングルヒンジ用

              歯車 一体型シングルヒンジ用

                プラトップチェーンTPUSR形用スプロケット(下穴タイプ)

                プラトップチェーンTPUSR形用スプロケット(下穴タイプ)

                  歯車 -ダブルヒンジ-

                  歯車 -ダブルヒンジ-

                    歯車 -標準半径チェーン用-

                    歯車 -標準半径チェーン用-

                      プラトップチェーンTTUP形用スプロケット

                      プラトップチェーンTTUP形用スプロケット

                        ラジアスチェーン用歯車

                        ラジアスチェーン用歯車

                          トッププレートチェーン用スプロケット

                          トッププレートチェーン用スプロケット

                            メーカー ミスミ ツバキ山久チエイン ミスミ WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) ミスミ
                            通常価格 6,290円 21,716円 2,950円 4,365円 5,325円 6,508円 5,085円 5,600円 2,948円 5,301円 6,528円 5,553円 4,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   5日目~   7日目~   9日目~   6日目   9日目~   9日目~   6日目~   9日目~   2日目  
                            チェーンタイプ カーブ - ストレート - - - - - - - - - ストレート
                            軸穴径 d(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            【FA新商品】コーナーディスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました