従来品に比べ、大幅な低価格、短納期を実現しました!翌日出荷のTストークも利用可...
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ||
Dp6 | Dm6 | Dh7 | ||
JBK | JBKM | JBKS | 高硬度ステンレス | 35HRC~ |
型式 | P | − | L | |||
− | ||||||
Type | D | |||||
JBKM JBKS | 8 10 | − − | 5.9 8.0 | − | 12.0 17.0 |
D | p6 | m6 | h7 |
5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | 0 −0.012 |
6 | |||
7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 0 −0.015 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 0 −0.018 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
19 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 0 −0.021 |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
型式 | P 指定0.1mm単位 | L 指定0.1mm単位 | R | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
Type | D | 1~19コ | 20~49コ | 50~100コ | 101~300コ | |||
JBK(p6) JBKM(m6) JBKS(h7) | 5 | 2.0~3.0 | 5.0~10.0 | 0.5 | 860 | 780 | 690 | 650 |
6 | 2.0~4.0 | 5.0~10.0 | 860 | 780 | 690 | 650 | ||
7 | 2.0~5.0 | 5.0~10.0 | 860 | 780 | 690 | 650 | ||
8 | 3.0~6.0 | 5.0~15.0 | 700 | 640 | 570 | 540 | ||
9 | 3.0~6.5 | 5.0~12.0 | 700 | 640 | 570 | 540 | ||
10 | 4.0~8.0 | 5.0~20.0 | 700 | 640 | 570 | 540 | ||
11 | 4.0~9.0 | 5.0~17.0 | 700 | 640 | 570 | 540 | ||
12 | 6.0~10.0 | 5.0~30.0 | 700 | 640 | 570 | 540 | ||
13 | 6.0~10.0 | 5.0~26.0 | 700 | 640 | 570 | 540 | ||
14 | 6.0~11.0 | 5.0~30.0 | 700 | 640 | 570 | 540 | ||
15 | 8.0~12.5 | 5.0~40.0 | 860 | 780 | 690 | 650 | ||
16 | 8.0~12.5 | 5.0~40.0 | 1.0 | 860 | 780 | 690 | 650 | |
18 | 10.0~14.0 | 5.0~40.0 | 930 | 840 | 760 | 700 | ||
19 | 10.0~14.0 | 5.0~40.0 | 1,100 | 990 | 890 | 830 | ||
20 | 12.0~15.0 | 5.0~40.0 | 1,100 | 990 | 890 | 830 | ||
21 | 12.0~15.0 | 5.0~40.0 | 2.0 | 1,100 | 990 | 890 | 830 | |
22 | 12.0~15.0 | 5.0~40.0 | 1,100 | 990 | 890 | 830 | ||
23 | 13.0~19.0 | 5.0~40.0 | 1,210 | 1,080 | 980 | 910 | ||
24 | 13.0~19.0 | 5.0~40.0 | 1,210 | 1,080 | 980 | 910 | ||
25 | 13.0~19.0 | 5.0~40.0 | 1,210 | 1,080 | 980 | 910 |
型式 | − | P | − | L | − | (FC・NC・RN…etc.) | ||
Type | D | |||||||
JBKM JBKS | 7 12 | − − | 3.2 8.0 | − − | 10.0 25.0 | − − | FC CRN |
3 | 日目出荷 |
Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
溝追加工(接着剤溜まり用)![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 指定方法 FC [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が | 200 |
溝追加工(抜け止め防止)![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 指定方法 NC [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が | 300 |
内径R C面取り![]() | RN | RをC面取り(0.5以下)にします。 指定方法 RN | 無料 |
内径R ピン角![]() | CRN | Rをピン角にします。 指定方法 CRN [ ! ]バリがでることがあります。 | 無料 |
Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
接着溝加工 L≦13.0の場合 L>13.0の場合 ![]() | RS | 接着用の溝を加工します。 指定方法 RS [ ! ]外径溝数 [ ! ]D≦13の時、D−P≧3 | 300 |
内径R追加![]() | RC | 両側に内径Rを加工します。 指定方法 RC [ ! ](D-P)/2≦2の場合、 | 300 |
平取り追加工![]() | HT | ブッシュに平取りを追加します。 指定方法 HT [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]D−P≧4 | 200 |
型番 |
内径寸法(mm) |
外形寸法(mm) |
長さ L(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.1
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.2
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.3
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.4
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.5
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.6
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.7
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.8
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.6
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3
|
5
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.1
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.2
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.3
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.4
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.5
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.6
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.7
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.8
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.9
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.1
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.2
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.3
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.4
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.5
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.6
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.7
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.8
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.9
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4
|
6
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.1
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.2
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.3
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.4
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.5
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.6
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.7
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.8
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.9
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.1
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.2
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.3
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.4
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.5
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.6
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.7
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.8
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.9
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.1
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.2
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.3
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.4
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.5
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.6
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.7
|
7
|
5 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
従来品に比べ、大幅な低価格、短納期を実現しました!翌日出荷のTストークも利用可能です。