(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

位置決めピン 高硬度ステンレス ストレート先端形状選択 -圧入-

位置決めピン 高硬度ステンレス ストレート先端形状選択 -圧入-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

径を0.01mm単位で選べるストレート形状が初登場。お求め易い価格で1,000...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

圧入

●先端形状R

●先端形状テーパ

●先端形状テーパR

位置決めピン 高硬度ステンレス ストレート先端形状選択 -圧入-:関連画像
[ ! ]1=R- 位置決めピン 高硬度ステンレス ストレート先端形状選択 -圧入-:関連画像
[ ! ]2D-G2tan30°  参考:2tan30°≒1.15
[ ! ]G=Dの時C0.2程度の面取り
[ ! ]3D2÷tan30°+R-(R÷sin30°)

参考:tan30°≒0.577
sin30°=0.5

※D公差g6・h7は導入部がつきません。(ℓ4
[ ! ]エアベントは付いておりません。エアベント付きをご希望の場合は>>こちら
[ M ]材質[ H ]硬度先端形状Type
圧入
高硬度ステンレス35HRC~APSFR
テーパAPST
テーパRAPSTR
[ ! ]高硬度ステンレスの特徴は>>P1-1691を参照ください。
[ ! ]本製品はセンター穴加工されません。

規格表

型式 DLRG
   
Type D公差 
APSFR MD6.25L14.0R6 
APSTT PD3.30L25.0  G3
■公差選択
D又はPm6p6g6h7
1.00
~3
.00
+0.008+0.012-0.0020
+0.002+0.006-0.008-0.010
3.01
~6.00
+0.012+0.020-0.0040
+0.004+0.012-0.012-0.012
6.01
~10.00
+0.015+0.024-0.0050
+0.006+0.015-0.014-0.015
10.01
~18.00
+0.018+0.029-0.0060
+0.007+0.018-0.017-0.018
18.01
~25.50
+0.021+0.035-0.0070
+0.008+0.022-0.020-0.021
■圧入
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D
指定
0.01mm単位
L
指定
0.1mm単位
R
指定1mm単位
G
指定1mm単位
4¥基準単価
TypeD公差
R形状・テーパR形状テーパ形状
APSFR(R)
APST(テーパ)
APSTR(テーパR)
M(m6)
P(p6)
G(g6)
H(h7)
3.01~5.003.0~60.0R形状
R≧D/2

テーパR形状
R≦D/2
テーパ形状
≦D
1530
5.01~7.99550
8.00~10.99560
11.00~14.9911.0~60.0630
15.00~17.99740
18.00~25.501,160
[ ! ]D≦L≦10D
[ ! ]規格表以外の寸法・仕様を希望の場合は>>規格外品サービスにてお問合せください。

型番リスト

型番
導入側先端タイプ
取付側外径 D(mm)
取付側公差
G(mm)
L(mm)
R(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R
3.01 ~ 25.5
g6
-
3 ~ 60
2 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

R
3.01 ~ 25.5
h7
-
3 ~ 60
2 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

R
3.01 ~ 25.5
m6
-
3 ~ 60
2 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

R
3.01 ~ 25.5
p6
-
3 ~ 60
2 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

テーパ
3.01 ~ 25.5
g6
1 ~ 10
3 ~ 60
-
10

1個

-( - )

3日目

テーパ
3.01 ~ 25.5
h7
1 ~ 20
3 ~ 60
-
10

1個

-( - )

3日目

テーパ
3.01 ~ 25.5
m6
1 ~ 12
3 ~ 60
-
10

1個

-( - )

3日目

テーパ
3.01 ~ 25.5
p6
1 ~ 10
3 ~ 60
-
10

1個

-( - )

3日目

テーパR
3.01 ~ 25.5
g6
-
3 ~ 60
1 ~ 5
10

1個

-( - )

3日目

テーパR
3.01 ~ 25.5
h7
-
3 ~ 60
1 ~ 5
10

1個

-( - )

3日目

テーパR
3.01 ~ 25.5
m6
-
3 ~ 60
1 ~ 5
10

1個

-( - )

3日目

テーパR
3.01 ~ 25.5
p6
-
3 ~ 60
1 ~ 5
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

径を0.01mm単位で選べるストレート形状が初登場。お求め易い価格で1,000個まで実7日でご提供します。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~1920~4950~100101~500501~10001001以上
値引率基準単価5%15%20%30%50%お見積り
出荷日通常+2日+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

位置決めピン 高硬度ステンレス ストレート先端形状選択 -圧入-

位置決めピン 高硬度ステンレス ストレート先端形状選択 -圧入-

    位置決めピン 高硬度ステンレス ストレート先端形状選択 -めねじ-

    位置決めピン 高硬度ステンレス ストレート先端形状選択 -めねじ-

      位置決めピン 高硬度ステンレス R・テーパ・テーパR -全ねじ-

      位置決めピン 高硬度ステンレス R・テーパ・テーパR -全ねじ-

        位置決めピン 高硬度ステンレス R・テーパR -圧入-

        位置決めピン 高硬度ステンレス R・テーパR -圧入-

          位置決めピン 高硬度ステンレス R・テーパR -おねじ-

          位置決めピン 高硬度ステンレス R・テーパR -おねじ-

            位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ -圧入-

            位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ -圧入-

              位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭フラット -めねじ-

              位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭フラット -めねじ-

                位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-

                位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-

                  位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭フラット -圧入-

                  位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭フラット -圧入-

                    位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-

                    位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-

                      位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ -めねじ-

                      位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ -めねじ-

                        位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 -圧入-

                        位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 -圧入-

                          位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -圧入-

                          位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -圧入-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし -
                            基本形状 ストレート ストレート 大頭 大頭 大頭 小頭 小頭 小頭 小頭 大頭 小頭 大頭 小頭
                            取付側形状 ストレート(圧入) めねじ おねじ ストレート(圧入) おねじ ストレート(圧入) めねじ めねじ ストレート(圧入) おねじ めねじ ストレート(圧入) ストレート(圧入)
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            位置決めピン 高硬度ステンレス ストレート先端形状選択 -圧入-のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 27件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置の位置決めピンに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/27
                            装置の組みばらしの復元精度を保つためこちらの位置決めピンを使いました。制度も問題無く目的としていたことを果たすことが出来ました。価格も納期も申し分なものと判断します。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の位置決めピンに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/27
                            装置の組みばらしの復元精度を保つためこちらの位置決めピンを使いました。制度も問題無く目的としていたことを果たすことが出来ました。価格も納期も申し分なものと判断します。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組付け
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/01
                            問題なく使用しています。

                            納期がもう少し早いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具組み立て
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/16
                            問題なく使用しています。

                            納期がもう少し早いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピン
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/29
                            位置決めピンとして使用しています。
                            精度もよく、先端R加工されているので
                            相手部品にも傷をつけにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械組立
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
                            価格も精度も納期も申し分ありません。次回からも利用させて頂きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました