(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-

位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

高硬度ステンレス小頭球面の選べる寸法・追加工が大幅に増えました。1,000個ま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ダイヤ形状選定時、P寸根元に加工上の段差が残る場合がございます。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

●めねじ

(丸)

(ダイヤ)

位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-:関連画像

※D公差g6・h7は導入部がつきません。(ℓ1
[ ! ]ダイヤ形状はニゲ溝がつきます。

位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-:関連画像
[ M ]材質[ H ]硬度ピン
形状
めねじ
D公差
g6h7
高硬度ステンレス35HRC~AQSTAAQSTHA
ダイヤAQSTDAQSTHD
[ ! ]径がφ10を超える場合、中心硬度が30HRC〜となる場合があります。

規格表

型式 PLB
   
Type D 
AQSA 4P2.01L6B5.5
■公差
D又はPm6p6g6h7
1.003.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.016.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.0110.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.0118.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
18.0125.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
■めねじ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式P
指定0.01mm単位
L
指定1mm単位
B
指定0.1mm単位
M
(並目)
*締付トルク
N・cm
2(W)¥基準単価
丸形状
¥基準単価
ダイヤ形状
TypeD
<丸>
AQSTA(g6)
AQSTHA(h7)

<ダイヤ>
AQSTD(g6)
AQSTHD(h7)
64.00~6.008(9)~122.0~12.0M314751.51,1101,270
86.00~8.0011(12)~162.0~15.0M433361.81,1701,320
107.00~10.0011(12)~203.0~20.0M567682.21,2601,420
127.00~12.002.51,3001,460
138.00~13.005.0~20.0M61156931,3701,520
168.00~16.0041,4601,640
2013.00~20.0017(18)~305.0~30.051,8001,960
2513.00~25.0017(18)~372,0202,170
[ ! ]L寸( )はダイヤ形状に適用 [ ! ]首下部の強度に注意>>こちら [ ! ]下穴深さ(>>こちら)をご確認ください。穴が貫通する場合があります。
*締付トルク(参考値)は、技術データ>>こちらの締付トルクの強度区分(10.9)になります。ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。

追加工

 5 日目出荷
(P寸公差変更は3日目出荷・ストーク適用可)
追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
ACエアーベント(エアー抜き溝)
加工を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-:関連画像
[ ! ]D-3≦Pの時、B寸側にニゲ溝がつきますAQSTA8-P5.00-L10-B12-AC200
LACレンチ穴を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-:関連画像
[ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
垂直にあきますが、方向は任意となります。
[ ! ]D≧8に適用 [ ! ]めねじのみ適用
適用寸法レンチ穴寸法
PBQ
~9.995.0~ 9.92
10.0~30.02.5
10.00~5.0~ 7.92
8.0~11.92.5
12.0~30.03.5
AQSTA8-P5.00-L10-B12-LAC300
PM/PP
PG/PH
P寸の公差を変更
位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-:関連画像
[ ! ]3日目出荷
[ ! ]数量スライド適用します
指定公差
PMm6
PPp6
PGg6
PHh7
AQSTA8-P5.00-L10-B12-PM100

型番リスト

型番
導入側先端形状
熱処理
位置決め側外径 P(mm)
取付側外径 D(mm)
取付側公差
ねじ径M(mm)
B(mm)
L(mm)
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4 ~ 6
6
g6
3
2 ~ 12
8 ~ 12
-
10

1個

-( - )

3日目

-
6 ~ 8
8
g6
4
2 ~ 15
11 ~ 16
-
10

1個

-( - )

3日目

-
7 ~ 10
10
g6
5
3 ~ 20
11 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

-
7 ~ 12
12
g6
5
3 ~ 20
11 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

なし
8 ~ 13
13
g6
6
5 ~ 20
11 ~ 20
なし
10

1個

-( - )

3日目

-
8 ~ 16
16
g6
6
5 ~ 20
11 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

なし
13 ~ 20
20
g6
6
5 ~ 30
17 ~ 30
なし
10

1個

-( - )

3日目

なし
13 ~ 25
25
g6
6
5 ~ 30
17 ~ 37
なし
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
-
4 ~ 6
6
g6
3
2 ~ 12
9 ~ 12
-
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
-
6 ~ 8
8
g6
4
2 ~ 15
12 ~ 16
-
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
-
7 ~ 10
10
g6
5
3 ~ 20
12 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
-
7 ~ 12
12
g6
5
3 ~ 20
12 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
なし
8 ~ 13
13
g6
6
5 ~ 20
12 ~ 20
なし
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
-
8 ~ 16
16
g6
6
5 ~ 20
12 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
なし
13 ~ 20
20
g6
6
5 ~ 30
18 ~ 30
なし
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
なし
13 ~ 25
25
g6
6
5 ~ 30
18 ~ 37
なし
10

1個

-( - )

3日目

-
4 ~ 6
6
h7
3
2 ~ 12
8 ~ 12
-
10

1個

-( - )

3日目

-
6 ~ 8
8
h7
4
2 ~ 15
11 ~ 16
-
10

1個

-( - )

3日目

-
7 ~ 10
10
h7
5
3 ~ 20
11 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

-
7 ~ 12
12
h7
5
3 ~ 20
11 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

なし
8 ~ 13
13
h7
6
5 ~ 20
11 ~ 20
なし
10

1個

-( - )

3日目

-
8 ~ 16
16
h7
6
5 ~ 20
11 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

なし
13 ~ 20
20
h7
6
5 ~ 30
17 ~ 30
なし
10

1個

-( - )

3日目

なし
13 ~ 25
25
h7
6
5 ~ 30
17 ~ 37
なし
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
-
4 ~ 6
6
h7
3
2 ~ 12
9 ~ 12
-
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
-
6 ~ 8
8
h7
4
2 ~ 15
12 ~ 16
-
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
-
7 ~ 10
10
h7
5
3 ~ 20
12 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
-
7 ~ 12
12
h7
5
3 ~ 20
12 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
なし
8 ~ 13
13
h7
6
5 ~ 20
12 ~ 20
なし
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
-
8 ~ 16
16
h7
6
5 ~ 20
12 ~ 20
-
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
なし
13 ~ 20
20
h7
6
5 ~ 30
18 ~ 30
なし
10

1個

-( - )

3日目

ダイヤ
なし
13 ~ 25
25
h7
6
5 ~ 30
18 ~ 37
なし
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高硬度ステンレス小頭球面の選べる寸法・追加工が大幅に増えました。1,000個まで実7日でご提供します。

(i)ご注意

  • ダイヤ形状選定時、P寸根元に加工上の段差が残る場合がございます。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~1920~4950~100101~500501~10001001以上
値引率基準単価5%15%20%30%50%お見積り
出荷日通常+2日+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-

位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-

    位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -圧入-

    位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -圧入-

      位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 -めねじ-

      位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 -めねじ-

        位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 -おねじ-

        位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 -おねじ-

          位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 -圧入-

          位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭球面 -圧入-

            位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ -めねじ-

            位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ -めねじ-

              位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ -圧入-

              位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭テーパ -圧入-

                位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -圧入-

                位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -圧入-

                  位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-

                  位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-

                    位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭フラット -めねじ-

                    位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭フラット -めねじ-

                      位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -めねじ-

                      位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -めねじ-

                        位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭フラット -めねじ-

                        位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭フラット -めねじ-

                          位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭フラット -おねじ-

                          位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭フラット -おねじ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            基本形状 小頭 小頭 大頭 大頭 大頭 小頭 小頭 大頭 大頭 小頭 大頭 大頭 大頭
                            導入側先端タイプ 球面 球面 球面 球面 球面 テーパ テーパ テーパ テーパ フラット テーパ フラット フラット
                            取付側形状 めねじ ストレート(圧入) めねじ おねじ ストレート(圧入) めねじ ストレート(圧入) ストレート(圧入) おねじ めねじ めねじ めねじ おねじ

                            位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面 -めねじ-のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            精度物の位置決め用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/10
                            精度物の位置決め用に、よく利用します。細かいラインナップが必要なので、大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具
                            評価 2.0満足度:2.02022/09/30
                            この商品は自社の金型工程で治具の部品として採用しました。この商品を使ってワークの位置決めをしてもワークが抜きにくいことがわかりましたので、他の商品に変更しました。ミスミのカタログで別商品の案内がありましたので、その記事の通りに変更しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム用の型に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/14
                            顧客から設計を含めて製作を依頼されたゴム用の金型に使用しています。この商品と位置決めピン用ブシュ抜け止め切欠きタイプを金型に組み込んで、ずれを防止しています。使っていて特に問題はありません。製作するより安く、手間も省けるのでミスミから購入しました。CDAデーターも設計に生かしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決めピン
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/01
                            基板の位置決めに使用。
                            精度良く、安価なのでよく利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            いつも利用させて頂いております。
                            短納期で品質等も問題ありません。
                            細かな寸法設定もできて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました