(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MLBA4
メカロック アルミ製軽量タイプ メカロック MLBA

メカロック アルミ製軽量タイプ MLBA4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

【特長】アルミ製の為面圧が低く、アルミ製プーリの締結に最適です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MLBA4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

メカロック アルミ製軽量タイプ 外形図
MLBA
* 取外し用ねじ穴のねじ径はロックボルトと同じです。
TYPE[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ロックボルト本体ロックボルト
MLBAアルミ合金SCM435アルマイト四三酸化鉄皮膜

規格表

型式
MLBA20

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1D2P.C.D.L1L2L3ロックボルト質量
(g)
¥基準単価
TypedM×L本数締付トルク
(N・m)
MLBA41517.56.510.11396.5M2.5×1220.962,810
4.516197.511.162,810
572,810
617208.512.1382,810
819221114.115107.5M2.5×144112,810
1021241316.1122,920
1122251417.117118143,130
1224271519.218129M2.5×155173,130
1426291721.26193,130
15283118.522.220139.5M3×1841.5243,440
16293219.523.2253,550
17303320.524211410283,550
18313421.5255293,550
19323522.526303,550
2037402429.4241612M4×2043.5473,760
2239422631.4523,860
2441452833.3261813M4×225573,970
2542462934.3281913.56674,070
2845493237.37734,180
30505534.540.8302014.5M5×25571014,490
32535836.543.361124,600
3556624046.43322.516M5×281344,600

型番リスト

型番
軸穴径 d(mm)
最大許容トルク範囲(N・m)
ボス径 D(mm)
最大許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重(kN)
最小ハブ外径(mm)
全長(mm)
外径 D1(またはD)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLBA4

4
2.0~20.0
15
2
1
19
13
17.5
10

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】アルミ製の為面圧が低く、アルミ製プーリの締結に最適です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■締結原理

メカロック アルミ製軽量タイプ 仕様


■メカロック許容入力負荷

d最大許容トルク
(N・m)
許容スラスト荷重
(kN)
421
4.52.21
52.51
641.33
861.51
1081.63
1191.66
12121.99
14182.56
15253.34
16263.34
17273.18
18293.23
19333.5
20545.47
22655.94
24857.07
251108.77
281258.91
3018012.08
3221013.13
3523013.13


■シャフトハブ剛性

dシャフト側
面圧
MPA
ハブ側
面圧
MPA
最小
ハブ外径
H
ハブ
加工深さ
HL
421199
4.52.220
52.520
641.3323
861.512610
1081.6329
1191.663011
12121.993312
14182.5638
15253.344013
16263.3441
17273.184214
18293.2346
19333.549
20545.475416
22655.9456
24857.075918
251108.776419
281258.9172
3018012.087620
3221013.1381
3523013.138522.5


■シャフト及びハブの推奨公差、面粗さ

取付け面公差面粗さ
シャフト外径h7(g6)Ra1.6以下
ハブ内径H7Ra3.2以下

使用例

メカロック 軽量タイプ:関連画像

カタログ

 

MLBA4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカロック アルミ製軽量タイプの型番MLBA4のページです。
型番MLBA4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカロック アルミ製軽量タイプ

メカロック アルミ製軽量タイプ

    メカロック 高トルク伝達タイプ

    メカロック 高トルク伝達タイプ

      メカロック MNシリーズ ナットタイプ

      メカロック MNシリーズ ナットタイプ

        メカロック 肉薄タイプ

        メカロック 肉薄タイプ

          キーレスブッシング A.P.LOCK SAPA シリーズ

          キーレスブッシング A.P.LOCK SAPA シリーズ

            パワーロック ELシリーズ

            パワーロック ELシリーズ

              メカロック MT 汎用タイプ

              メカロック MT 汎用タイプ

                メカロック ストレートタイプ

                メカロック ストレートタイプ

                  メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

                  メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

                    メカロック MKT 防錆汎用タイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

                    メカロック MKT 防錆汎用タイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

                      メカロック 簡易取付(ナット)タイプ

                      メカロック 簡易取付(ナット)タイプ

                        メカロック MA スタンダードタイプ

                        メカロック MA スタンダードタイプ

                          POSI LOCK D

                          POSI LOCK D

                            メーカー ミスミ ミスミ アイセル ミスミ SUNGIL(ソンイル) ツバキE&M アイセル ミスミ アイセル アイセル ミスミ アイセル 三木プーリ
                            通常価格 2,810円 6,220円 7,587円 2,370円 1,715円 1,412円 3,588円 2,930円 5,859円 13,395円 3,390円 5,617円 7,608円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし - 該当なし - - - 該当なし - - 該当なし - -
                            シリーズ名 スタンダードタイプ スタンダードタイプ ナット締付 肉薄タイプ フランジ付 スリーブ ストレート ストレートタイプ 薄肉 ストレート 簡易取付(ナット)タイプ フランジ付 ストレート
                            センタリング機能 なし センタリング機能付 あり なし なし なし なし なし あり なし なし あり -
                            本体材質 アルミニウム クロムモリブデン鋼 S45C S45C アルミニウム スチール S45C S45C S45C S45C S45C S45C スチール

                            メカロック アルミ製軽量タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ギアと軸の締結
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/27
                            ギアと軸の締結に利用しました。
                            軽量である必要があったため、とても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MLBA14
                            MLBA15
                            MLBA16
                            MLBA4.5
                            MLBA5
                            MLBA6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径 d
                            (mm)
                            最大許容トルク範囲
                            (N・m)
                            ボス径 D
                            (mm)
                            最大許容トルク
                            (N・m)
                            許容スラスト荷重
                            (kN)
                            最小ハブ外径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            外径 D1(またはD)
                            (mm)

                            3,130円

                            ( 3,443円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10142.0~20.026182.56381829

                            3,440円

                            ( 3,784円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101520.1~50.028253.34402031

                            3,550円

                            ( 3,905円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101620.1~50.029263.34412032

                            2,810円

                            ( 3,091円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.52.0~20.0162.21201319

                            2,810円

                            ( 3,091円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1052.0~20.0162.51201319

                            2,810円

                            ( 3,091円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1062.0~20.01741.33231320

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました