(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスク形カップリング -インサイドクランプ方式 芯ズレ防止ダブルタイプ

ディスク形カップリング -インサイドクランプ方式 芯ズレ防止ダブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

世界初、インサイドクランプ方式!組み付け時の芯ズレを最小限にし、振動を抑制しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

SCIW34-[5,​6,​8,​9,​10,​11,​12,​14]-[5,​6,​8,​9,​10,​11,​12,​14] 解除

Loading...

外形図・規格表

外形図

SCIWダブルディスクタイプ

*六角穴付ボルトのタップ穴はサイズにより貫通する場合があります。
[ ! ]d1・d2の軸穴径は公差を管理しておりません。
[ ! ]適用軸径の推奨はめあい公差はh6およびh7です。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ディスク六角穴付ボルト本体ボルト
SCIWアルミ合金ステンレスSCM435アルマイト黒色酸化皮膜

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
SCIW391012

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)Dd3LFAクランプボルト¥基準単価
TypeNo.M締付トルク
(N・m)
ダブルディスクタイプ
SCIW
19344.5568              19.68.525.77.83.95.5M20.43,450
27 44.5568 10            2712.531.694.57M2.614,080
34   568910111214         3415371059.3M31.54,610
39    689101112141516       3917.545.012610M43.55,130
44     8910111214151617181920   44.82248136.512.8M43.56,180
56       10111214151617181920222425562658.616816M577,230

[ ! ]*のA寸法は10.8となります。

型式許容トルク
(N・m)
許容偏角
(°)
許容偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
補正
係数
質量
(g)
TypeNo.
SCIW19110.131250100009.6×10-7±0.241.517
2720.1920004.11×10-6±0.3540
3450.2365001.19×10-5±0.4576
3980.27115002.46×10-5±0.51122
44120.29140004.54×10-5±0.60166
56250.38300001.37×10-4±0.76322

[ ! ]静的ねじりばね定数・慣性モーメント・質量は最大軸径時の値です。

型番リスト

型番
軸穴径 1 d1(またはd)(φ)
軸穴径 2 d2(またはd)(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径 D(φ)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
許容エンドプレイ(mm)
許容偏心範囲(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCIW34-[5,6,8,9,10,11,12,14]-[5,6,8,9,10,11,12,14]

5 ~ 14
5 ~ 14
3.01~5.00
34
5
37
1.19×10-5
0.23
0.45
0.21~0.40
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

世界初、インサイドクランプ方式!組み付け時の芯ズレを最小限にし、振動を抑制します。 ロングセラーSCPW の後継品となります。 従来のディスクタイプに比べ芯ズレを最小限にするインサイドクランプ方式にすると軸センタリング精度25%以上向上します。 芯ずれ精度向上による振動減少が期待できます。外径変形もゼロとなります。 半導体業界でのステージ位置決めなど好評いただいております。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021〜
値引率基準単価5%10%お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

ストークA

200円/1本>>こちら
[ ! ]同一サイズ3本以上は一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスク形カップリング -インサイドクランプ方式 芯ズレ防止ダブルタイプ

ディスク形カップリング -インサイドクランプ方式 芯ズレ防止ダブルタイプ

    ディスク形カップリング -インサイドクランプ方式 芯ズレ防止シングルタイプ

    ディスク形カップリング -インサイドクランプ方式 芯ズレ防止シングルタイプ

      カップリング 超ショートオルダム形クランピングタイプ

      カップリング 超ショートオルダム形クランピングタイプ

        カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応

        カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応

          カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/キー溝付穴タイプ/クランピングタイプ/サーボモータ対応

          カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/キー溝付穴タイプ/クランピングタイプ/サーボモータ対応

            カップリング 高位置決め精度デイスク形クランピングタイプサーボモータ用

            カップリング 高位置決め精度デイスク形クランピングタイプサーボモータ用

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カップリング スリット形/ロングタイプ

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カップリング スリット形/ロングタイプ

                カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ

                カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ

                  カップリング 高剛性大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ

                  カップリング 高剛性大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ

                    フレキシブルカップリング E

                    フレキシブルカップリング E

                      ヘリカルカップリングセットスクリュータイプ ショートタイプ HC-SS

                      ヘリカルカップリングセットスクリュータイプ ショートタイプ HC-SS

                        ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S

                        ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S

                          カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ

                          カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アイセル JIT カップリング JIT カップリング ミスミ
                            通常価格 - - - - - - 1,440円 - - 13,043円 1,428円 1,430円 -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   15日目   4日目~   4日目~   2日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし - - - - - - -
                            用途 標準 / サーボモータ対応 / ステッピングモータ 標準 / サーボモータ対応 / ステッピングモータ - - サーボモータ対応 サーボモータ対応 - - - - - - -
                            シリーズ ディスク形 ディスク形 - ディスク形 ディスク形 ディスク形 - - - - - - -
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム - アルミニウム S45C アルミニウム - - - - - - -

                            ディスク形カップリング -インサイドクランプ方式 芯ズレ防止ダブルタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ボールねじとモータの接続
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/03
                            駆動ステージを動かすためのボールねじとステッピングモータを接続するために使用。左右軸穴を選択出来て、そのまま使用できるので便利。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールねじとモータの接続
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/03
                            駆動ステージを動かすためのボールねじとステッピングモータを接続するために使用。左右軸穴を選択出来て、そのまま使用できるので便利。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーター回転軸と装置の接続部に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/31
                            このカップリングに代えてから既に半年以上が経過していますが、問題なく普通に稼働しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました