(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断熱ペーパー

断熱ペーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
440円 ~ 8,780円
税込価格
484円 ~ 9,658円

AESウールを紙状にしたもので柔軟性に富んでおり、折り曲げての使用が可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

HIFPN
[ ! ]使用雰囲気温度~1300℃
[ M ]材質 AESウール

規格表

型式AB
HIFPN3100400
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式選択¥基準単価
TypeTABB100B200B400B600
HIFPN1100100
200
400
600
420500560670
4005609601,4301,760
8009601,4302,6003,160
21005006908101,010
4008101,4602,2702,810
8001,4602,2704,2405,290
31006108201,1601,430
4001,1602,1603,4404,360
8002,1603,4406,6408,360
[ ! ]HIFPはこちらに変更となりました。従来品よりも破れやすいため折り曲げる際、ご注意ください。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚 T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
100
1
10

1個

440( 484円 )

3日目

100
200
1
10

1個

530( 583円 )

3日目

100
400
1
10

1個

590( 649円 )

3日目

100
600
1
10

1個

700( 770円 )

3日目

400
100
1
10

1個

590( 649円 )

3日目

400
200
1
10

1個

1,010( 1,111円 )

3日目

400
400
1
10

1個

1,500( 1,650円 )

3日目

400
600
1
10

1個

1,850( 2,035円 )

3日目

800
100
1
10

1個

1,010( 1,111円 )

3日目

800
200
1
10

1個

1,500( 1,650円 )

3日目

800
400
1
10

1個

2,730( 3,003円 )

3日目

800
600
1
10

1個

3,320( 3,652円 )

3日目

100
100
2
10

1個

530( 583円 )

3日目

100
200
2
10

1個

720( 792円 )

3日目

100
400
2
10

1個

850( 935円 )

3日目

100
600
2
10

1個

1,060( 1,166円 )

3日目

400
100
2
10

1個

850( 935円 )

3日目

400
200
2
10

1個

1,530( 1,683円 )

3日目

400
400
2
10

1個

2,380( 2,618円 )

3日目

400
600
2
10

1個

2,950( 3,245円 )

3日目

800
100
2
10

1個

1,530( 1,683円 )

3日目

800
200
2
10

1個

2,380( 2,618円 )

3日目

800
400
2
10

1個

4,450( 4,895円 )

3日目

800
600
2
10

1個

5,550( 6,105円 )

3日目

100
100
3
10

1個

640( 704円 )

3日目

100
200
3
10

1個

860( 946円 )

3日目

100
400
3
10

1個

1,220( 1,342円 )

3日目

100
600
3
10

1個

1,500( 1,650円 )

3日目

400
100
3
10

1個

1,220( 1,342円 )

3日目

400
200
3
10

1個

2,270( 2,497円 )

3日目

400
400
3
10

1個

3,610( 3,971円 )

3日目

400
600
3
10

1個

4,580( 5,038円 )

3日目

800
100
3
10

1個

2,270( 2,497円 )

3日目

800
200
3
10

1個

3,610( 3,971円 )

3日目

800
400
3
10

1個

6,970( 7,667円 )

3日目

800
600
3
10

1個

8,780( 9,658円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

AESウールを紙状にしたもので柔軟性に富んでおり、折り曲げての使用が可能です。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜5051~
値引率基準単価20%25%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特長
AESウールを紙状にしたもので柔軟性に富んで
おり、折り曲げての使用が可能です。
また、ハサミ、カッター等での切断が可能です。
■特性
密度(kg/m3)250
最高使用温度(℃)1300
熱伝導率
(W/m・K)
400℃0.08
600℃0.12
800℃0.17
1000℃0.23
引張強度
(N/25mm)
T1mm23
2mm39
3mm58
■許容差
T寸A寸B寸
12344
±0.15±0.25±0.30−2−2

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

断熱ペーパー

断熱ペーパー

    断熱板  高断熱・高温高断熱グレード

    断熱板  高断熱・高温高断熱グレード

      シリコンスポンジ角紐(両面テープ剥離紙付)

      シリコンスポンジ角紐(両面テープ剥離紙付)

        断熱板  円形タイプ

        断熱板 円形タイプ

          断熱板 高強度・高温耐久グレード

          断熱板 高強度・高温耐久グレード

            断熱板 高耐熱グレード

            断熱板 高耐熱グレード

              シリコンスポンジシート(シートタイプ)

              シリコンスポンジシート(シートタイプ)

                断熱シート

                断熱シート

                  シリコンスポンジ丸チューブ

                  シリコンスポンジ丸チューブ

                    断熱板加工品

                    断熱板加工品

                      シリコンスポンジ角チューブ

                      シリコンスポンジ角チューブ

                        断熱板 スタンダード・耐熱グレード

                        断熱板 スタンダード・耐熱グレード

                          難燃シリコンスポンジシート

                          難燃シリコンスポンジシート

                            メーカー ミスミ ミスミ スリーハイ ミスミ ミスミ ミスミ スリーハイ ミスミ スリーハイ ミスミ スリーハイ ミスミ スリーハイ
                            通常価格 440円 - 8,427円 - - - 13,490円 - 8,344円 - 7,184円 - 27,860円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) -
                            推奨使用温度(℃) 常温~1300 - - - - 常温~1000 - - - - - - -
                            用途 スタンダード - - - - 高耐熱 - - - - - - -
                            穴数 穴加工無し - - - - - - - - その他穴数 - - -
                            タイプ 穴加工無し - - - - - - - - - - - -

                            断熱ペーパーのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
                            自社生産設備のメンテナンス時使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/27
                            自社生産設備の中の恒温槽のメンテナンス時使用しています。恒温槽に断熱・保温目的で巻いてある物は、時間が経つとボロボロになるので、定期的に交換しています。交換のさいにこの商品を使用しています。手で切ることができ貼りやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒータカバーの断熱
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/10
                            大きさが様々に選べるので無駄なく手配できて助かります
                            ありがとうございます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱源の耐熱用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/11
                            値段も他社と比べてお手頃で、販売店が少ない。梱包もきっちりしている

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高温部品の固定スペーサ
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                            ハサミで切断が可能な点は非常に良い。
                            製品厚みが薄く、また脆い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            炉内のスペーサー用
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/22
                            400℃程度の熱風焼成炉内の治具スペーサー用に使用。加工しやすいので任意の大きさにカットできる点がよいですが、やや脆いので、折り曲げると裂ける場合があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            断熱板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました