(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSTBS8
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ ストッパスイッチ MSTB

ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ MSTBS8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 2.5平均満足度2.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,630円
税込単価
2,893円

本体形状ねじ形、ピンストローク形のストッパ付き位置決めスイッチです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

MSTBS8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

MSTB-S
MSTBS
 N-MSTB-SD(LED付)
N-MSTBS-D(LED付)
      
  
(M6)スイッチ本体
   
(M8・10)スイッチ本体
[ ! ]DC24V/10mA以下でお使いください。
[ ! ]配線時の注意はこちら
[ ! ]接点定格の範囲でご使用ください。
[ ! ]コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。
[ ! ]カートリッジ(後側)が外せます。
 
コンタクト部先端ストッパ部本体コード[ A ]付属品
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質
SUS42045〜50HRCSUS42045〜50HRCSUS416Fφ3耐油性2芯コード2m
最小曲げ半径R7
六角ナット2個
歯付座金1個

*JIS3種、M6 厚3.6 対辺10、M8 厚5.0 対辺13、M10 厚6.0 対辺17

規格表

型式
MSTB−S6

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M×P
(並目)
ストローク作動点接触力耐静
荷重
接点
構造
BMSTB-S・MSTBSN-MSTB-SD・N-MSTBS-D
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10~201~9コ10~20
MSTB-S66×1.00.7ストッパ面から
約0.3

(繰返精度0.01)
2N5000NNC
(常時閉)
52,4802,3502,8102,670
N-MSTB-SD
MSTBS
N-MSTBS-D
66×1.0NO
(常時開)
2,4602,3302,7902,650
88×1.2572,6302,4902,9602,800
1010×1.582,7202,5803,0602,900
過電流が原因でLEDが導通しなくなる可能性がございます。
取付時に、ケーブルを直角に曲げると断線が起こる可能性がございます。ご注意ください。
>>その他、ご使用上の注意はこちら

型番リスト

型番
接点の種類
取付ねじの呼び M
LED
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSTBS8

接点式 NO
M8×1.25
LEDなし
10

1個

2,630( 2,893円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

本体形状ねじ形、ピンストローク形のストッパ付き位置決めスイッチです。

(i)ご注意

納期・価格

 

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~20
21~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

 

概要・仕様

概要・仕様


[ ! ]検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)

よくある故障内容と原因・対策
よくある事例をまとめております。ご使用前にあわせてご確認ください。
※画像は参考例です。記載の内容は事象を断定するものではございません。

①LEDがつかない・導通しない
<原因>過電流
「LEDが点灯しない」「センサが導通しない」など故障原因で最も多いのが「過電流」です。指定された接点定格で接続していても、機器の電源を入れた際に定格よりも大きな電流が流れることがあります。
過電流により、LEDが焼き切れてスイッチが導通しなくなる・火花(アーク)が飛んでスイッチの接点が汚れるなどが発生し、いずれも精度や寿命の低下につながるため注意が必要です。
<起こりやすい場面>機器の電源を入れたとき・受け入れテストをしたとき(電圧が高いテスターを使用したとき)

<対策>
・突入電流が起こらないように処置をする
あらかじめ制御盤にインターフェースユニットを取り付けることで、過電流のおそれのある環境において接点保護
回路の役割を担います。
・インターフェイスユニットやトランジスタオプションを使用する
タッチスイッチに関しては、トランジスタオプションをスイッチに組み込むことで、インターフェースユニットと
同様の効果を得ることができます。
LEDの例
②精度・寿命の低下を早めてしまう使用方法
<原因①>コンタクトを勢いよく弾いている
ツールセッタやタッチスイッチのコンタクトを勢いよく動かすと、反動で内部の接点に打痕が生じ、精度や寿命の
低下を招きます。
コンタクトを指でパチンパチンと弾く行為は故障の原因に直結するため、お控えください。

<起こりやすい場面>取付のときに、動作確認として指でパチンと動かしてしまう・清掃時に、エアーダスターを
コンタクトに当ててしまう

<対策>
・取付時に、動作確認として指で弾かない
・コンタクトを押し込んだ状態から元に戻すときは、勢いよく弾かない
・清掃時に、力強く拭いたり、手作業でコンタクトを押し込んだりしない
・清掃時、エアーダスターをコンタクトに直接吹きかけない

<原因②>直進当たり専用タッチスイッチで斜めにワークを当てている
「直進当たり用のタッチスイッチ」で偏角当たりをすると劣化を早めや精度・寿命の低下につながります。

<起こりやすい場面>「直進当たり専用のタッチスイッチ」使用時、検出体をスイッチに対して斜めに当ててしまう
<対策>
・事前にタッチスイッチとワークの動作方向を確認し、使用するタッチスイッチに適した当て方になるよう調整する
・推奨角度で検出体が当たるよう取付治具を調整する
・斜めに当てる場合、偏角・摺動当たり専用のタッチスイッチを選択する
※偏角・摺動当たり専用タッチスイッチは、直進当たりでも使用可能です。
 
直進当たり:タッチスイッチの軸と検出体の接地面が
垂直な当て方
 
偏角当たり:タッチスイッチの軸と検出体の
接地面が垂直ではない当て方。)
摺動当たり:横からスライドさせる当て方。

タッチスイッチが損傷するときの構造
③精度が安定しない
<原因>治具の剛性が低い
センサを固定する治具が柔らかいと、接触力によって治具がたわんでしまいます。
たわみがあると、接触する度に動作点にバラツキが出てしまい、規定よりも繰り返し精度(精度の再現性)が低くなります。

<対策>剛性の高い治具を使う
あらかじめ治具の剛性を確かめ、力を加えてもたわまない材質の取付治具にセンサを取り付けてください。

治具の剛性とセンサの精度の関係
④ケーブルの断線・被覆の破れ
<原因①>最小曲げ半径以下で屈曲している
規定より小さい曲げ半径(曲げR)でケーブルを曲げると、被覆が破れて内部の芯線が断線することがあります。
※曲げ半径(曲げR)…棒材や金属などを屈曲した際の曲げた位置から曲げの中心部までの半径のこと

<対策>最小曲げよりも大きく曲がるようにする
ケーブルを屈曲させる際は、最小曲げ半径よりも大きく曲がるように配線を調整してください。
ケーブルの種類を確認し、下記の最小曲げ半径以上になるように配線をしてください。

耐熱スイッチ用
キャブタイヤケーブル
最小曲げ半径:R28

キャブタイヤケーブル
最小曲げ半径:R7

バラ線
最小曲げ半径:R6
<原因②>切粉で被覆が破れている
使用環境で発生する、金属の切粉によってケーブルの被覆が破れれるケースがあります。
「ケーブル被覆の破れ」は断線だけでなくクーラント浸入のリスクにもなります。クーラントがケーブルを通して内部へ浸入し、ショートや接点不良を誘発する可能性があります。

<対策>プロテクトチューブやワイヤーブレードを使用する
⑤センサー取り付け時の断線トラブル
<原因>ケーブル引っ張り・指定曲げ半径を超えたケーブルの屈曲
センサーのケーブルを搭載装置への配線時に「ケーブルの根元を強く引っ張る」
「指定曲げ半径を超えたケーブルの屈曲」
によってスイッチ内部の絶縁体が断線を起こし使用不可となる場合がございます。
<対策>長さに余裕を持った配線でケーブルの曲げ半径(R)を遵守する
カタログ記載の「配線コード最小曲げ半径」の範囲に収まるように配線してください。
ケーブルが強く引っ張られたり、曲げ半径以下に屈曲しないようセンサの取付位置にご配慮ください。
購入時に長めのケーブルをご選定ください。
ロボットアームなど動きのある装置にスイッチを搭載する場合は、スイッチの可動範囲を考慮し、常に曲げ半径の値を確保できるよう配線してください。

カタログ

 

MSTBS8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプの型番MSTBS8のページです。
型番MSTBS8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ

ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ

    ストッパ付位置決めスイッチ 六角頭タイプ

    ストッパ付位置決めスイッチ 六角頭タイプ

      無接点式位置決めスイッチ 2信号タイプ LED付

      無接点式位置決めスイッチ 2信号タイプ LED付

        超小形 高精度PTタッチスイッチ

        超小形 高精度PTタッチスイッチ

          位置決めスイッチ ボルトタイプL型

          位置決めスイッチ ボルトタイプL型

            ストッパ付位置決めスイッチ 1信号(減速)タイプ

            ストッパ付位置決めスイッチ 1信号(減速)タイプ

              位置決めスイッチ ボルトタイプ ロングストローク

              位置決めスイッチ ボルトタイプ ロングストローク

                位置決めスイッチ 防水タイプ

                位置決めスイッチ 防水タイプ

                  無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ

                  無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ

                    位置決めスイッチ 先端樹脂付きタイプ

                    位置決めスイッチ 先端樹脂付きタイプ

                      小型位置決めスイッチ NOタイプ

                      小型位置決めスイッチ NOタイプ

                        位置決めスイッチ 円筒タイプL型

                        位置決めスイッチ 円筒タイプL型

                          スイッチ付ストッパボルト ST

                          スイッチ付ストッパボルト ST

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ メトロール ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ メトロール
                            通常価格 2,460円 2,890円 7,560円 5,016円 4,450円 3,430円 4,330円 5,180円 1,760円 4,340円 3,550円 4,200円 2,788円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - -
                            種類 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
                            本体形状 ボルトタイプ ボルトタイプ / 六角頭タイプ ボルトタイプ - ボルトタイプ ボルトタイプ ボルトタイプ ボルトタイプ ボルトタイプ ボルトタイプ ボルトタイプ 円筒タイプ -
                            コンタクト部種類 ニードルタイプ ニードルタイプ ニードルタイプ - ニードルタイプ ニードルタイプ ニードルタイプ ニードルタイプ ニードルタイプ ニードルタイプ ニードルタイプ ニードルタイプ Rコンタクト
                            環境 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 防水形 標準 標準 - 標準 -

                            ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプのレビュー

                            評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                            位置決めSWとして
                            評価 1.0満足度:1.02019/10/03
                            SW自体は問題なく、むしろ性能こちらの要求には充分なものでした
                            しかし型番が
                            MSTB−S :NC
                            MSTBS   :NO
                            と、この上なく紛らわしい。変更することができないならば注文時に確認のメッセージを入れるべきと思われるレベルです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工時でのワーク位置決めスイッチとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            値段がお手頃だったので選定し購入しました。加工時でのワーク位置決めスイッチとして使用しています。位置決めスイッチとしての性能に関しては特別問題なく想定通りに使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSTBS
                            MSTBS10
                            MSTBS6
                            N-MSTB-SD
                            N-MSTB-SD6
                            N-MSTBS-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接点の種類 取付ねじの呼び M LED

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            2,720円

                            ( 2,992円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10接点式 NOM10×1.5LEDなし

                            2,460円

                            ( 2,706円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10接点式 NOM6×1.0LEDなし

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            2,810円

                            ( 3,091円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10接点式 NCM6×1.0LED付

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました