(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールローラ 高荷重タイプ(下向き用)

ボールローラ 高荷重タイプ(下向き用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,290円 ~ 4,660円
税込価格
3,619円 ~ 5,126円

下向きに使用できる高荷重タイプで、搬送部の送り機構や足回りなどで使用可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


BCBOBCBC
BCBS 
 
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
本体防塵シール受座メインボールサブボールねじ部受座メインボールサブボールねじ部本体
BCBOS45CフェルトSCM415SUJ2SUJ258~60HRC62~65HRC62~65HRC無電解ニッケルメッキ
BCBC
BCBSS45C無電解ニッケルメッキ


規格表

型式
BCBO40
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
本体型式DLAWM(並目)FNL1dT許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準単価
TypeNo.
丸フランジBCBO40242440324.5515.87549001103,300
50302850405.5619.0551,1001903,630
60383760496.5825.461,2003804,270
角フランジBCBC4024244032324.5515.87549001103,660
5030285040405.5619.0551,1001903,980
6038376048496.5825.461,2003804,660
ねじ込みBCBS1224211220515.8759001103,290
1630251625619.051,1002003,600
2038342030825.41,2004104,190

型番リスト

型番
形状
耐荷重(N)
外径(φ)
ボール径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[フランジ] フランジ取付タイプ
900
40
15.875
10

1個

3,660( 4,026円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[フランジ] フランジ取付タイプ
1100
50
19.05
10

1個

3,980( 4,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[フランジ] フランジ取付タイプ
1200
60
25.4
10

1個

4,660( 5,126円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[フランジ] フランジ取付タイプ
900
40
15.875
10

1個

3,300( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[フランジ] フランジ取付タイプ
1100
50
19.05
10

1個

3,630( 3,993円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[フランジ] フランジ取付タイプ
1200
60
25.4
10

1個

4,270( 4,697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸形おねじ] 切削ねじタイプ
900
24
15.875
10

1個

3,290( 3,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸形おねじ] 切削ねじタイプ
1100
30
19.05
10

1個

3,600( 3,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸形おねじ] 切削ねじタイプ
1200
38
25.4
10

1個

4,190( 4,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

下向きに使用できる高荷重タイプで、搬送部の送り機構や足回りなどで使用可能です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~2930~4950~
値引き率基準単価10%20%30%
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールローラ 高荷重タイプ(下向き用)

ボールローラ 高荷重タイプ(下向き用)

    ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

    ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

      ボールローラ切削品 おねじタイプ

      ボールローラ切削品 おねじタイプ

        ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

        ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

          ボールベアー US型(スチール)

          ボールベアー US型(スチール)

            ボールベアー US-J型(スチール)

            ボールベアー US-J型(スチール)

              フリーベア S-type

              フリーベア S-type

                ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ

                ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ

                  プランジャー機能付ボールローラ 圧入タイプ/おねじタイプ

                  プランジャー機能付ボールローラ 圧入タイプ/おねじタイプ

                    フリーベア D-type(ボルトタイプ)

                    フリーベア D-type(ボルトタイプ)

                      ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                      ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                        ボールベアー IM型(スチール)

                        ボールベアー IM型(スチール)

                          SW型特殊車輪 SW-I型(ツバナシ)

                          SW型特殊車輪 SW-I型(ツバナシ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 井口機工製作所 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション ミスミ ミスミ フリーベアコーポレーション ミスミ 井口機工製作所 井口機工製作所
                            通常価格 3,290円 230円 1,010円 4,920円 238円 689円 338円 980円 1,540円 2,162円 3,030円 258円 12,017円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - -
                            特性・用途 該当なし - 該当なし 該当なし - - - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - 該当なし - -
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 スプリング内蔵 標準 スプリング付 標準 ゴミ排出 標準 SW特殊車輪
                            本体材質 S45C - SCM415 SCM415 スチール スチール - SUS304 SUS304 - SUM23 スチール 鋳鉄
                            本体詳細材質 S45C - SCM415 SCM415 - - - SUS304 SUS304 - SUM23 - -

                            ボールローラ 高荷重タイプ(下向き用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました