(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールローラ エアロックタイプ

ボールローラ エアロックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

板ガラス等、搬送物の位置決めができるエアロックタイプ。 ボールの回転をロックし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


BCHCJOA
Type[ M ]材質
受座メインボールサブボールねじ部カバー
BCHCJOAPOMPOMSUS304POMPOM


規格表

型式
BCHCJOA16

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1dBh1h2F1M(並目)取付方向耐荷重
N(kgf)
¥基準単価
TypeNo.
BCHCJOA16242115.8754.520.5154M16上向き14.7(1.5)12,500

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCHCJOA16

10

1個

12,500( 13,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

板ガラス等、搬送物の位置決めができるエアロックタイプ。
ボールの回転をロックし固定/解除できます。
搬送物を傷つけず、耐久性にも優れたPOM製ボール使用。
クリーンルーム対応品です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~2930~
値引き率基準単価10%10%
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

ボールローラ エアロックタイプ:関連画像

カタログ

 

BCHCJOA16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールローラ エアロックタイプの型番BCHCJOA16のページです。
型番BCHCJOA16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールローラ エアロックタイプ

ボールローラ エアロックタイプ

    エア駆動式プレインベアリフター PVL-Sシリーズ ストレートタイプ

    エア駆動式プレインベアリフター PVL-Sシリーズ ストレートタイプ

      ボールベアー US-J型(スチール)

      ボールベアー US-J型(スチール)

        ボールローラ クリーンルームタイプ

        ボールローラ クリーンルームタイプ

          ボールベアー IP-25型

          ボールベアー IP-25型

            エアボールリフタ ISR-C38型

            エアボールリフタ ISR-C38型

              樹脂製ボールキャスター K-145

              樹脂製ボールキャスター K-145

                フリーベア S-type

                フリーベア S-type

                  クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ

                  クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ

                    ボールベアー IM型(スチール)

                    ボールベアー IM型(スチール)

                      ボールローラ プレス品オールステンレス

                      ボールローラ プレス品オールステンレス

                        イグチベアー IM-R型

                        イグチベアー IM-R型

                          ボールベアー ISR-22T型

                          ボールベアー ISR-22T型

                            メーカー ミスミ エイテック 井口機工製作所 ミスミ 井口機工製作所 井口機工製作所 タキゲン製造 フリーベアコーポレーション エイテック 井口機工製作所 ミスミ 井口機工製作所 井口機工製作所
                            通常価格 12,500円 38,320円 689円 970円 2,361円 305,649円 1,320円 338円 9,793円 258円 2,010円 1,800円 25,028円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - - - - - - RoHS対応(10物質) - -
                            特性・用途 非磁性 - - - - - - - - - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - -
                            種類 クリーンルーム対応 エア駆動式 標準 クリーンルーム対応 標準 エア駆動式 標準 スプリング内蔵 - 標準 標準 標準 エア駆動式
                            形状 その他 ユニット フランジ その他 フランジ ユニット - - 丸形おねじ フランジ フランジ取付タイプ フランジ ユニット
                            本体材質 POM アルミ スチール - POM アルミ ポリアセタール - - スチール SUS304 スチール アルミ

                            ボールローラ エアロックタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました