(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BCHCJO8
ボールローラ クリーンルームタイプ ボールローラ(BCB)

ボールローラ クリーンルームタイプ BCHCJO8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円

クリーンルーム・精密工程で使用可能な高機能商品です リピートの多かった特注仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

BCHCJO8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


BCHCJP BCHCJPD
 
BCHCJO BCHJJO
 
Type[ M ]材質
受座メインボールサブボールフランジねじ部カバー
BCHCJPSUS304PEEKSUS304SUS304POM
BCHCJPDSUS304導電性PEEKSUS304
BCHCJOPOMPOMPOM
BCHJJOPOMPOMPOM


規格表

型式
BCHCJP8

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1dBh1h2F1M(並目)PZ取付方向耐荷重
N(kgf)
¥基準単価
TypeNo.
BCHCJP815139.5253.515102.5M8全方向用4.9(0.5)3,620
BCHCJPD84,830
BCHCJO8242115.87520.54上向き14.7(1.5)2,420
BCHJJO70704625.431735614上下向き78.4N(8)970

型番リスト

型番
特性・用途
本体材質
本体詳細材質
メインボール材質
耐荷重(N)
外径(φ)
ボール径(φ)
耐荷重範囲(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCHCJO8

非磁性
[樹脂] POM
POM
[樹脂] POM
14.7
24
15.875
10.1~20.0
10

1個

2,420( 2,662円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム・精密工程で使用可能な高機能商品です
リピートの多かった特注仕様品を、お客様の声から在庫化しました

メジャーラインのPOM製のほか、メインボールに耐熱・耐薬・耐磨耗に優れたスーパーエンプラ・PEEK材/伝導性PEEKタイプも登場。

クリーンルーム対応機能付き商品は下記からお選び下さい
メンテナンスコストに優れたゴミ排出穴付きBCHCJO
搬送物を任意で固定できるエアーロックタイプ

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~2930~
値引き率基準単価10%10%
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

BCHCJO8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールローラ クリーンルームタイプの型番BCHCJO8のページです。
型番BCHCJO8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールローラ クリーンルームタイプ

ボールローラ クリーンルームタイプ

    ボールローラ ゴミ排出穴付き(上下向き用)

    ボールローラ ゴミ排出穴付き(上下向き用)

      ボールローラ エアロックタイプ

      ボールローラ エアロックタイプ

        クイックリフター QL シリーズ

        クイックリフター QL シリーズ

          プレインベア PVシリーズ プレス成形品

          プレインベア PVシリーズ プレス成形品

            エア駆動式プレインベアリフター PVL-Sシリーズ ストレートタイプ

            エア駆動式プレインベアリフター PVL-Sシリーズ ストレートタイプ

              フリーベア S-type

              フリーベア S-type

                ボールベアー IB-S型(本体材質 ステンレス)

                ボールベアー IB-S型(本体材質 ステンレス)

                  ボールローラユニット エア浮上式

                  ボールローラユニット エア浮上式

                    フリーベア Y-type

                    フリーベア Y-type

                      ボールベアー IM型(スチール)

                      ボールベアー IM型(スチール)

                        ボールベアー ISR-38型

                        ボールベアー ISR-38型

                          エアボールリフタ ISR-C38型

                          エアボールリフタ ISR-C38型

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 井口機工製作所 エイテック エイテック フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 ミスミ フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所
                            通常価格 970円 3,820円 12,500円 484円 240円 38,320円 338円 3,704円 34,270円 298円 258円 13,723円 305,649円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - RoHS対応(10物質) - - - -
                            種類 クリーンルーム対応 ゴミ排出 クリーンルーム対応 その他 標準 エア駆動式 スプリング内蔵 標準 エア駆動式 標準 標準 エア駆動式 エア駆動式
                            形状 その他 - その他 - - ユニット - フランジ ユニット フランジ フランジ ユニット ユニット

                            ボールローラ クリーンルームタイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            改善で使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/21
                            自社内で使用している、設備装置の中でワークが転倒することがある装着の、転倒防止の改善にこの商品を補助用として使用しました。実際改善してみて、イメージ通りでしたし、使ってみても特に問題もありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BCHCJP8
                            BCHCJPD8
                            BCHJJO70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?特性・用途 本体材質 本体詳細材質 メインボール材質 耐荷重
                            (N)
                            外径
                            (φ)
                            ボール径
                            (φ)
                            耐荷重範囲
                            (N)

                            3,620円

                            ( 3,982円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10耐食性・耐薬品 / 真空 / 低発塵 / 耐熱性 / 非磁性[ステンレス] SUS304SUS304[樹脂] PEEK4.9159.5251.0~10.0

                            4,830円

                            ( 5,313円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10耐食性・耐薬品 / 真空 / 低発塵 / 耐熱性 / 非磁性 / 導電性・帯電防止[ステンレス] SUS304SUS304[樹脂] 導電性PEEK4.9159.5251.0~10.0

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10非磁性[樹脂] POMPOM[樹脂] POM78.47025.450.1~100.0

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました