(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEDNH305-2
LEDバー照明 高照度タイプ エルイーディーショウメイコウオンタイオウタイユ(LEDN)

LEDバー照明 高照度タイプ LEDNH305-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,410円
税込単価
27,951円

◆特長LEDNの高照度・耐油を備えたタイプでミスミ商品ラインナップの中で一番の...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    バータイプ
  • IP(防塵防水):
    IP67F
  • 取付ピッチ P(mm):
    305
  • 発光色:
    白色
  • 形状:
    バータイプ
  • 取付方法:
    ネジ止
  • 入力電圧(V):
    DC24
  • 配光角(°):
    60
  • 筐体色:
    シルバー
  • カバー色:
    クリア
  • 調光機能:
  • ケーブル/リード線径:
    AWG22

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

LEDNH305-2 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

LEDNH
 リード線
白 +
茶 ー
緑 アース
 

■ケーブル部詳細*

■取付部側面図

*ケーブルなしを選択された場合、適応ケーブル径は
 φ3.5~φ5.5mmとなっております。
LEDバー照明 高照度タイプ:関連画像
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体上部:SUS
底面:アルミ無電解ニッケルメッキ
カバー強化ガラス
ケーブルPVC
[ ! ]以下のものが必要な場合はそれぞれのページをご覧ください。
     ACアダプターはこちら、ON・OFFスイッチはこちら
[ ! ]調光できません。調光タイプはこちらにてご選定ください。


規格表

型式ケーブル
LEDNH3051
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ケーブルL照度ルクス(lx)入力
電圧
(V)
入力
電流
(mA)
消費
電力
(W)
温度範囲
(℃)
色温度
(ケルビンK)
配光
角度
(度)
本体
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypePLx/0.5mLx/1.0m1~9コ10~19コ20~50コ
LEDNH3051
(あり)
2
(なし)
31760002000DC24V
±10%
4009-30~60
(-30~80)*
50006090023,10022,05020,979
[ ! ]*60℃から80℃の環境で使用する場合は、取付部位の条件は、50cm四方で厚み2mm以上の金属板に取り付けるよう、お願いいたします。
[ ! ]発光色の波長については、こちらを参照ください。
[ ! ]各項目の詳細については、こちらの用語集を参照ください。 [ ! ]ご注文時・取付時には、こちらの「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。

 



製品仕様

■照度データ(参考値)

■発光スペクトル

使用例

切削油やクーラント剤が噴射される、マシニングセンター内の
照明や、高温環境にさらされる機械内の照明に使用できます。








 
 

■ケーブル取付について

(ケーブルありを選択された場合は、ケーブルは取付済みとなっております。)
裏面にある丸蓋をマイナスドライバー等で
開けます。

 
端子台にリード線を差込み
マイナスドライバーで締めます。
適応ケーブル径はφ3.5~
φ5.5となっております。
最後に丸蓋をしっかりと閉めてください。
[ ! ]付属のケーブルグランドの締付けトルクは
     1.5N・m以上となっております。
 
その他装置別の使用例は こちら

■アクセサリー

商品名on/offスイッチ角度調整ブラケットACアダプター
写真

LEDバー照明 高照度タイプ  関連画像1_アクセサリー

LEDバー照明 高照度タイプ  関連画像2_アクセサリー

LEDバー照明 高照度タイプ  関連画像3_アクセサリー

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、 現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

型番
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEDNH305-2

10

1個

25,410( 27,951円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

◆特長
LEDNの高照度・耐油を備えたタイプでミスミ商品ラインナップの中で一番の照度を誇るLEDバー照明です。切削油やクーラント剤が噴射される、マシニングセンター内の照明や、高温環境にさらされる機械内の照明に最適です。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

LEDNH305-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバー照明 高照度タイプの型番LEDNH305-2のページです。
型番LEDNH305-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDバー照明 高照度タイプ

LEDバー照明 高照度タイプ

    LEDバー照明 埋め込み

    LEDバー照明 埋め込み

      LED面発光照明

      LED面発光照明

        LEDバー照明

        LEDバー照明

          LEDバー照明 薄型

          LEDバー照明 薄型

            LED面発光照明 マグネットベースタイプ

            LED面発光照明 マグネットベースタイプ

              LEDバー照明 ON・OFFタイプ

              LEDバー照明 ON・OFFタイプ

                LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ

                LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ

                  LEDバー照明 耐油

                  LEDバー照明 耐油

                    LEDバー照明 耐油・耐高温

                    LEDバー照明 耐油・耐高温

                      LED面発光照明 高照度

                      LED面発光照明 高照度

                        LEDバー照明 スリム

                        LEDバー照明 スリム

                          LEDバー照明 ワイド

                          LEDバー照明 ワイド

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 25,410円 7,508円 9,818円 7,392円 7,161円 18,480円 7,161円 3,108円 15,166円 21,368円 12,128円 3,639円 10,049円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 バータイプ バータイプ 面発光タイプ バータイプ バータイプ 面発光タイプ バータイプ バータイプ バータイプ バータイプ 面発光タイプ バータイプ バータイプ
                            IP(防塵防水) IP67F IP55 IP20 IP65 IP50 IP20 IP54 IP65 IP67 IP67F IP20 IP67 IP55
                            取付ピッチ P(mm) 305 - - - - - - - 320 305 - - -
                            発光色 白色 白色 白色 - 白色 白色 白色 - 白色 白色 白色 白色 白色
                            形状 バータイプ 埋め込み フラットタイプ バータイプ フラットタイプ フラットタイプ バータイプ バータイプ バータイプ バータイプ フラットタイプ スリムバータイプ バータイプ

                            LEDバー照明 高照度タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機内照明
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/13
                            想像以上に明るく、目にも優しい感じの明るさ。角度調整出来るブラケットで合うのがあれば尚良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LEDNH305-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?付属品

                            25,410円

                            ( 27,951円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ケーブル

                            筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました