(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBCN2-4
タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ タイミングベルトヨウカナグ

タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ TBCN2-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【特長】・タイミングベルト用金具のプレス成形マルチフィッティングタイプです。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

TBCN2-4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ 外形図
■ フィッティングプレート単体(キリ穴)
TBCN
取付例
■ フィッティングプレート(キリ穴)、L型プレートセット
TBCNL
取付例

[ ! ]フィッティングプレートのスリット部はプレスで抜いているため若干ダレが生じていますが、ベルトのクランプに問題はありません。
[ ! ]ベルトを潰してクランプするため、ベルトの再取付、使用は出来ません。
*マッチングがフィティングプレートに4ヵ所、L型プレートに3ヵ所つきます

仕様Type[ M ]材質[ A ]付属品
フィッティングプレートTBCNSUS304相当六角穴付ボルト×4本
(ステンレス)
フィッティングプレート + L型プレートTBCNL


規格表

型式 ベルト
呼び幅
    
Type ベルトピッチ 
TBCNL 310

 

型式ベルト
呼び幅
フィッティングプレート*1L型プレート付属ボルト適応ベルト
TYPEベルト
ピッチ
t1ABCWPP1SN
(単品)
t2HP2GMMA
TBCN
(単品)

TBCNL
(セット)
241131315990.52.5114.56232SCB2-5 4本S2M、P2M、2GT
616711.5831.518.52.252.5SCB2.5-5 4本
10201115.522.5
361616.51.5711.511.50.6318.5104SCB2.5-5 4本S3M、P3M、
MA3、3GT*2
10201115.51022.5
15251620.527.5

*1:ベルトピッチが2mmの場合は6歯、ベルトピッチが3mmの場合は5歯をクランプする仕様となっています。
*2:ベルトクランプは可能ですが過圧防止は機能しません。締め過ぎにご注意下さい。

型番リスト

型番
ベルト種類
ベルト幅(mm)
セット品/単品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBCN2-4

S2M / 2GT / P2M
4
単品
10

1個

960( 1,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・タイミングベルト用金具のプレス成形マルチフィッティングタイプです。・材質は、本体:SUS304相当|六角穴付ボルト:ステンレスです。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ベルト
呼び幅
¥基準単価¥スライド単価
TYPEベルトピッチ1~3個4~9個10~99個100~199個200~500個
TBCN24
6
10
96029017010080
36
10
15
1,05032020011090
TBCNL24
6
10
1,200360270130100
36
10
15
1,400430310140110

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

オープンエンドベルトを使用する際にフィッティングプレートを2個使用している例です。
この例では間隔を空けてベルトの逃げを確保しています。
クローズエンドベルトにも同様に使用頂けます。
L型プレートセット品をリニアガイドと組み合わせた例です。
金具が小さいため、全体として省スペースな設計が可能です。
L型プレートセットとリニアブッシュを組み合わせた例です。
TBCNL2-4・TBCNL3-6はフィッティングプレートの縦横ねじピッチが同じ為、
左図だけでなく下図のような向きにもL型プレートを取り付けることが可能です。

カタログ

 

TBCN2-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプの型番TBCN2-4のページです。
型番TBCN2-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ

タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ

    タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット

    タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット

      1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

      1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

        標準ベルト S3M

        標準ベルト S3M

          標準ベルト S5M

          標準ベルト S5M

            タイミングベルト XH

            タイミングベルト XH

              標準ベルト S14M

              標準ベルト S14M

                2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                  タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ

                  タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ

                    タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ

                    タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ

                      タイミングベルト H

                      タイミングベルト H

                        タイミングベルト L

                        タイミングベルト L

                          タイミングベルトガイド

                          タイミングベルトガイド

                            メーカー ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト ミスミ
                            通常価格 960円 - 630円 340円 1,104円 17,204円 15,347円 660円 1,720円 870円 2,644円 1,190円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし - - - - - - 該当なし 該当なし - - -
                            種類 ベルト用金具 ベルト用金具 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド ベルト用金具 ベルト用金具 クローズエンド クローズエンド ベルト用金具
                            材質証明書 対象 対象 - - - - - - 対象外 対象外 - - 対象
                            材質証明書:材質 本体:SUS304相当|六角穴付ボルト:ステンレス 本体:A5052HP|タイミングベルト用金具:A6N01-T5|極低頭ボルト(ベルト固定用):SUS304相当 - - - - - - - - - - 超高分子量ポリエチレン

                            タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            タイミングベルトとの連結
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/12
                            S2M40のタイミングとワークを連結の為に。他になかったのでこちらを購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            2GT、3GTベルト保持
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/10
                            以前から、タイミングベルトの保持に使っています。
                            いつからか、厚みが薄くなって、価格も上がったような気がする。
                            ベルトをツブさない様に、小径ワッシャーを入れてます。
                            以前の作りの方が、しっかりしてて、良かったですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルト取付に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/28
                            ベルト取付用に使用しました。
                            様々な取り付けが出来て価格も安価で良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            2GTベルトの固定に
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/30
                            2GTベルトの固定に使用しました。
                            今までは板で無理やり固定していましたが、
                            これで安心して固定できるようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBCN2-10
                            TBCN2-6
                            TBCN3-10
                            TBCN3-15
                            TBCN3-6
                            TBCNL2-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ベルト種類 ベルト幅
                            (mm)
                            セット品/単品

                            960円

                            ( 1,056円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10P2M / 2GT / S2M10単品

                            960円

                            ( 1,056円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10P2M / 2GT / S2M6単品

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10S3M / P3M / MA3 / 3GT10単品

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10S3M / P3M / MA3 / 3GT15単品

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10S3M / P3M / MA3 / 3GT6単品

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10P2M / 2GT / S2M10セット品

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました