全体をコンパクトな構造とし装置内への組み込みも可能とした、最もスタンダードなヘ...
6Wモータ仕様
A*は下記参照
25Wモータ仕様
フレーム断面拡大(左右対称)
X部M3用
Z部詳細図
Y部M5用
フレーム | モータカバー | プーリホルダ | |
[ M ]材質 | アルミ材 | アルミ材 | アルミ材 |
[ S ]表面処理 | アルマイト処理 | 塗装 | 塗装 |
挿入位置 | コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝) 追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売) | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
X部 | JIS1種六角ナット | LBNR3 | M3 (並目) | 0.5 | ― | ― | ― | ― |
Y部 | 5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット | HNTT5-5 | M5 (並目) | 0.8 | 5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット | HNTP5-5 | M5 (並目) | 0.8 |
― | HNTP5-4 | M4 (並目) | 0.7 | |||||
HNTP5-3 | M3 (並目) | 0.5 |
出力(W) | モータ | 減速比 | A | |
仕様 | メーカ | |||
6W | インダクションモータ | 住友重機械工業 | 25〜180 | 115 |
オリエンタルモーター | 25〜180 | 115 | ||
台湾製 | 25〜75 | 115 | ||
90〜180 | 122 | |||
スピードコントロールモータ | 住友重機械工業 | 25〜180 | 125.8 | |
オリエンタルモーター | 25〜180 | 125 | ||
台湾製 | 25〜75 | 127 | ||
90〜180 | 122 | |||
25W | インダクションモータ | 住友重機械工業 | 5〜18 | 117 |
25〜180 | 127.5 | |||
オリエンタルモーター | 5〜18 | 117 | ||
25〜180 | 127.5 | |||
台湾製 | 5〜75 | 129 | ||
90〜180 | 136 | |||
スピードコントロールモータ | 住友重機械工業 | 5〜18 | 127.8 | |
25〜180 | 138.3 | |||
オリエンタルモーター | 5〜18 | 127 | ||
25〜180 | 137.5 | |||
台湾製 | 5〜75 | 139.5 | ||
90〜180 | 146.5 |
型式 | - | B | - | L | - | モータ | - | ベルト 仕様 | - | モータメーカー 選択 | ( | - | 追加工 | ) | ||||||||
出力 | - | 電圧 | - | 仕様 | - | ギヤヘッド 減速比 | ||||||||||||||||
GVHA | - | 110 | - | 805 | - | 25 | - | T200 | - | IM | - | 36 | - | H | - | B | ( | - | MK・FYA・FYB・SCB・NA・WA | ) |
型式 | B(ベルト幅) 指定10mm単位 | L(プーリ間長さ) 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカー選択 | |||||||
出力 (W) | 電圧 (V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | |||||||||
GVHA | 30~300 | 240~2000 | 6 | T100 T200 (単相) | IM (インダクションモータ) SCM (スピードコントロールモータ) |
| H(一般用・緑) W(一般用・白) G(スライディング用・緑) S(スライディング用・白) D(電子部品搬送用・黒) F(食品搬送用・白) O(耐油仕様・紺) N(非粘着仕様・白) J(ベルトなし) | AS(住友重機械工業) B(オリエンタルモーター) C(台湾製モータ) ※Cは搬送速度が20%程度 低くなる可能性があります。 | ||||
25 | T100 T200 (単相) | IM (インダクションモータ) SCM (スピードコントロールモータ) |
| AS(住友重機械工業) B(オリエンタルモーター) C(台湾製モータ) ※Cは搬送速度が20%程度 低くなる可能性があります。 | ||||||||
S200 (三相) | IM(インダクションモータ) INVM(インダクションモータ +三菱製インバータ) INVC(インダクションモータ +CC-Link対応三菱製インバータ) | |||||||||||
6 25 | NV (モータなし) | NM(モータなし) | NH(ギヤヘッドなし) | R(モータ・ギヤヘッドなし) |
[ ! ]基準搬送方向にベルトが回転するようモータ結線を行ってください。配線図・モータは>>こちら~参照
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。詳細寸法は「コンベヤ選定サイト」の「技術情報」をご確認ください。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。梱包状態は「コンベヤ選定サイト」参照。
[ ! ]スピードコントロールモータは、スピードコントローラ用取付ブラケットが付属されておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]をWOSにご入力頂きご購入ください。
[ ! ]耐油仕様ベルトは、裏側に油が付着する環境ではご使用いただけません。
[ ! ]ベルト仕様に関わらず、機体を傾けたご使用は推奨しておりません。
[ ! ]三菱製インバータは、コンベヤには取付けされていない状態での納品となります。
[ ! ]三菱製インバータの取付ブラケットは、お客様にてご用意ください。
[ ! ]CC-Link対応三菱製インバータのCC-Linkカードは、お客様にて組み込みをお願いします。
[ ! ]CC-Link対応三菱製インバータのCC-Linkケーブル等は、お客様にてご用意ください。
[ ! ]CC-Linkは三菱電機株式会社の登録商標です。
モータ | オリエンタルモーター | 台湾製モータ | 住友重機械工業 | ||||||
モータ型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | モータ型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | モータ型番 | コントローラ型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | |||
出力 | 仕様 | 電圧 | |||||||
6W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | US206−401 | 2GN□S | PACMSV-UT60-W6-V100 | PACMGXT60-□ | A6U06A | CAU06A | G6□D |
単相200V | US206−402 | PACMSV-UT60-W6-V200 | A6U06C | CAU06C | |||||
25W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | US425−401 | 4GN□S | PACMSV-UT80-W25-V100 | PACMGXT80-□ | A8U25A | CAU25A | G8□D |
単相200V | US425−402 | PACMSV-UT80-W25-V200 | A8U25C | CAU25C | |||||
備考 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが 含まれています。 モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ*、 スピードコントロール用取り付けねじ、 取扱説明書 *60W、90Wのみ。 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが 含まれています。 モーター、スピードコントロールユニット [ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは 延長できません。 | [ ! ]スピードコントロールモータに使用する にはモータとコントローラ両方とも手配が 必要です。 |
モータ 出力 | 延長用接続ケーブル型番 | ||||
長さ | 単相100V、単相200V | 単相110V、単相115V 単相220V、単相230V | |||
6W 25W | 1m | ![]() | ![]() | ||
2m | |||||
3m | |||||
4m | |||||
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。 | ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。 |
モータ 出力 | 延長用接続ケーブル型番 | ||
長さ | 単相100V、単相200V | ||
6W 25W | 1m | EAWE10 | ![]() |
2m | EAWE20 | ||
3m | EAWE30 | ||
4m | EAWE40 | ||
・使用できるケーブルの最大延長距離は4mです。 |
仕様 | INVM | INVC |
メーカ | 三菱電機株式会社 | 三菱電機株式会社 |
型式 | FR-D720-0.1K | FR-E820-0.1K ※CC-Linkカード: FR-A8NC-EKIT同梱 |
電源 | 三相200V | 三相200V |
備考 | CC-Link通信対応 |
追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||
MK | モータ位置勝手違い![]() | モータ位置が変更できます。 ヘッド駆動タイプのみ指定できます。 〈指定方法〉:MK | [ ! ]一部機種はMKを追加することにより、関連する部品も変更されます。 | GVHA-120-1350-25- T100-IM-50-S-B-MK | 1,000 | ||||
FYA FYB | 追加ザグリ穴![]() ヘッド駆動 | 追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。 〈指定方法〉:FYA300 FYA300-FYB600
| [ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位 [ ! ]FYB-FYA≧15 [ ! ]指定範囲は左記表となります。 | GVHA-120-1350-25- T100-IM-50-S-B-FYA500 | 1,200 | ||||
SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 (ブラシレスモータのコントローラにも適用可) ![]() <スピードコントローラブラケット規格図> ①スピードコントローラブラケット | スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。 〈指定方法〉: SCB 住友重機械工業・オリエンタルモーター・台湾製モータのコントローラに対応します。 | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属 [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。 | GVHA-120-1350-25- T100-SCM-50-S-B-SCB | 800 |
追加工 コード | コンベヤ用スタンド追加 | 適用条件 | 指定例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA□ | ■コンベヤスタンドI型 ベルト幅≦140mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() *1 D寸法対応表
| コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。 〈指定方法〉: NA1-H750-PN WA3-H1200-P400 [ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。 [ ! ]プーリ間機長L寸≧1000(GVシリーズはL寸≧1400)の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。 [ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された仕様です。 [ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
■NA□・WA□取付寸法表
*取付箇所は下溝を想定した寸法
| [ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、⑤ブラケットは付属しません。 [ ! ]□=1の場合自立しません。[ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが不要の場合は本追加工ではなく、単品のCSTS、CSTWをご注文ください。 [ ! ]スタンドは部品を分割して発送いたします。お客様にて組立が必要です。 [ NG ]GVシリーズの場合、NA3、NA4、WA3、WA4は適用不可 | GVHA-120-1350-25- T100-IM-50-S-B-NA1-H800-PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA□ | ■コンベヤスタンドH型 ベルト幅≧150mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() | GVHA-150-1350-25- T100-IM-50-S-B-WA2-H800-P500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
〈基準単価〉 + 〈追加スタンド価格〉 = 〈スタンド合計金額〉 例)NA1-H800-PN → 6,860円 + 0円 = 6,860円 例)NA3-H1000-P900 → 7,470円 + 10,260x(3-1)円 = 27,990円 コンベヤ用スタンドI型(WA□)
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
|
型式 | B | ¥本体価格 1~9コ | |||||||||||||||||
L240~300 | L305~400 | L405~500 | L505~600 | L605~700 | L705~800 | L805~900 | L905~1000 | L1005~1100 | L1105~1200 | L1205~1300 | L1305~1400 | L1405~1500 | L1505~1600 | L1605~1700 | L1705~1800 | L1805~1900 | L1905~2000 | ||
GVHA | 30~50 | 72,100 | 72,500 | 72,900 | 73,000 | 73,500 | 74,000 | 74,500 | 75,100 | 75,800 | 76,300 | 76,700 | 77,200 | 77,700 | 78,200 | 78,700 | 79,200 | 79,700 | 80,300 |
60~100 | - | 78,200 | 78,700 | 79,000 | 79,600 | 80,200 | 80,900 | 81,700 | 82,500 | 83,100 | 83,600 | 84,200 | 84,800 | 85,400 | 86,100 | 86,700 | 87,400 | 88,100 | |
110~150 | - | - | - | 85,200 | 86,000 | 87,000 | 87,900 | 88,900 | 90,100 | 90,900 | 91,700 | 92,600 | 93,400 | 94,300 | 95,200 | 96,100 | 97,100 | 98,000 | |
160~200 | - | - | - | - | 90,300 | 91,200 | 92,300 | 93,400 | 94,600 | 95,400 | 96,300 | 97,200 | 98,100 | 99,100 | 100,000 | 101,000 | 102,000 | 103,100 | |
210~250 | - | - | - | - | - | - | 100,700 | 102,100 | 103,700 | 104,800 | 106,000 | 107,200 | 108,500 | 109,700 | 111,000 | 112,300 | 113,600 | 115,000 | |
260~300 | - | - | - | - | - | - | - | 108,400 | 110,400 | 111,600 | 112,900 | 114,200 | 115,600 | 116,900 | 118,300 | 119,700 | 121,200 | 122,600 |
[ ! ]カタログ表記以上の数量の場合、価格・納期のお見積りをさせて頂きます。
モータ・ベルト 仕様価格 | モータ出力 | 仕様 | AS(住友重機械工業) | B(オリエンタルモーター) | C(台湾製モータ) | R(モータ・ギヤヘッドなし) | J(ベルトなし) |
6W 25W | IM | 本体価格+¥ 5,000 | 本体価格のみ | 本体価格-¥6,000 | 本体価格-¥4,000 | ||
SCM | 本体価格+¥11,000 | 本体価格+¥6,000 | |||||
25W | INVM | 本体価格+¥14,400 | 本体価格+¥9,400 | ||||
INVC | 本体価格+¥26,000 | 本体価格+¥21,000 |
8 | 日目出荷 |
■搬送能力
*参考値
[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。
※搬送速度はIM(モータ回転数1500rpm(50Hz)
/1800rpm(60Hz))での参考値です。
*参考値
ギヤヘッド 減速比 | ベルト速度(m/min) | |
50Hz | 60Hz | |
5 | 56.4 | 67.7 |
7.5 | 37.6 | 45.1 |
9 | 31.3 | 37.6 |
12.5 | 22.6 | 27.1 |
15 | 18.8 | 22.6 |
18 | 15.7 | 18.8 |
25 | 11.3 | 13.5 |
30 | 9.4 | 11.3 |
36 | 7.8 | 9.4 |
50 | 5.6 | 6.8 |
60 | 4.7 | 5.6 |
75 | 3.8 | 4.5 |
90 | 3.1 | 3.8 |
100 | 2.8 | 3.4 |
120 | 2.4 | 2.8 |
150 | 1.9 | 2.3 |
180 | 1.6 | 1.9 |
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、(1/15)×(最大速度)まで調整出来ます。
速度の低下に伴い、搬送可能重量が低下します。
(kg)
ベルト幅 B(mm) | プーリ間長さ L(mm) | |||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
100 | 3.9 | 5.4 | 6.9 | 8.5 |
200 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
300 | 6.1 | 8.6 | 11.1 | 13.6 |
商品名 | GVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | SVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30 | SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ||||||
駆動種類 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 |
最大搬送重量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・モータ変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
型番 |
ベルト幅/ピッチ B(mm) |
プーリ間長さ L(mm) |
モータ仕様 |
モータ出力(W) |
モータ電圧 T (単相) ※日本向け(V) |
モータ電圧 S (三相) ※日本向け(V) |
モータ電圧 TA (単相)※インターナショナル(V) |
モータ電圧 SA (三相)※インターナショナル(V) |
モータ電圧(モータなし) |
モータメーカー選択 |
ギヤヘッド減速比 |
ベルト仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30 ~ 300
|
240 ~ 2000
|
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
モータなし [NV]
|
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
|
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
|
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.耐油仕様・紺 [O] / 7.非粘着仕様・白 [N] / 8.食品搬送用・白 [F] / 9.電子部品搬送用・黒 [D]
| 1個 | -( -
) | 8日目 | |
30 ~ 300
|
240 ~ 2000
|
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
モータなし [NV]
|
[B] オリエンタルモーター
|
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
|
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.耐油仕様・紺 [O] / 7.非粘着仕様・白 [N] / 8.食品搬送用・白 [F] / 9.電子部品搬送用・黒 [D]
| 1個 | -( -
) | 14日目 | |
30 ~ 300
|
240 ~ 2000
|
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
|
6 ~ 25
|
-
|
200
|
-
|
-
|
-
|
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
|
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
|
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.耐油仕様・紺 [O] / 7.非粘着仕様・白 [N] / 8.食品搬送用・白 [F] / 9.電子部品搬送用・黒 [D]
| 1個 | -( -
) | 8日目 | |
30 ~ 300
|
240 ~ 2000
|
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
|
6 ~ 25
|
-
|
200
|
-
|
-
|
-
|
[B] オリエンタルモーター
|
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
|
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.耐油仕様・紺 [O] / 7.非粘着仕様・白 [N] / 8.食品搬送用・白 [F] / 9.電子部品搬送用・黒 [D]
| 1個 | -( -
) | 14日目 | |
30 ~ 300
|
240 ~ 2000
|
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
-
|
200 ~ 230
|
-
|
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
|
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
|
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.耐油仕様・紺 [O] / 7.非粘着仕様・白 [N] / 8.食品搬送用・白 [F] / 9.電子部品搬送用・黒 [D]
| 1個 | -( -
) | 8日目 | |
30 ~ 300
|
240 ~ 2000
|
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
-
|
200 ~ 230
|
-
|
[B] オリエンタルモーター
|
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
|
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.耐油仕様・紺 [O] / 7.非粘着仕様・白 [N] / 8.食品搬送用・白 [F] / 9.電子部品搬送用・黒 [D]
| 1個 | -( -
) | 14日目 | |
30 ~ 300
|
240 ~ 2000
|
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
|
6 ~ 25
|
100 ~ 200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
|
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
|
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.耐油仕様・紺 [O] / 7.非粘着仕様・白 [N] / 8.食品搬送用・白 [F] / 9.電子部品搬送用・黒 [D]
| 1個 | -( -
) | 8日目 | |
30 ~ 300
|
240 ~ 2000
|
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
|
6 ~ 25
|
100 ~ 200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
[B] オリエンタルモーター
|
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
|
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.耐油仕様・紺 [O] / 7.非粘着仕様・白 [N] / 8.食品搬送用・白 [F] / 9.電子部品搬送用・黒 [D]
| 1個 | -( -
) | 14日目 | |
30 ~ 300
|
240 ~ 2000
|
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
100 ~ 230
|
-
|
-
|
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
|
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
|
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.耐油仕様・紺 [O] / 7.非粘着仕様・白 [N] / 8.食品搬送用・白 [F] / 9.電子部品搬送用・黒 [D]
| 1個 | -( -
) | 8日目 | |
30 ~ 300
|
240 ~ 2000
|
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
|
6 ~ 25
|
-
|
-
|
100 ~ 230
|
-
|
-
|
[B] オリエンタルモーター
|
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
|
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.耐油仕様・紺 [O] / 7.非粘着仕様・白 [N] / 8.食品搬送用・白 [F] / 9.電子部品搬送用・黒 [D]
| 1個 | -( -
) | 14日目 |
Loading...
全体をコンパクトな構造とし装置内への組み込みも可能とした、最もスタンダードなヘッド駆動タイプのコンベヤ
ベルト幅を10mm単位/機長も5mm単位で指定可能!
オリエンタルモーターのACブラシレスモータ搭載コンベヤは「こちら」から
【規格追加】
住友重機械工業製モータを追加いたしました。
CC-Link対応三菱電機製インバータを追加いたしました。