(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
キャッチコピー: 伸縮エアブロワはピンポイント、かつ近距離でエアブローが可能...
SABLW | ■付属ブラケット | |
![]() | ![]() | |
■構造図 | ■部品明細 | |||||||
![]() | 番号 | 部品名称 | [ M ]材質 | 番号 | 部品名称 | [ M ]材質 | ||
① | ボディ | A6061 | ⑪ | ロッドクッション | NBR | |||
② | ロッドカバー | A6061 | ⑫ | エンドクッション | NBR | |||
③ | エンドカバー | A6061 | ⑬ | ロッドブッシュ | C3604 | |||
④ | ピストン | A6061 | ⑭ | 止め輪 | ばね鋼 | |||
⑤ | ピストン#2 | A6061 | ⑮ | エンドガスケット | NBR | |||
⑥ | ピストンロッド | SUS303 | ⑯ | ボディガスケット | NBR | |||
⑦ | ピストンパッキン | NBR | ⑰ | ロックナット | SS400 | |||
⑧ | ロッドパッキン | NBR | ⑱ | パッキンホルダ | A6061 | |||
⑨ | マグネット | Nd-Fe-B | ⑲ | 止め輪 | ばね鋼 | |||
⑩ | ウェアリング | PTFE |
型式 | St (ストローク) | |||||
− | ||||||
Type | ピストンロッド外径 | オリフィス | ||||
SABLW | 3 | 1 | − | 50 |
型式 | St (ストローク) | A | B | ¥基準単価 | ||
Type | ピストンロッド外径 | オリフィス | ||||
SABLW | 3 | 1 | 50 | 88 | 75 | 15,750 |
75 | 113 | 100 |
Loading...
キャッチコピー: 伸縮エアブロワはピンポイント、かつ近距離でエアブローが可能です。
ピストンロッドが伸縮することにより、動いているワークに近距離でよりピンポイントにエアブローを行うことができます。従来のエアブローよりもブロー精度を上げることが可能です。
また、今まで手動(エアブローガン)でエアブローを行っていたところを省スペースで自動化することが可能です。
・2種類のストロークを選定できます。(50㎜・75㎜)
・2通りのブローが可能です。
①3ポート弁(2台使用)による制御。ピストンロッド引込時にエアを噴出する。
②5ポート弁による制御。ピストンロッド引込時にはエアを噴出しない。
商品詳細はこちら
サンプル貸し出しはこちら
■伸縮エアブロワ取付方法
付属のロックナットを使用し、パネル取付または、付属ブラケットを使用してください。
■基本仕様
チューブ内径 | 10mm | |
ストローク | 50mm | 75mm |
オリフィス | 1mm | |
作動形式 | 複動 | |
使用流体 | 空気 | |
使用圧力 | 0.2~0.7MPa | |
耐圧力 | 1.0MPa | |
周囲温度 | 5~60℃ | |
潤滑 | 無給油 | |
製品質量 | 45g | 55g |
■使用上の注意
・使用流体は清浄な圧縮空気を使用してください。
・使用圧力は0.2~0.7Mpaの範囲で使用してください。
・周囲温度は5~60℃の範囲で使用してください。
・ロッドには荷重が加わらないよう使用してください。 ・本製品の分解、および、改造はしないでください。
・保守・点検するときは、機器と配管内の圧力を抜いてから行ってください。
■概要
伸縮エアブロワはピンポイント、かつ近距離でエアブローが可能です。
ピストンロッドが伸縮することにより、動いているワークに近距離でよりピンポイントにエアブローを行うことができます。従来のエアブローよりもブロー精度を上げることが可能です。
また、今まで手動(エアブローガン)でエアブローを行っていたところを省スペースで自動化することが可能です。
■特長
・2種類のストロークを選定できます。(50㎜・75㎜)
・2通りのブローが可能です。
①3ポート弁(2台使用)による制御。ピストンロッド引込時にエアを噴出する。
②5ポート弁による制御。ピストンロッド引込時にはエアを噴出しない。
■用途
徐塵・吹き飛ばし
引込時にエアが噴出する場合 | 引込時にエアが噴出しない場合 | ||
使 用 例 | ![]() | ![]() | |
![]() | (装置内・自動車部品の清掃) 装置内に伸縮エアブロワを取り付け、ワークの穴、 タップ穴の奥深くまでエアブローを行うことができます。 引込時にもエアブローを行うことで、タップ穴などの、 ネジ裏の鉄粉を除去できるメリットがあります。 | (装置外・自動車部品のゲート打ち抜き機/リーマ治具) リーマ治具に使用。樹脂製の自動車部品をゲート打ち抜き機でプレスし、 リーマ治具にてリーマ加工を行うことができます。 リーマに付着する樹脂の粉塵除去用に伸縮エアブロワを使用します。 他部品(トグルクランプ)との干渉がある為、干渉物がなくなった際に 近距離でエアブローを行います。 | |
参 考 動 作 原 | ![]() | ![]() | |
①BポートにエアをいれAポートからエアを排出するとピストンロッドが伸びます。 ②伸びる際、ピストンロッドが貫通している為、同時にピストンロッドからエアブローをします。 ③AポートとBポートにエアを入れることでピストンロッドが縮みます。 ④縮む際、ピストンロッドが貫通している為、同時にピストンロッドからエアブローをします。 ⑤AポートとBポートに同等のエアを入れると、ピストンロッドが貫通している為、Dエリアの力 はCエリアの力よりも弱くなる為、ピストンロッドはエアブローを行いながら縮みます。 | ①BポートにエアをいれAポートからエアを排出するとピストンロッドが伸びます。 ②伸びる際、ピストンロッドが貫通している為、同時にピストンロッドからエアブローをします。 ③Aポートにエアを入れることでピストンロッドが縮みます。 | ||
回 路 図 | ![]() | ![]() | |
〇スピードコントローラの取付はロッド側にメータアウト方式(排気側を絞る)とメータイン方式(吸気側を絞る)を直列に接続し、ヘッド側にメータイン方式を接続することをお勧めします。 〇5ポート弁1台で制御することも可能ですが、上記推奨回路のように3ポート弁を2台使用して制御することをお勧めします。 〇伸縮エアブロワ給気側にはエアフィルタ(ろ過度5μm以下)を必ず取り付け、ドレンやゴミを取り除いてください。 〇本商品は無給油で使用できますが、ルブリケータを設置することも可能です。但し、油はタービン油1種「ISO VG32」を使用してください。スピンドル油、マシン油等を給油します とパッキンの膨張により作動不良の原因となります。また、その場合はピストンロッド出口から噴出するエアに油が混在することを考慮したうえでご使用ください。 |
SABLW3-1-75で型番確定
伸縮エアブロワ ポイントタイプの型番SABLW3-1-75のページです。
型番SABLW3-1-75に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SABLW3-1-50 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ストローク (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
15,750円 ( 17,325円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 50 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
評価 4.7
通常価格(税別): 1,090円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針