(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ

ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
828円
税込価格
911円

GSSFシリーズ、GSSシリーズ、GSKSFシリーズ対応のブラケットです。ワッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取付ブラケット
  • 表面処理:
    三価クロメート
  • 付属品:
    ワッシャ・E型止め輪
  • 材質証明書:
    対象

(i)ご注意

  • GSSB6Aはメーカー在庫限りで販売終了になります。代替品はGSHB6Aになります。仕様の違いはこちらからご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■ワッシャ・止め輪
GSHB6A GSSB8A~E共通
 
■ブラケット・ピン
GSHB6A GSSB8A GSSB8B
  
     
GSSB8C GSSB8D GSSB8E
  
部品[ M ]材質[ S ]表面処理
GSHB6AGSSB8A~E
ブラケットSPHC三価クロメート
ピンSWRCH
ワッシャSPHC
止め輪SK5

 

型式対応シリーズ
GSHB6AGSSF15□□,GSS15□□,GSS18□□,GSKSF14□□,GSKSF18090,GSKSF18100
GSSB8A~EGSSF18□□,GSSF22□□,GSS22□□,GSKSF18□□(18090,18100以外),GSKSF22□□,GSKSF26□□

規格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式重量
(g)
¥基準単価
TypeNo.
GSHB6A25690
GSSB8A60
8B
8C
8D
8E

 

型式
GSSB8A

 

型番リスト

型番
取付ブラケット固定部外径(φ)
ブラケット材質
適用
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
SPHC
GSSF15,GSS15,GSS18,GSKSF14,GSKSF18090,GSKSF18100
SPHC
10

1個

828( 911円 )

5日目

8
SPHC
GSSF18,GSSF22,GSS22,GSKSF18(18090,18100以外),GSKSF22,GSKSF26
SPHC
10

1個

828( 911円 )

5日目

8
SPHC
GSSF18,GSSF22,GSS22,GSKSF18(18090,18100以外),GSKSF22,GSKSF26
SPHC
10

1個

828( 911円 )

5日目

8
SPHC
GSSF18,GSSF22,GSS22,GSKSF18(18090,18100以外),GSKSF22,GSKSF26
SPHC
10

1個

828( 911円 )

5日目

8
SPHC
GSSF18,GSSF22,GSS22,GSKSF18(18090,18100以外),GSKSF22,GSKSF26
SPHC
10

1個

828( 911円 )

5日目

8
SPHC
GSSF18,GSSF22,GSS22,GSKSF18(18090,18100以外),GSKSF22,GSKSF26
SPHC
10

1個

828( 911円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GSSFシリーズ、GSSシリーズ、GSKSFシリーズ対応のブラケットです。ワッシャ1枚と止め輪1枚が付属しています

(i)ご注意

  • GSSB6Aはメーカー在庫限りで販売終了になります。代替品はGSHB6Aになります。仕様の違いはこちらからご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%7%お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

 

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

GSHB6A GSSB8C GSSB8A GSSB8D GSSB8B GSSB8E 定荷重ばね/定荷重ばね用取付ブラケット:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ

ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ

    ガススプリング 取付金具

    ガススプリング 取付金具

      ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用

      ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用

        STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WG

        STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WG

          ブラケット 023083

          ブラケット 023083

            ブラケット 023189

            ブラケット 023189

              ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合

              ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合

                ブラケット 6284UG

                ブラケット 6284UG

                  ブラケット 7592TM

                  ブラケット 7592TM

                    ブラケット 8268WB

                    ブラケット 8268WB

                      ガスダンパー用フリージョイント(ブラケット・B-461-BRACK・ステンレス製)

                      ガスダンパー用フリージョイント(ブラケット・B-461-BRACK・ステンレス製)

                        ブラケット 8261WJ

                        ブラケット 8261WJ

                          ブラケット 8264WV

                          ブラケット 8264WV

                            メーカー ミスミ TOKICO(トキコ) スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 828円 1,563円 958円 1,414円 1,751円 1,649円 828円 3,080円 2,155円 888円 506円 1,197円 1,318円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット
                            表面処理 三価クロメート - - - - - 三価クロメート黒 - - - - - -
                            付属品 ワッシャ・E型止め輪 - - - - - - - - - - - -
                            材質証明書 対象 - - - - - - - - - - - -

                            ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            ガススプリングの取り付け用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/15
                            ガススプリングの取り付けブラケットとして、ガススプリングと一緒に購入し、使用しました。
                            しっかりした造りで、ガススプリングの取り付けも申し分ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取付用ブラケットとして使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                            自社の生産設備中の金型でショックアーブソーバを使っている所があり、その取付用ブラケットとして使用しています。型を長く使用しているとショックアーブソーバ取付用ブラケット部にガタが出てくるので定期的に交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            窓に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            カタログで探して購入しました。ガススプリングを窓の開閉に使用しており、取り付けの際にこちらの商品を利用しています。取り付けも問題なく行えて、不具合などなく使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました