(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FPMF45
マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式 マイクロフォトセンサ FPM-

マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式 FPMF45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円

・3つの保護回路を標準装備(電源逆接続保護回路/出力逆接続保護回路/出力短絡保...

詳細情報を確認する

  • 検出距離(mm):
    6

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FPMF45 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式 外形図
FPMK45
(標準型)
FPMT45
(T型)
FPML45
(L型)
FPMY45
(Y型)
FPMF45
(F型)
FPMR45
(R型)


規格表

型式
FPMK45

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式検出距離出力形態動作モード¥基準単価
FPMK45FPMT45FPML456mm
(固定)
NPNトランジスタ
オープンコネクタ
入光時ON
遮光時ON
2出力装備
960
FPMY45FPMF45FPMR451,000
出力動作
 リード線の色出力動作
出力1入光時ON
出力2遮光時ON
タイプ
小型タイプ ケーブル式
型式
FPM□45
検出距離
6mm(固定)
最小検出物体
0.8×1.2mm不透明体
応差( ヒ ス テ リシ ス )
0.05mm以下
繰り返し精度
0.01mm以下
電源電圧
5~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流
15mA以下
出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)
1V以下(流入電流16mAにて)
 出 力 動 作
入光時ON/遮光時ON 2出力装備
応答時間
入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
(応答周波数3kHz以上()注1)
動作表示灯
橙色LED(入光時点灯)
耐 環 境 性使 用 周 囲 温 度(注2)
-25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80℃
使 用 周 囲 湿 度
5~85%RH、保存時:5~95%RH
使 用 周 囲 照 度
蛍光灯光:受光面照度1,000ℓx以下
耐 電 圧
AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶 縁 抵 抗
DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐 振 動
耐久10~2,000Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐 衝 撃
耐久15,000m/s(2 約1,500G) XYZ各方向3回
投光 素 子
赤外LED(非変調式)
材質
ケース:PBT、表示部:ポリカーボネート
ケーブル
Φ2.5 4芯キャブタイヤケーブルPVC1m付
導体断面積:0.09mm2  構成:Φ0.127×7本
絶縁体外径:Φ0.65
ケーブル延長
0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
質量
約10g
(注1):応答周波数は、右図の円板を回転させた場合の値です。
(注2):周囲温度+50℃以上で使用する場合、必ず金属体に取り付けてください。
(注3):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
■入出力回路図
■接続図

[ ! ]電源逆接続保護回路および出力短絡保護回路は装備していませんので、配線は確実に行なってください。
[ ! ]使用しない出力線は、必ず絶縁処理してください。
記号…ZD1、ZD2:サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
Tr1、Tr2:NPN出力トランジスタ
[ ! ]マイクロフォトセンサー概要はこちらをご参照ください。

型番リスト

型番
形状
ヘッド最大 幅(mm)
ヘッド最大 高さ(mm)
ヘッド最大 長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPMF45

F型
13.7
13
21.3
10

1個

1,010( 1,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・3つの保護回路を標準装備(電源逆接続保護回路/出力逆接続保護回路/出力短絡保護回路)  誤配線によるセンサ故障の不安を大幅に軽減 ・保護構造IP64

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101〜
値引率基準単価5%10%15%お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

FPMF45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式の型番FPMF45のページです。
型番FPMF45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式

マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式

    マイクロフォトセンサ 超小型タイプ

    マイクロフォトセンサ 超小型タイプ

      マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式

      マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式

        光電マイクロセンサ BS5シリーズ

        光電マイクロセンサ BS5シリーズ

          溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) 【EE-SPX74】

          溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) 【EE-SPX74】

            超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95

            超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95

              長距離透過形フォトマイクロセンサ 【EE-SPW311/411】

              長距離透過形フォトマイクロセンサ 【EE-SPW311/411】

                透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】

                透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】

                  幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N

                  幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N

                    ウエハキャリア着座センサ 【EE-SPY801/802】

                    ウエハキャリア着座センサ 【EE-SPY801/802】

                      感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】

                      感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】

                        レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】

                        レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】

                          薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】

                          薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 970円 970円 850円 998円 2,260円 1,090円 3,397円 448円 2,389円 7,526円 1,632円 3,397円 2,497円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            検出距離(mm) 6 6 6 5 - 5 1000 3.4 13 3 5 200 -

                            マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            状態確認
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/06
                            可動部が複数の場所で停止させる必要性から所定の位置に来ているか確認用
                            として使用しました。機械式スウィッチでは取付向き及び侵入方向にきをつけなければならないがフォトマイクロセンサーならばその心配がなくなる。又小型で取付種類が多いのも助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回転体の位置取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/04
                            某メーカーのフォトマイクロが品薄の為、ミスミ製の物に切り替えて使用しています。
                            著名メーカー製で安心感もあり、愛用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の位置決めセンサーとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/19
                            取付方法のバリエーションが多く、目的とする形状のものが見つかりました。
                            著名メーカーの名が記されており、これだけで安心感が増しました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            状態確認
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/06
                            可動部が複数の場所で停止させる必要性から所定の位置に来ているか確認用
                            として使用しました。機械式スウィッチでは取付向き及び侵入方向にきをつけなければならないがフォトマイクロセンサーならばその心配がなくなる。又小型で取付種類が多いのも助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            代替品にて使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/04
                            とあるメーカーのフォトセンサが全く手に入らない状態なので、こちらを使用しております。特段問題無く使用出来ております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC自動化
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/28
                            中々思うようなマイクロフォトセンサーがなく、困っていましたが、さすがミスミさんにありました。プロ仕様に対応して品ぞろえ豊富です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FPMK45
                            FPML45
                            FPMR45
                            FPMT45
                            FPMY45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 ヘッド最大 幅
                            (mm)
                            ヘッド最大 高さ
                            (mm)
                            ヘッド最大 長さ
                            (mm)

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10標準型25.4721.3

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10L型2614.610

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R型13.713.721.3

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10T型13.72618.1

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Y型13.414.620.6

                            マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました