(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
・3つの保護回路を標準装備(電源逆接続保護回路/出力逆接続保護回路/出力短絡保...
型式 |
FPMK65 |
型式 | 検出距離 | 出力形態 | 動作モード | ¥基準単価 | ||
FPMK65 | FPMT65 | FPML65 | 6mm (固定) | NPNトランジスタ オープンコネクタ | 入光時ON 遮光時ON 2出力装備 | 760 |
FPMY65 | FPMF65 | FPMR65 | 780 |
リード線の色 | 出力動作 | |
出力1 | 黒 | 入光時ON |
出力2 | 白 | 遮光時ON |
タイプ | 小型タイプ コネクタ式 | ||
型式 | FPM□65 | ||
検出距離 | 6mm(固定) | ||
最小検出物体 | 0.8×1.2mm不透明体 | ||
応差( ヒ ス テ リシ ス ) | 0.05mm以下 | ||
繰り返し精度 | 0.01mm以下 | ||
電源電圧 | 5~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | ||
消費電流 | 15mA以下 | ||
出力 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | ||
・最大流入電流:50mA | |||
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) | |||
・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) | |||
1V以下(流入電流16mAにて) | |||
出 力 動 作 | 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 | ||
応答時間 | 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 | ||
(応答周波数3kHz以上()注1) | |||
動作表示灯 | 橙色LED(入光時点灯) | ||
耐 環 境 性 | 使 用 周 囲 温 度(注2) | -25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80℃ | |
使 用 周 囲 湿 度 | 5~85%RH、保存時:5~95%RH | ||
使 用 周 囲 照 度 | 蛍光灯光:受光面照度1,000ℓx以下 | ||
耐 電 圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | ||
絶 縁 抵 抗 | DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 | ||
耐 振 動 | 耐久10~2,000Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | ||
耐 衝 撃 | 耐久15,000m/s(2 約1,500G) XYZ各方向3回 | ||
投光 素 子 | 赤外LED(非変調式) | ||
材質 | ケース:PBT、表示部:ポリカーボネート | ||
ケーブル | Φ2.5 4芯キャブタイヤケーブルPVC1m付 導体断面積:0.09mm2 構成:Φ0.127×7本 絶縁体外径:Φ0.65 | ||
ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 | ||
質量 | 約3g |
[ ! ]電源逆接続保護回路および出力短絡保護回路は装備していませんので、配線は確実に行なってください。
[ ! ]使用しない出力線は、必ず絶縁処理してください。
記号…ZD1、ZD2:サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
Tr1、Tr2:NPN出力トランジスタ
[ ! ]マイクロフォトセンサー概要はこちらをご参照ください。
型番 |
形状 |
ヘッド最大 幅(mm) |
ヘッド最大 高さ(mm) |
ヘッド最大 長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
F型
|
15.9
|
13.5
|
22.4
| 10 | 1個 | 880円(
968円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
標準型
|
26
|
7
|
22.4
| 10 | 1個 | 850円(
935円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
L型
|
26.2
|
14.9
|
15.7
| 10 | 1個 | 850円(
935円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
R型
|
13.4
|
13
|
22.4
| 10 | 1個 | 880円(
968円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
T型
|
13.7
|
26
|
22.4
| 10 | 1個 | 850円(
935円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Y型
|
13.4
|
14.9
|
22.7
| 10 | 1個 | 950円(
1,045円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
・3つの保護回路を標準装備(電源逆接続保護回路/出力逆接続保護回路/出力短絡保護回路) 誤配線によるセンサ故障の不安を大幅に軽減 ・保護構造IP64
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針