(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ用支柱クランプ -溶接直交スリットタイプ-

パイプ用支柱クランプ -溶接直交スリットタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,590円 ~ 4,640円
税込価格
5,049円 ~ 5,104円

2軸のパイプ用直交支柱クランプ です。同径と異径が選択できます。溶接されていま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

パイプ用支柱クランプ -溶接直交スリットタイプ- 外形図
YPSLI

[ ! ]D・D1公差は、スリット加工前の公差です。

[ ! ]締結にあたっては、ロングレンチのご使用をお奨めします。

 


[ M ]材 質SS400
[ A ]付属品六角穴付ボルト(四三酸化鉄皮膜)

規格表

型式D1
YPSLI2519.1

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D1A1B1J1A2B2J2TMd¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜10コ11〜2021〜50
YPSLI19.119.141301541301519M10114,5903,9403,150
2519.147341841301519M10114,5903,9403,150
25.419.147341841301519M10114,5903,9403,150
252547341847341819M10114,6403,9803,190

■付属ボルト

DD1付属ボルト本数
19.119.1M10-302本
2519.1M10-30・M10-35各1本
25.419.1M10-30・M10-35各1本
2525M10-352本

追加工

型式D₁ (C5)
YPSLI2519.1C5

AlterationCodeSpec.¥/1Code
パイプ用支柱クランプ -溶接直交スリットタイプ- 追加工2C5C5の面取りを行います。
対象4箇所
(左図斜線部参考)

指定方法 C5
200

型番リスト

型番
組合せ支柱径
適応支柱径(φ),(□)
D(パイプ径1)(mm)
D1(パイプ径2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
同径
19.1
19.1
19.1
10

1個

4,590( 5,049円 )

8日目

異径
25
25
19.1
10

1個

4,590( 5,049円 )

8日目

同径
25
25
25
10

1個

4,640( 5,104円 )

8日目

異径
25.4
25.4
19.1
10

1個

4,590( 5,049円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2軸のパイプ用直交支柱クランプ です。同径と異径が選択できます。溶接されています。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 8 日目出荷

数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜1011~2021~5051〜
出荷日通常+2日+7日お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ用支柱クランプ -溶接直交スリットタイプ-

パイプ用支柱クランプ -溶接直交スリットタイプ-

    パイプ用支柱クランプ -溶接直交セパレートタイプ-

    パイプ用支柱クランプ -溶接直交セパレートタイプ-

      パイプ用支柱クランプ -セパレートタイプ- 

      パイプ用支柱クランプ -セパレートタイプ- 

        ナイル スタンドホルダー

        ナイル スタンドホルダー

          3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

          3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

            クイック継手スマート ATLLシリーズ ロングエルボ

            クイック継手スマート ATLLシリーズ ロングエルボ

              小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

              小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

                真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                  汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

                  汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

                    タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

                    タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

                      一般配管用 チューブフィッティング ロングエルボ

                      一般配管用 チューブフィッティング ロングエルボ

                        クーリングユニット用 アクセサリー 凝縮水収集ボトル

                        クーリングユニット用 アクセサリー 凝縮水収集ボトル

                          吊り型防振ゴム(シングルタイプ)

                          吊り型防振ゴム(シングルタイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 室本鉄工 エスコ コガネイ ユタカ 日本ピスコ アズビル 千代田通商 日本ピスコ リタール 昭和電線ケーブルシステム
                            通常価格 4,590円 5,910円 3,270円 14,829円 2,820円 3,485円 46,607円 1,349円 329,195円 275円 271円 5,130円 611円
                            通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能 3日目~   25日目   6日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし - - - - - - - - - - -
                            種類 直交 直交 - - - - - - - - - - -
                            適用支柱形状 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 - - - - - - - - - - -
                            材質 SS400 SS400 - - - - - - - - - - -

                            パイプ用支柱クランプ -溶接直交スリットタイプ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました