内蔵されたエアシリンダーにより搬送物をテーブル面から持ち上げ、360°自由な方...
環境対応 | RoHS対応(10物質) | 特性・用途 | 該当なし |
---|---|---|---|
種類 | エア駆動式 | 形状 | ユニット |
本体材質 | [スチール] SCM415 | 本体詳細材質 | SCM415 |
メインボール材質 | [スチール] SUJ2 | 耐荷重(N) | 2350 |
耐荷重範囲(N) | 500.1~5000 | 全長(mm) | 290 |
用途 | 全方向 | 取付高さ(mm) | 40 |
材質証明書 | 非対象 | RoHS ? | 10 |
BCA30(全方向用) | 通常時 | エア給気時 |
![]() | ![]() | ![]() |
[ ! ]BCA30は上下方向及び横方向でもご使用可能です。
[ ! ]推奨使用圧力範囲は0.4MPa~0.6 MPaとなります。
[ ! ]ボールローラの交換はできません。
[ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||||||
ボールローラ | フレーム | ボールローラ | フレーム | ||||
本体 | メインボール | カバー | サブボール | カバー | 本体 | ||
SCM415 | SUJ2 | SUM23 | SUJ2 | A6063 | クロムメッキ | 四三酸化鉄皮膜 | アルマイト(酸化被膜) |
型式 |
BCA30-5 |
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
型式 | 全長 | ローラ数 | 取付方向 | ゴミ 排出穴 | 0.4MPa時 | 0.5MPa時 | 0.6MPa時 | ¥基準単価 | |
Type | No. | 押上能力 N(kgf) | 押上能力 N(kgf) | 押上能力 N(kgf) | |||||
BCA30 | 5 | 290 | 5 | 全方向 | 無 | *294(30) | *382(39) | *470(48) | 34,270 |
10 | 540 | 10 | 59,960 | ||||||
15 | 790 | 15 | 85,660 |
*ボールローラ1個当たりの押上能力
内蔵されたエアシリンダーにより搬送物をテーブル面から持ち上げ、360°自由な方向に移動・位置決めできます。
内蔵されたエアシリンダーにより搬送物をテーブル面から持ち上げ、360度自由な方向に移動・位置決めできるボールローラユニットの動画をご覧ください。
エア浮上式ボールローラユニットは内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、360度自由方向に移動できる省力化機器です。
テーブル面から1~2mmほどボールの頂点が低い位置になるようにエア浮上式ボールローラユニットを設置します。
給気により、各ボール部が上昇し、エア浮上式ボールローラユニットで支持することで、ワークを自由な方向に動かすこと が出来ます。
エアをニュートラルにし、ワークの自重で テーブルに着座させます。
現行ラインナップに小型サイズを追加しました!
幅を取らず、ガイドができる商品です。
ピッチが短く、ワークのがたつきを抑える商品です。
ボールローラユニット エア浮上式の型番BCA30-5のページです。
型番BCA30-5に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!