(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円

・ゴミ排出穴付きのため、内部に入り込んだゴミを排出できます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

BCUH(上向き用)
ボールローラプレス品:関連画像
[ M ]材質[ S ]表面処理
①メインボール②カバー③本体サブボール②カバー
SWCH10RSPCCSUS304SWCH10R三価ユニクロメッキ

 



規格表

型式
BCUH50

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1dPBh1h2F1F2取付方向ゴミ
排出穴
耐荷重
N(kgf)
¥基準単価
TypeNo.
BCUH50563325.4045.536.514.615.474上向き用底部490(50)670

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCUH50

10

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ゴミ排出穴付きのため、内部に入り込んだゴミを排出できます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜89〜5051〜
値引率基本単価4%5%
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ゴミ排出機能付きのため、長寿命、メンテナンス時間短縮!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
ボールローラの内側にゴミが入ると回転が重い
お悩み解決!
解決1:
ゴミ排出機能付きのため、従来品よりも寿命が長く、メンテナンス時間が短縮

ゴミ排出機能付きボールローラの使用動画

ゴミ排出機能の付いたボールローラの動画をご覧ください。

ゴミ排出穴の構造

ゴミを排出するという抜本的な解決方法を実現

頭部ゴミ排出スリット付き

ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ:関連画像

【ゴミ排出穴/スリット拡大図】

ボールローラプレス品:関連画像

ゴミ排出穴付きボールローラ(ボールローラ切削品)は、大ボール直下の小ボール受け面で荷重を受けません。
この構造により、本体最下点に多数のゴミ排出穴、または本体の最頂点にゴミ排出スリットを開けることができます。
従来の構造では難しいとされる小ボールの受け部に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出でき、スムーズな回転を維持し続けます。

関連商品

ボールローラプレス品:関連画像

ボールローラ切削品

ゴミ排出穴/スリット付きのため、内部に入り込んだゴミを排出できます。

ボールローラプレス品:関連画像

ボールローラー
六角ボルトタイプ

幅を取らず、ガイドができる商品です。

ボールローラプレス品:関連画像

ボールローラ
セットスクリュータイプ

ピッチが短く、ワークのがたつきを抑える商品です。

カタログ

 

BCUH50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプの型番BCUH50のページです。
型番BCUH50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

    ボールローラユニット ゴミ排出穴付き

    ボールローラユニット ゴミ排出穴付き

      ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

      ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

        ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

        ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

          フリーベアユニット(ゴミ対策対応品)

          フリーベアユニット(ゴミ対策対応品)

            プレインベア PV-Hシリーズ(ゴミ排出穴付)プレス成形品・切削品

            プレインベア PV-Hシリーズ(ゴミ排出穴付)プレス成形品・切削品

              プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ

              プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ

                ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                  プレインベア PV-FH・PVS-Fシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品フランジタイプ

                  プレインベア PV-FH・PVS-Fシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品フランジタイプ

                    プレインベア HDシリーズ

                    プレインベア HDシリーズ

                      ボールキャスターボール 上向用

                      ボールキャスターボール 上向用

                        フリーベア 8Y-SL4タイプ

                        フリーベア 8Y-SL4タイプ

                          フリーベア 8L-SL4-type

                          フリーベア 8L-SL4-type

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ フリーベアコーポレーション エイテック エイテック ミスミ エイテック エイテック トラスコ中山 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション
                            通常価格 670円 5,400円 7,460円 2,790円 5,025円 658円 2,797円 3,030円 7,897円 360円 290円 454円 542円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - - - -
                            特性・用途 導電性・帯電防止 / 耐熱性 導電性・帯電防止 / 耐熱性 該当なし 該当なし - - - 該当なし - - - - -
                            種類 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 - 標準 ゴミ排出 ゴミ排出
                            形状 プレスボルト止めタイプ ユニット フランジ取付タイプ おねじタイプ ユニット - 丸形おねじ ワンタッチ フランジ - フランジ フランジ フランジ
                            本体材質 SUS304 SUS304 SCM415 SCM415 スチール - スチール SUM23 スチール ステンレス - - スチール

                            ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました