(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ボルト止めが必要なく、取りつけ爪で固定します。ワンタッチ取付を可能としたゴミ排...
環境対応 | RoHS対応(10物質) | 特性・用途 | 該当なし |
---|---|---|---|
種類 | ゴミ排出 | 形状 | ワンタッチ |
本体材質 | [スチール] SUM23 | 本体詳細材質 | SUM23 |
メインボール材質 | [スチール] SUJ2 | 耐荷重(N) | 1470 |
外径(φ) | 55 | ボール径(φ) | 25.4 |
耐荷重範囲(N) | 500.1~5000 | 用途 | 上専用 |
取付高さ(mm) | 13.8 | 材質証明書 | 非対象 |
RoHS ? | 10 | - | - |
BCUFH (上向き用) | 取り付け爪拡大図 |
![]() | ![]() |
取り付け用爪 取り付け爪が板ばね状になっていて、 取り付け相手側を突っ張ることで ボールローラを保持する。 |
[ ! ]BCUFHの推奨取付穴径はφ45.5~46mm、板厚は3.2mm以上となります。
[ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||||
①メインボール | ②カバー | ③本体 | サブボール | ②カバー | ③本体 |
SUJ2 | SUM23 | SUM23 | SUJ2 | 三価ユニクロメッキ | 三価ユニクロメッキ |
型式 |
BCUFH120 |
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
型式 | D | D1 | D2 | d | H | h1 | h2 | F1 | F2 | 取付方向 | ゴミ 排出穴 | 耐荷重 N(kgf) | ¥基準単価 | |
Type | No. | |||||||||||||
BCUFH | 120 | 55 | 37 | 21.98 | 25.40 | 35 | 13.8 | 21.2 | 5 | 10 | 上向き用 | 底部 | 1,470(150) | 3,030 |
ボルト止めが必要なく、取りつけ爪で固定します。ワンタッチ取付を可能としたゴミ排出穴付き重荷重タイプです。
ゴミ排出機能の付いたボールローラの動画をご覧ください。
ゴミを排出するという抜本的な解決方法を実現
頭部ゴミ排出スリット付き
【ゴミ排出穴/スリット拡大図】
ゴミ排出穴付きボールローラ(ボールローラ切削品)は、大ボール直下の小ボール受け面で荷重を受けません。
この構造により、本体最下点に多数のゴミ排出穴、または本体の最頂点にゴミ排出スリットを開けることができます。
従来の構造では難しいとされる小ボールの受け部に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出でき、スムーズな回転を維持し続けます。
ゴミ排出穴/スリット付きのため、内部に入り込んだゴミを排出できます。
幅を取らず、ガイドができる商品です。
ピッチが短く、ワークのがたつきを抑える商品です。
ボールローラ切削品 ワンタッチ形状の型番BCUFH120のページです。
型番BCUFH120に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針