(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ボールローラプレス品 プレスフランジ取付タイプ
  • 数量スライド割引

ボールローラプレス品 プレスフランジ取付タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
640円 ~ 2,240円
税込価格
704円 ~ 2,464円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・使用用途、荷重により耐久性を考慮した選定ができます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

ボールローラプレス品 プレスフランジ取付タイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    回転テーブルの受け
    評価 4.0満足度:4.02021/07/15
    テーブルの受けに使用してます。ボールの動きもスムーズなので良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    負荷装置の先端に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/07/09
    負荷を与える治具の先端に使用しています。リピート購入になります。繰り返し負荷の周波数が高いためか使用しているとボールの作動が悪くなり買い替えています。耐荷重的には BCPA80 で良いのですが、 BCPA80は、ゴミ排出穴がない事と取付方向が上向きということで BCPA120を使用しています。BCPA80でゴミ排出穴と全方向取付OKの商品が追加されると更に良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールローラプレス品 プレスフランジ取付タイプ

ボールローラプレス品 プレスフランジ取付タイプ

    プレインベア HDシリーズ

    プレインベア HDシリーズ

      ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

      ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

        プレインベア PV-Hシリーズ(ゴミ排出穴付)プレス成形品・切削品

        プレインベア PV-Hシリーズ(ゴミ排出穴付)プレス成形品・切削品

          プレインベア PV-FH・PVS-Fシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品フランジタイプ

          プレインベア PV-FH・PVS-Fシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品フランジタイプ

            ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

            ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

              ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

              ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                ボールローラ プレス品オールステンレス

                ボールローラ プレス品オールステンレス

                  ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

                  ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

                    プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプ

                    プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプ

                      プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ

                      プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ

                        ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

                        ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

                          自在方向転換機 ボールキャスター(B-A18)

                          自在方向転換機 ボールキャスター(B-A18)

                            メーカー ミスミ エイテック ミスミ エイテック エイテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エイテック エイテック ミスミ マキテック
                            通常価格 640円 360円 7,460円 658円 7,897円 670円 3,030円 2,010円 2,790円 5,297円 2,797円 230円 752円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) -
                            形状 プレスフランジ取付タイプ - フランジ取付タイプ - フランジ プレスボルト止めタイプ ワンタッチ フランジ取付タイプ おねじタイプ フランジ 丸形おねじ - フランジ
                            外径(φ) 70 - - - - 56 55 - - - - - 30
                            ボール径(φ) 25.4 - - 25.4 - 25.4 25.4 25.4 - - - - 18
                            取付高さ(mm) 31 - - - - 14.6 13.8 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。