(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7,460円 ~ 9,050円
税込価格
8,206円 ~ 9,955円

ゴミ排出穴/スリット付きのため、内部に入り込んだゴミを排出できます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


BCFH (全方向用)BCSF (下向き用)

[ ! ]BCFHは上下方向及び横方向でもご使用可能です。

[ M ]材質[ S ]表面処理
①メインボール②カバー③本体サブボール②カバー③本体
SUJ2A6061SCM415SUJ2アルマイト(酸化被膜)無電解ニッケルメッキ


規格表

型式
BCSF50

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1dHhh1PZ取付方向ゴミ
排出穴
耐荷重
N(kgf)
¥基準単価
TypeNo.
BCFH50563019.05261554411*全方向底部588(60)7,460
120664225.403623.56.554141,470(150)9,050
BCSF50563019.052615544下向き用頭部588(60)7,460
120664225.403623.56.5541,470(150)9,050

*ゴミ排出機構は上向きに取付けた場合のみ機能します。ご注意ください。

型番リスト

型番
耐荷重(N)
外径(φ)
ボール径(φ)
用途
取付高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
588
56
19.05
全方向
26
10

1個

7,460( 8,206円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1470
66
25.4
全方向
36
10

1個

9,050( 9,955円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

588
56
19.05
下専用
26
10

1個

7,460( 8,206円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1470
66
25.4
下専用
36
10

1個

9,050( 9,955円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴミ排出穴/スリット付きのため、内部に入り込んだゴミを排出できます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜89〜5051〜
値引率基本単価4%7%
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ゴミ排出機能付きで上下左右問わず、全方向に使用可能!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
いろんな向きでボールローラを使いたい
お悩み2
ボールローラの内側にゴミが入ると回転が重い
お悩み解決!
解決1:
上向きはもちろん、下向きや全方向なども使用可能なため、自由に配置ができる!
解決2:
ゴミ排出機能付きのため、従来品よりも寿命が長く、メンテナンス時間が短縮

全方向に使用可能なボールローラの使用動画

ボールローラ切削品は上向きだけではなく、下向き、横向き等360度あらゆる方向からご利用いただけます。

それでは実際の使用動画をご覧ください。

ゴミ排出機能付きボールローラの使用動画

ゴミ排出機能の付いたボールローラの動画をご覧ください。

ゴミ排出穴の構造

ゴミを排出するという抜本的な解決方法を実現

頭部ゴミ排出スリット付き

ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出):関連画像

【ゴミ排出穴/スリット拡大図】

ボールローラ切削品:関連画像

ゴミ排出穴付きボールローラ(ボールローラ切削品)は、大ボール直下の小ボール受け面で荷重を受けません。
この構造により、本体最下点に多数のゴミ排出穴、または本体の最頂点にゴミ排出スリットを開けることができます。
従来の構造では難しいとされる小ボールの受け部に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出でき、スムーズな回転を維持し続けます。

関連商品

ボールローラ切削品:関連画像

ボールローラー
圧入・挿入・接着タイプ

現行ラインナップに小型サイズを追加しました!

ボールローラ切削品:関連画像

ボールローラー
六角ボルトタイプ

幅を取らず、ガイドができる商品です。

ボールローラ切削品:関連画像

ボールローラ
セットスクリュータイプ

ピッチが短く、ワークのがたつきを抑える商品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

    ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

    ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

      ボールローラユニット ゴミ排出穴付き

      ボールローラユニット ゴミ排出穴付き

        ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

        ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

          ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

          ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

            フリーベア R-type

            フリーベア R-type

              プレインベア PV-FH・PVS-Fシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品フランジタイプ

              プレインベア PV-FH・PVS-Fシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品フランジタイプ

                プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ

                プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ

                  フリーベアユニット(ゴミ対策対応品)

                  フリーベアユニット(ゴミ対策対応品)

                    プレインベア PV-Hシリーズ(ゴミ排出穴付)プレス成形品・切削品

                    プレインベア PV-Hシリーズ(ゴミ排出穴付)プレス成形品・切削品

                      H-type(フランジタイプ)

                      H-type(フランジタイプ)

                        BRPSS ボールローラ(プランジャタイプ)

                        BRPSS ボールローラ(プランジャタイプ)

                          フリーベアユニットテーブル フリーベアテーブル

                          フリーベアユニットテーブル フリーベアテーブル

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ フリーベアコーポレーション エイテック エイテック フリーベアコーポレーション エイテック フリーベアコーポレーション 鍋屋バイテック フリーベアコーポレーション
                            通常価格 7,460円 2,790円 5,400円 670円 3,030円 585円 7,897円 2,797円 5,025円 658円 9,366円 1,016円 48,130円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 導電性・帯電防止 / 耐熱性 導電性・帯電防止 / 耐熱性 該当なし - - - - - - - -
                            種類 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 標準 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 標準 スプリング付 -
                            形状 フランジ取付タイプ おねじタイプ ユニット プレスボルト止めタイプ ワンタッチ フランジ フランジ 丸形おねじ ユニット - フランジ セットスクリュー テーブル
                            本体材質 SCM415 SCM415 SUS304 SUS304 SUM23 スチール スチール スチール スチール - - SUSXM7(SUS304相当) スチール

                            ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました